Benne à charbon 637

Benne à charbon 637 Décapeuses avec benne à charbon

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance au volant - Tracteur/décapeuse
425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP)
425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP)
Émissions
Le Moteur C9.3 et C18 Cat® sont conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage IV pour l'Union européenne.
Le Moteur C9.3 et C18 Cat® sont conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage IV pour l'Union européenne.
Rapport de transmission - Première
3.4 mile/h
5.5 km/h

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Benne à charbon spéciale

Benne à charbon spéciale

Benne à charbon spéciale

        
  • Les décapeuses avec benne à charbon à grande capacité sont plus longues et plus hautes que les décapeuses à benne ouverte standard.
  •     
  • Les décapeuses à deux moteurs avec benne à charbon spéciale permettent des temps de cycle réduits et des charges utiles optimales.
  •     
  • Vitesse au sol élevée permettant de gérer plusieurs tas.
  •     
  • La machine est conçue pour le chargement, le transport et le compactage afin d'offrir une fonctionnalité complète.
  •     
  • Travaillez efficacement dans des conditions difficiles et grimpez sur des tas glissants et du charbon meuble grâce à la transmission intégrale (AWD, All-Wheel Drive).
  •     
  • Les décapeuses avec benne à charbon assurent un compactage efficace du charbon, ce qui réduit le risque de combustion spontanée dans le charbon en tas et élimine les trous d'air.
  •     
  • Les décapeuses avec benne à charbon spéciale sont conçues pour une productivité et un rendement optimaux de la machine.
Soyez plus productif

Soyez plus productif

Soyez plus productif

        
  • Bennes de décapeuses à charbon à grande capacité pour recevoir du charbon en vrac à faible densité.
  •     
  • Le système de commande électronique de productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) permet une communication de haut niveau entre le moteur et la transmission. Cette communication permet à la machine de mieux utiliser la puissance et le couple produits par le moteur. Le résultat final est un plus grand déplacement de matériau.
  •     
  • Utilisez le contrôle de la vitesse au sol pour régler la vitesse maximale souhaitée, et la machine trouvera le rapport qui convient le mieux au moteur et à la transmission, ce qui permettra de réduire la consommation de carburant.
  •     
  • La fonction de limite de vitesse de la machine remplace la sélection du rapport optimal, en permettant à la machine de trouver le rapport approprié le plus adapté au moteur et à la transmission. Le fait de tirer la charge avec le rapport approprié se traduit dans la plupart des cas par un facteur de charge du moteur moindre et une consommation de carburant moins importante.
  •     
  • Grâce à la fonction de calage automatique, au démarrage, la transmission atteint plus rapidement la température de fonctionnement lorsque la machine est utilisée dans des régions à climat froid. 
Meilleur confort de travail

Meilleur confort de travail

Meilleur confort de travail

        
  • Réduisez jusqu'à 14 commandes individuelles du conducteur par cycle grâce à l'aide séquentielle.
  •     
  • Braquez plus facilement avec le circuit de direction haute pression entièrement repensé.
  •     
  • Profitez des améliorations intérieures et d'un environnement de travail plus ergonomique avec 21 % d'espace supplémentaire dans la cabine par rapport à la série G.
  •     
  • Les commandes ergonomiques et intuitives aident les conducteurs à rester concentrés sur leur travail.
  •     
  • Conservez la température souhaitée à l'intérieur de la cabine grâce à la commande de température automatique.
Conçue pour la sécurité

Conçue pour la sécurité

Conçue pour la sécurité

        
  • Entrez et sortez plus facilement de la cabine grâce au nouveau système d'échelle d'accès motorisé (équipement en option).
  •     
  • Améliorez la perception qu'a le conducteur de l'environnement du site grâce au système de visibilité sur la zone de travail (WAVS, Work Area Vision System) disponible en option.
  •     
  • L'indicateur de ceinture de sécurité émet des avertissements visuels et sonores si la ceinture de sécurité n'est pas utilisée.
  •     
  • L'amortisseur d'attelage avancé permet à l'amortisseur d'attelage d'empêcher la fin de course par sa capacité à prévoir les cas de fin de course et à gérer le taux d'amortissement. Ainsi, l'entretien de l'attelage est réduit et la marche est améliorée sur terrains accidentés.
  •     
  • Le point de remplissage de carburant, le filtre à carburant, le filtre à huile moteur, le point de vidange d'huile et d'eau sont facilement accessibles au niveau du sol.
Facile à utiliser

Facile à utiliser

Facile à utiliser

        
  • La cabine spacieuse intègre des commandes intuitives, faciles d'utilisation et offre une excellente visibilité. La cabine offre un environnement de travail confortable pour une journée de travail productive.
  •     
  • La suspension de siège Cat Advanced Ride Management (ARM) réduit le mouvement de fin de course du cylindre de charge pour une marche plus régulière.
  •     
  • Une protection contre le surrégime du moteur s'engage automatiquement sans entrée du conducteur quand la machine est en huitième. La machine fournit une assistance en réduisant sa vitesse au moyen d'une annulation de la commande d'accélération et d'un engagement du frein de compression du moteur.
Technologies Cat intégrées

Technologies Cat intégrées

Technologies Cat intégrées

        
  • Surveillez, gérez et améliorez les opérations sur le chantier.
  •     
  • Product Link™ collecte les données de la machine, qui sont ensuite accessibles en ligne via des applications Web et mobiles (équipement en option).
  •     
  • Accédez aux informations à tout moment et en tout lieu grâce à VisionLink™. Utilisez-le pour prendre des décisions éclairées qui vous permettront d'augmenter votre productivité, de réduire vos coûts, de simplifier l'entretien et d'améliorer la sécurité sur votre chantier.
  •     
  • Réduisez la courbe d'apprentissage des conducteurs inexpérimentés grâce à l'aide séquentielle.

Spécifications produit pour Benne à charbon 637

Puissance au volant - Tracteur/décapeuse 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP) 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP)
Émissions Le Moteur C9.3 et C18 Cat® sont conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage IV pour l'Union européenne. Le Moteur C9.3 et C18 Cat® sont conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage IV pour l'Union européenne.
Modèle de moteur - Tracteur C18 Cat® C18 Cat®
Modèle de moteur - Décapeuse C9.3 Cat® C9.3 Cat®
Régime nominal du moteur (tr/min) - Tracteur 1900 tr/min 1900 tr/min
Largeur hors tout 12.93 ft 3.94 m
Régime nominal du moteur (tr/min) - Décapeuse 2150 tr/min 2150 tr/min
Puissance au volant - Tracteur 570 HP 425 kW
Hauteur d'expédition hors tout 13.62 ft 4.15 m
Puissance au volant de la décapeuse 290 HP 215 kW
Capacité de la décapeuse - À ras 41 yd³ 31.3 m³
Capacité de la décapeuse - À refus 50 yd³ 38 m³
Charge nominale 34472 kg (76000 lb)/34,20 tonnes (38 tonnes US) 34472 kg (76000 lb)/34,20 tonnes (38 tonnes US)
Largeur de coupe 11.5 ft 3.51 m
Profondeur de coupe maximale 17.7 in 450 mm
Profondeur d'épandage maximale 21.1 in 535 mm
Vitesse maximale - En charge 34.7 mile/h 55.8 km/h
Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° 42.59 ft 12.98 m
Pneus - Tracteur 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Pneus - Décapeuse 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Longueur hors tout 609.5 in 15480 mm
Poids en ordre de marche - À vide 117782 lb 52425 kg
Contenance du réservoir de carburant - Décapeuse 370 gal (US) 1400 l
Rapport de transmission - Première 3.4 mile/h 5.5 km/h
Rapport de transmission - Seconde 6.2 mile/h 10 km/h
Rapport de transmission - Troisième 7.7 mile/h 12.4 km/h
Rapport de transmission - Quatrième 10.5 mile/h 16.9 km/h
Rapport de transmission - Cinquième 14.1 mile/h 22.7 km/h
Rapport de transmission - Sixième 19 mile/h 30.6 km/h
Rapport de transmission - Septième 25.7 mile/h 41.95 km/h
Rapport de transmission - Huitième 34.7 mile/h 55.8 km/h
Rapport de transmission - Marche arrière 6.2 mile/h 9.9 km/h
Circuit de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ceinture de sécurité SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Alarme de recul ISO9533:2010 ISO9533:2010
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb)
Cadre de protection contre les chutes d'objets ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Niveau de puissance acoustique extérieur Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393:2008) est de 118 dB(A). Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393:2008) est de 118 dB(A).
Cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes ISO Conforme aux normes ISO
Roues arrière (chacune) 2.37 gal (US) 9 l
Carter - Décapeuse 6.5 gal (US) 24.5 l
Carter - Tracteur 13.7 gal (US) 52 l
Système de transmission - Tracteur 29 gal (US) 110 l
Circuit de refroidissement - Tracteur 19.8 gal (US) 75 l
Circuit de refroidissement - Décapeuse 16.1 gal (US) 61 l
Système de transmission - Décapeuse 12.9 gal (US) 49 l
Réservoir de carburant 370 gal (US) 1400 l
Liquide d'échappement diesel - Tracteur 8 gal (US) 30.5 l
Circuit hydraulique 37.5 gal (US) 142 l
Liquide d'échappement diesel - Décapeuse 5.8 gal (US) 22 l
Abaissement de la benne 3.5 s 3.5 s
Relevage de la benne 3.5 s 3.5 s
Flèche d'attelage abaissée 2.1 s 2.1 s
Flèche d'attelage relevée 1.5 s 1.5 s
Abaissement du bouclier 3.8 s 3.8 s
Relevage du bouclier 4 s 4 s
Rappel de l'éjecteur 8.5 s 8.5 s
Déploiement de l'éjecteur 8.5 s 8.5 s
Différentiel 40.4 gal (US) 153 l
Lave-glace de pare-brise 1.3 gal (US) 5 l
Réducteur – Chacun 8.71 gal (US) 33 l
Différentiel 6.1 gal (US) 23 l
Réducteur – Chacun 4.8 gal (US) 18 l
Largeur - Hors tout de la machine 155 in 3937 mm
Largeur du tracteur 137.8 in 3499 mm
Largeur des axes des pneus arrière 96.9 in 2462 mm
Largeur - Intérieur de la benne 134 in 3404 mm
Largeur - Extérieur de la benne - Largeur d'expédition 143.1 in 3635 mm
Hauteur - D'expédition hors tout 163 in 4140 mm
Hauteur au sommet de la cabine 147 in 3733 mm
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 142.2 in 3612 mm
Garde au sol - Tracteur 26.1 in 664 mm
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 20 in 509 mm
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 21.2 in 538 mm
Empattement 376.8 in 9570 mm
Longueur hors tout de la machine - Standard 609.5 in 15480 mm
Essieu arrière - Arrière de la machine 95.4 in 2424 mm
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 143.2 in 3636 mm
Vitesse maximale - En charge 34.7 mile/h 55.8 km/h
Capacité de la décapeuse - À refus 50 yd³ 38 m³

Benne à charbon 637 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR - TRACTEUR

  • Moteur C18 Cat avec MEUI™
  • Frein moteur de compression
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur hydraulique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Protection, carter
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage :
    • Primaire et secondaire, disque humide, à actionnement hydraulique
    • Stationnement, actionné par ressort, à relâchement hydraulique
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission :
    • Transmission Powershift à trains planétaires à 8 vitesses
    • Commande ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, commande électronique de pression d'embrayage)
    • Logiciel APECS (Advanced Productivity Electronics Control Strategy, stratégie de commande électronique de productivité avancée)
    • Sélection de rapport supérieur programmable
    • Maintien du rapport
    • Blocage de différentiel
    • Protection, groupe motopropulseur
    • Réduction standard du patinage des pneus
    • Commande de vitesse au sol
    • Limite de vitesse de la machine
    • Protection contre le blocage de différentiel

GROUPE MOTOPROPULSEUR - DÉCAPEUSE

  • MoteurC9.3 Cat®
    • Circuit de carburant à rampe commune haute pression
    • Frein moteur à relevage constant
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur à entraînement mécanique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage :
    • Primaire et secondaire, étrier sec, à actionnement hydraulique
  • Transmission :
    • 4vitesses (entraînement par convertisseur de couple)
    • Transmission Powershift à trains planétaires

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - TRACTEUR

  • Alternateur 150A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Système d'éclairage :
    • Phares à diodes
    • Clignotants avec fonction de détresse, projecteurs à diodes (2), lame de coupe (1), benne, vision latérale halogène (2)
  • Prise de charge/démarrage

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - DÉCAPEUSE

  • Avertisseur de recul
  • Batteries (4) 12 V, 1 000 CAA, sans entretien, puissance élevée
  • Alternateur, 65A
  • Circuit électrique, 24 V
  • Système d'éclairage :
    • Feux stop à diodes
    • Clignotants de direction avec fonction de détresse à diodes

POSTE DE CONDUITE - TRACTEUR

  • Chauffage/ventilation/climatisation, dégivrage
  • Commande thermostat de chauffage/ventilation/climatisation
  • Crochet à vêtements
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Connexion de diagnostic (2)
  • Prise d'alimentation de 12V (2)
  • Blocage de différentiel (1)
  • Plafonnier
  • Klaxon électrique
  • Commande d'équipement avec poignée en forme de T
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée
  • Commutateurs de clavier :
    • Verrouillage de l'accélérateur
    • Essuie-glaces/lave-glaces
    • Feux de détresse
    • Sélection du niveau de ralentissement
    • Marche/arrêt des projecteurs
    • Mode information sur l'affichage Messenger
  • Interrupteurs à bascule d'ergot de sécurité
  • Ceinture de sécurité, en deux parties statiques
  • Siège, gestion de conduite avancée (ARM, Cat Advanced Ride Management), Comfort Cat série 3, pivote jusqu'à un angle de 30°
  • Volant de direction, inclinable, télescopique, rembourré
  • Vitres, sortie d'urgence sur le côté droit
  • Vitres coulissantes
  • Vitres feuilletées, à glissière
  • Essuie-glaces, pare-brise avant et arrière, avec lave-glace
  • Verrou de portière
  • Affichage Messenger
  • Les indicateurs et avertissements incluent :
    • Température du liquide de refroidissement
    • Température d'huile moteur
    • Température d'huile hydraulique
    • Niveau du carburant
    • Frein de stationnement
    • Verrouillage des équipements
    • Circuit de freinage
    • Verrouillage de l'accélérateur
    • Tension du circuit
    • Direction auxiliaire
    • Étrier abaissé
    • Éjecteur automatique
    • Blocage de différentiel
    • Position libre du tablier
    • Maintien du rapport
    • Amortisseur d'attelage
    • Feux de route
    • Voyant principal
    • Régime moteur, tr/min
    • Sélection des rapports

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à -37 °C (-34 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - TRACTEUR

  • Amortisseur d'attelage avancé
  • Accumulateurs (amortisseur d'attelage) avec numéro d'enregistrement canadien (CRN, Canadian Registration Number)
  • Vidange d'huile rapide
  • Garde-boue, non métalliques
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Jantes (2)
  • Crochets de remorquage, avant
  • Verrous antivandalisme
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Verrous de direction

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - DÉCAPEUSE

  • Benne pour charbon
    • Capacité à ras : 31 m3 (41 yd3)
    • Capacité à refus : 38 m3 (50 yd3)
  • Verrous antivandalisme
  • Garde-boue de décapeuse
  • Vidange d'huile rapide
  • Jantes (2)
  • Vérins à détection de position hydrauliques (levage de la benne et bouclier)

Benne à charbon 637 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

VERSIONS DE LA DIRECTION

  • Version à direction auxiliaire

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

  • Version à aide séquentielle
  • Réduction améliorée du patinage des pneus

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Version caméra : WAVS
  • Gyrophare de cabine
  • Klaxon pneumatique
  • Klaxon pneumatique et gyrophare
  • Ensemble de câblage

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

  • Version du film – États-Unis (ANSI)
  • Version du film : International (ISO)

Découvrez comment Benne à charbon 637 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Décapeuse à benne à charbon 637

Décapeuse à benne à charbon 637

Décapeuse à benne à charbon 637

Décapeuse à benne à charbon 637
Décapeuse à benne à charbon 637
Décapeuse à benne à charbon 637