Photo en studio
NOUVEAUTÉ

Attaches à extracteur de broche Chargeuses-pelleteuses 415-444

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
224.9 lb
102 kg
Largeur
14.1 in
357 mm
Longueur
24.2 in
615 mm

Vue d'ensemble

Augmentez la polyvalence de la machine, réduisez les coûts et améliorez votre production globale avec des attaches à extracteur de broche Cat® pour chargeuses-pelleteuses.

Spécifications produit pour Chargeuses-pelleteuses 415-444

Poids 224.9 lb 102 kg
Largeur 14.1 in 357 mm
Longueur 24.2 in 615 mm
Hauteur hors tout 13.6 in 346 mm
Diamètre d'axe Axes de montage: 45mm/50mm (1,8"/2") | Axes du godet: 50mm/50mm (2"/2") Axes de montage: 45mm/50mm (1,8"/2") | Axes du godet: 50mm/50mm (2"/2")
Catégorie de machine BHL 415-444 BHL 415-444
Type d'interface À claveter À claveter

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Chargeuses-pelleteuses 415-444

Afficher davantage d'offres