Personnalisez votre décapeuse automotrice sur pneus partielle 651 Cat.

Décapeuses partielles Décapeuse partielle 651

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Moteur de tracteur
C18 Cat®
C18 Cat®
Puissance brute (SAE J1995)
637 HP
475 kW
Vitesse maximale - En charge
34.9 mile/h
56.1 km/h

Vue d'ensemble

Personnalisation de vos opérations.

Caterpillar propose des unités d'alimentation pour décapeuse automotrice sur pneus partielle conçues pour des machines spécialisées qui complètent la gamme de produits Cat® traditionnelle. Ces configurations automotrices seulement peuvent être achetées directement auprès de Caterpillar OEM Solutions. Elles peuvent être optimisées pour différentes machines finales, notamment les extracteurs d'eau, les décapeuses élévatrices, les unités d'alimentation avec remorque à plate-forme surbaissée, et bien d'autres. Des améliorations en termes de productivité combinées avec un meilleur confort pour le conducteur et de nouvelles fonctions de sécurité (système d'accès motorisé et disques à bain d'huile efficaces) pour une machine offrant des retours élevés en termes de profits et de temps

Avantages

Confort du conducteur amélioré

Des commandes ergonomiques et un intérieur de cabine remodelé procurent un environnement de travail plus confortable et efficace toute la journée durant

Sécurité inégalée

Des fonctionnalités de sécurité permettent d'améliorer le niveau de confiance des conducteurs en offrant un environnement plus sûr pour les opérations : disques à bain d'huile efficaces, système de visibilité sur la zone de travail (WAVS) et entrée de cabine à accès motorisé

Jusqu'à 15% de réduction des émissions de CO2

La 651 émet jusqu'à 15 % de CO2 en moins que la 651E précédente.

Spécifications produit pour Décapeuse partielle 651

Moteur de tracteur C18 Cat® C18 Cat®
Nota Conformes aux normes américaine EPA Tier 4 Final ou européenne Stage V sur les émissions, ou normes équivalentes aux normes américaine EPA Tier 2, ou EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA. Conformes aux normes américaine EPA Tier 4 Final ou européenne Stage V sur les émissions, ou normes équivalentes aux normes américaine EPA Tier 2, ou EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA.
Puissance brute (SAE J1995) 637 HP 475 kW
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) 592 HP 436 kW
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1105 in³ 18.1 l
Vitesse maximale - En charge 34.9 mile/h 56.1 km/h
1 Marche avant 3.5 mile/h 5.7 km/h
2 Marche avant 6.5 mile/h 10.5 km/h
3 Marche avant 7.8 mile/h 12.5 km/h
Marche avant 4 10.6 mile/h 17 km/h
5 Marche avant 14.2 mile/h 22.8 km/h
6 Marche avant 19.2 mile/h 30.9 km/h
7 Marche avant 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 Marche avant 34.9 mile/h 56.1 km/h
Marche arrière 6.7 mile/h 10.8 km/h
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cadre ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008 jusqu'à 26 600 kg (58643 lb). FOPS : ISO 3449:2005 Niveau II ROPS: ISO 3471:2008 jusqu'à 26 600 kg (58643 lb). FOPS : ISO 3449:2005 Niveau II
Cabine Ceinture de sécurité: SAE J386:AUG2012 Ceinture de sécurité: SAE J386:AUG2012
Largeur - Braquage à 180° - À droite 44.6 ft 13.6 m
Largeur - Braquage à 180° - À gauche 47.57 ft 14.5 m
Angle de braquage - À droite 90 90
Angle de braquage - À gauche 85 85
Réservoir de carburant 430.1 gal (US) 1628 l
Carter 10 gal (US) 38 l
Transmission 35.9 gal (US) 136 l
Différentiel 36 gal (US) 136 l
Réducteur – Chacun 6 gal (US) 29.5 l
Circuit de refroidissement 23.4 gal (US) 88.6 l
Réservoir hydraulique 39.6 gal (US) 150 l
Lave-glace de pare-brise 0.5 gal (US) 5 l

Décapeuse partielle 651 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Transmission : Powershift à trains planétaires 8 vitesses, Commande ECPC, Logiciel APECS, Sélection de rapport supérieur programmable, Maintien du rapport de transmission, Blocage de différentiel, Protection, groupe motopropulseur, Commande de vitesse au sol, Limite de vitesse de la machine
  • C18 Cat
  • Frein moteur Cat
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Ventilateur hydraulique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur
  • Protection, carter
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage: primaire et secondaire, disque à bain d'huile, hydraulique, stationnement, relâchement hydraulique, engagement par ressort
  • Verrouillage de l'accélérateur

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur de 115 A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage: feux stop (à diodes), clignotants de direction avec fonction de détresse (à diodes)
  • Clignotants de direction avec fonction de détresse
  • Prise de charge/démarrage

POSTE DE CONDUITE

  • Chauffage/ventilation/climatisation, dégivrage
  • Commande thermostat de chauffage/ventilation/climatisation
  • Crochet à vêtements
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Connexion de diagnostic (2)
  • Prise d'alimentation de 12V (2)
  • Blocage de différentiel (1)
  • Plafonnier
  • Klaxon électrique
  • Commande d'équipement avec poignée en forme de T
  • Prééquipement radio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée
  • Contacteurs du clavier: Démarrage moteur arrière; verrouillage de l'accélérateur; essuie-glaces/lave-glaces; activation/désactivation des feux de détresse; mode information; affichage Messenger; interrupteurs à bascule avec onglet de sécurité, frein de stationnement
  • Ceinture de sécurité, en deux parties statiques
  • Vitres coulissantes
  • Vitres feuilletées, à glissière
  • Repose-poignet/poignée
  • Essuie-glaces, pare-brise avant et arrière, avec lave-glace
  • Verrou de portière
  • Les avertissement des instruments sur l'affichage Messenger incluent: température du liquide de refroidissement, température de l'huile moteur; température de l'huile hydraulique; température du DEF; niveau de carburant; frein de stationnement; circuit de frei; régénération requise; verrouillage du régime moteur; tension du circuit; direction auxiliaire; étrier abaissé; blocage de différentiel; position libre du tablier; maintien du rapport; feux de route; voyant principal; régime moteur (tr/min); sélection de rapport; niveaux de remplissage du DPF
  • Interrupteurs à bascule d'ergot de sécurité
  • Siège: gestion de conduite avancée (ARM, Cat Advanced Ride Management), Comfort Cat série III, pivote jusqu'à un angle de 30°
  • Volant de direction, inclinable, télescopique, rembourré
  • Vitres, sortie d'urgence sur le côté droit
  • Affichage Messenger

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à -37 °C (-34 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Accumulateurs (frein et amortisseur d'attelage) avec numéro d'enregistrement canadien (CRN, Canadian Registration Number)
  • Vidange d'huile rapide
  • Verrous antivandalisme
  • Verrous de direction
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)

Décapeuse partielle 651 Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Filtre à air, alimenté avec préfiltre

POSTE DE CONDUITE

  • Échelle d'accès motorisée

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Version caméra: système de visibilité sur la zone de travail (WAVS, Work Area Vision System)
  • Gyrophare de cabine
  • Klaxon pneumatique
  • Klaxon pneumatique et gyrophare
  • Carter cheville
  • Version de roue arrière (jeu de 2)
  • Pack bras d'attelage de décapeuse
  • Groupe du vérin de direction (jeu de 2)
  • Ensemble de câblage

Découvrez comment Décapeuse partielle 651 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

651

extracteur d'eau

extracteur d'eau

651
extracteur d'eau
extracteur d'eau

Découvrez les offres disponibles pour  Décapeuse partielle 651

Afficher davantage d'offres