Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
OPTIONS LIBRE-SERVICE CAT (SSO)
Les vérins d’articulation Cat® sont conçus pour les applications spécifiques de votre niveleuse. Vous pouvez les associer à des joints de vérins hydrauliques Cat exclusifs pour prolonger leur durée de vie et améliorer leur productivité. Lorsque vous devez remplacer votre vérin d’articulation, nos Options libre-service permettent de faire cette opération facilement vous-même. Elles comprennent, entre autres, un vérin Cat d’origine, une liste des outils recommandés, des instructions d’entretien, le tout sous forme d’un kit pratique.
VOUS SAVEZ CE QU’IL VOUS FAUT ?
CONSULTEZ VOTRE CONSESSIONNAIRE
Surveillez les indicateurs suivants indiquant le besoin d’une réparation courante :
Dérive excessive
Fuites
Augmentation des temps de cycle
Réduction de la vitesse du vérin
Axe plié
Axe entaillé/rayé
Vérin abîmé
Réduction de la productivité
Huile hydraulique contaminée
Joints du vérin hydraulique endommagées
Pression d’huile hydraulique supérieure ou inférieure aux spécifications recommandées par le fabricant
Les recommandations de pièces spécifiques varient en fonction de l’option de réparation, veuillez contacter votre concessionnaire Cat.
Support de réparation de vérin hydraulique
Pince à anneau de retenue
Dispositif de levage
Sangle de levage
Contrôle de la contamination des conduites hydrauliques (capuchons, bouchons, bacs, etc.)
Pic de joint
Extracteur de goupille
Adaptateur pour extracteur de palier
Rectifieuse de vérins hydrauliques
Instructions de réparation incluses
Kit de joints d’étanchéité pour vérins hydrauliques
Nouveau vérin hydraulique Cat
Vérin hydraulique Cat Remar
Filtration en boucle/rinçage/changement d’huile hydraulique
Kit de prélèvement S•O•SSM
120B, 120G, 120H, 120K, 120M, 140G, 140H, 140K, 140M
Une utilisation intensive et des conditions de travail difficiles sont des facteurs qui contribuent à la défaillance des vérins. Les chocs, la corrosion et l’abrasion sont des facteurs qui peuvent également entraîner de graves problèmes de performance de la machine. Cependant, il est surprenant de constater que de nombreuses défaillances des systèmes hydrauliques peuvent être imputées à la contamination.
La contamination peut notamment pénétrer par les joints d’étanchéité des vérins. Même de petites imperfections sur la tige peuvent laisser entrer des contaminants. Cela endommage l’alésage du vérin et les joints du piston, ce qui entraîne des fuites internes et une perte d’efficacité. Souvent les dommages se produisent avant que l’opérateur ne puisse détecter un problème.
Un système hydraulique peut perdre jusqu’à 20 % de son efficacité avant que l’opérateur ne s’en aperçoive. La perte d’efficacité s’accompagne d’une augmentation de la consommation de carburant. À terme, la contamination peut finir par s’étendre à l’ensemble du système hydraulique, y compris les pompes, les moteurs et les soupapes. Cela peut entraîner des dommages catastrophiques et augmenter le temps d’immobilisation de votre machine.
Tout d’abord, démarrez le moteur et écoutez s’il y a des bruits comme des sifflements ou des grincements. Ces bruits peuvent être le signe d’une cavitation de la pompe ou d’un palier desserré ou défectueux.
Ensuite, arrêtez la machine. Tournez la clé en position de marche et déplacez les leviers d’avant en arrière pour relâcher la pression hydraulique. Laissez les composants refroidir avant de poursuivre l’inspection.
Procédez ensuite à une inspection à pied :
REMARQUE : Consultez toujours le manuel d’utilisation et d’entretien de votre machine pour obtenir des instructions spécifiques.
Les vérins hydrauliques Cat sont conçus pour durer plus longtemps et être plus précis, ce qui en fait le choix idéal pour les applications exigeantes.