ATS ACCUGRADE®

Le système ATS AccuGrade est un système de suivi dynamique de haute précision qui utilise un capteur ATS (Advanced Tracking Sensor, capteur de suivi évolué) pour suivre une machine et vérifier le positionnement de la lame. Un instrument ATS sur le chantier est utilisé pour suivre une cible montée sur la lame de la machine, afin de déterminer un positionnement précis en 3D.

La technologie Active Target (cible active) permet au système de se verrouiller de manière fiable sur la cible et de la suivre. Ceci garantit que le suivi est effectué sur la machine prévue et élimine les faux verrouillages sur d'autres cibles actives de machine, les équipes de topographes ou des surfaces réfléchissantes. Le système de recherche intelligente intégré permet de rechercher et de trouver rapidement la cible lorsque le verrouillage est perdu en raison du passage d'un véhicule ou de toute autre interruption.

L'instrument ATS mesure en continu la position de la cible et transmet en temps réel les données de positionnement au conducteur via l'écran de la cabine, qui affiche la position exacte de la lame par rapport au projet. Le système combine la position de la cible avec la position connue de l'instrument, les mesures de la machine et les données du capteur pour calculer le positionnement précis des extrémités de la lame. Le système utilise les données de positionnement pour calculer l'élévation et la pente transversale souhaitées. Les valeurs de déblai et de remblai sont calculées en comparant la position de la lame avec le fichier de projet. Le système effectue des réglages automatiques de la lame généralement réalisés par le conducteur et permet une commande automatique de la lame par rapport à l'une ou aux deux extrémités de la lame de coupe.

Le système ATS AccuGrade transmet à la cabine les informations nécessaires au conducteur pour terminer le travail. Le conducteur dirige simplement la machine pour réaliser le finissage très soigné des surfaces avec une haute précision.

de

Le système ATS AccuGrade est un système de suivi dynamique de haute précision qui utilise un capteur ATS (Advanced Tracking Sensor, capteur de suivi évolué) pour suivre une machine et vérifier le positionnement de la lame. Un instrument ATS sur le chantier est utilisé pour suivre une cible montée sur la lame de la machine, afin de déterminer un positionnement précis en 3D.