GPS ACCUGRADE®

Les processus actuels de terrassement et de finissage très soigné demandent beaucoup de main-d'œuvre et dépendent des outils et de cette main-d'œuvre. Le maintien d'un niveau constant entre les piquets est délicat, même pour les conducteurs expérimentés. Le guidage par GPS AccuGrade réduit les besoins en main-d'œuvre et aide les conducteurs à travailler en fonction du plan de projet grâce à un déblayage et un remblayage précis qui s'accompagnent d'une réduction des coûts des matériaux.

Le système de commande de nivellement par GPS AccuGrade est la meilleure solution lorsque le chantier de construction présente différents niveaux et non des plans à simple ou double pente. Le système 3D AccuGrade utilise la technologie GPS pour comparer la position de la lame avec un plan du chantier informatisé tridimensionnel, et indique au conducteur ou au circuit hydraulique s'il doit relever ou au contraire abaisser la lame, afin d'accomplir le travail en stricte conformité avec les exigences du projet.

Les solutions de technologie GPS avancées déplacent le plan de projet jusqu'à la cabine pour un meilleur contrôle par le conducteur, une précision accrue, une plus grande productivité et des coûts d'exploitation inférieurs.

Le système de commande de nivellement par GPS AccuGrade est un système de commande et de guidage de la machine de haute technologie qui permet au conducteur de la lame de niveler avec davantage de précision, sans recourir à des piquets d'arpentage. Les données de modèle numérique, les fonctions de guidage du conducteur intégrées à la cabine et les commandes de lame automatiques aident le conducteur à niveler plus rapidement et, par conséquent, à augmenter la productivité, diminuer les coûts d'exploitation et améliorer la rentabilité.

Le système GPS AccuGrade est conçu pour une large gamme d'applications de terrassement, du déboisement en masse exigeant des taux de production élevés jusqu'au nivellement de finition caractérisé par des tolérances serrées.

Les projets d'aplanissement sur pente simple ou double, ou à plat, tels que les aires de travail, les aires de stationnement, les chemins et les routes, peuvent être créés à bord de la machine à l'aide du système GPS AccuGrade. Des projets 3D complexes, tels que des terrains de golf et des routes avec dévers, peuvent être créés dans un bureau par des ingénieurs d'études et chargés dans le système à l'aide d'une carte flash compacte.

de

Le maintien d'un niveau constant entre les piquets est délicat, même pour les conducteurs expérimentés. Le guidage par GPS AccuGrade réduit les besoins en main-d'œuvre et aide les conducteurs à travailler en fonction du plan de projet grâce à un déblayage et un remblayage précis qui s'accompagnent d'une réduction des coûts des matériaux.

Assistance client

Depuis plus de 25 ans, Caterpillar fournit des composants et systèmes électroniques et électriques pour le secteur du terrassement, des solutions technologiques concrètes qui renforcent la valeur des produits Cat et améliorent la productivité et la rentabilité des clients. Votre concessionnaire Cat est prêt à vous conseiller dans le choix des systèmes adaptés à votre application ou à vous aider à entrer en relation avec des personnes responsables et compétentes.

Augmentation de la productivité et de l'efficacité

  • Augmente la productivité jusqu'à 50 %
  • Limite les réglages approximatifs et la remise en état coûteuse par un déplacement du déblai dès le début
  • Réduit les coûts d'étude jusqu'à 90 %
  • Augmente l'utilisation du matériel
  • Réduit les coûts d'exploitation
  • Prolonge la journée de travail

Aide à la réduction de la main-d'œuvre

  • Réduit les besoins en main-d'œuvre et ses coûts
  • Permet aux clients d'effectuer leur travail plus rapidement
  • Réduit les besoins en piquets, cordeaux et contrôleurs de niveau
  • Permet au conducteur de vérifier le niveau depuis la cabine
  • Réduit la main-d'œuvre utilisée pour le piquetage au fur et à mesure de l'avancée du travail

Améliore la fidélisation et la satisfaction du personnel

  • L'écran de la cabine lui confère une certaine esthétique
  • Responsabilise et satisfait davantage
  • Permet au conducteur d'obtenir des résultats en temps réel
  • Renvoie des informations en temps réel sur la progression, ce qui augmente la satisfaction au travail, élimine les réglages approximatifs et réduit le stress du conducteur
  • Améliore les compétences du conducteur et rehausse le niveau des performances
  • Accroît la valeur et la confiance grâce à l'intérêt porté au conducteur et à un investissement dans les toutes dernières technologies

Permet de résoudre les questions de sécurité

  • Élimine le besoin de piquets et de contrôleurs de niveau qui sont maintenus à l'écart des équipements lourds
  • Le système de verrouillage de sécurité garantit le verrouillage de la lame lorsque le système est inactif

Intégrés aux machines Cat

  • Des systèmes électroniques et hydrauliques optimisés embarqués qui ont fait leurs preuves
  • Des composants intégrés à la machine pour garantir une fiabilité optimale
  • Les manipulateurs et l'intégration à la cabine facilitent l'utilisation
  • Le système de verrouillage de sécurité (frein de stationnement, état du système, ralenti) accroît la sécurité
  • Le réseau de concessionnaires Cat fournit un service et une assistance inégalés

Augmentation de la polyvalence de l'équipement

  • Permet une conversion rapide et facile du système de commande de nivellement par laser à celui à commande GPS ou manuelle grâce à des connexions plug and play
  • Apporte régularité et précision, en transformant votre machine de production en une machine de finissage très soigné