Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caterpillar aide les clients à transformer radicalement la manière dont ils déplacent le déblai grâce à de nouvelles solutions technologiques pour les engins de terrassement. Des solutions qui permettent une plus grande précision, une productivité accrue, des coûts d'exploitation réduits et une meilleure rentabilité.
Le système de commande de nivellement par laser AccuGrade™ est un outil de terrassement de haute technologie qui permet au conducteur de la lame d'effectuer des nivellements plus précis, sans recourir aux piquets et aux contrôleurs de niveau traditionnels. Grâce à la technologie laser avancée, aux composants montés sur la machine, ainsi qu'à un émetteur laser externe, ce système de commande de pointe affiche sur l'écran de la cabine des informations exactes sur l'élévation pour un positionnement précis de la lame. En conséquence, les conducteurs peuvent améliorer leur efficacité et niveler plus rapidement qu'auparavant et ce, en un nombre de passes réduit.
Le système AccuGrade améliore de manière significative la productivité et la précision du matériel de nivellement, offrant une progression de 50 % par rapport aux méthodes traditionnelles. L'apprentissage du système, utilisé principalement pour la finition du nivellement, est relativement simple. Avec une formation minimale, même les conducteurs inexpérimentés parviennent rapidement à travailler vite.
Le système de commande de nivellement par laser AccuGrade est conçu pour une large gamme d'applications de terrassement exigeant des tolérances serrées et des taux de production élevés. La commande de nivellement par laser est si précise que, dans la plupart des cas, ces systèmes sont requis dans les caractéristiques du projet ou par les entreprises générales de construction. Le système à double laser, polyvalent et ayant fait ses preuves, est idéal pour un finissage très soigné sur les chantiers présentant des surfaces planes, à pente simple ou double, tels que les chantiers de construction industrielle, commerciale et résidentielle.
Les utilisateurs types des systèmes de commande de nivellement par laser incluent :