38,3 m3 (50,1 yds3) untuk AD63

Bak Material Ringan 38,3 m3 (50,1 yds3) untuk AD63 38.3m3 (50.1yds3) for AD63

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Model Alat Berat
AD63
AD63
Kapasitas Muatan
138891 lb
63000 kg
Kapasitas Bak
50.1 yd³
38.3 m³

Ikhtisar

Kinerja yang tangguh dan keandalan pada aplikasi pertambangan di bawah tanah yang keras.

Pemilihan bak yang tepat tergantung pada material, jalan angkut, dan kondisi pembuangan. Semakin sesuai bak dengan aplikasi, semakin tinggi efisiensinya. Bak truk material ringan Cat® baru adalah bak yang didesain lebih besar untuk mendapatkan efisiensi yang maksimal dan kapasitas yang lebih besar saat memuat material lepas yang ringan.

Keunggulan

Integrasi Bak/Chassis

Bak truk Cat dirancang dan disesuaikan dengan sistem chassis yang terintegrasi guna mengoptimalkan keandalan struktur, daya tahan, dan masa pakai yang lama.
 

Waktu Siklus Hoist yang Cepat

Silinder hoist dua tahap memberikan waktu siklus buang yang cepat selama 13 detik untuk mengangkat dan 24 detik untuk menurunkan dengan fungsi snubber diaktifkan guna melindungi rangka pelindung dan komponen di akhir siklus penurunan.
 

Sistem Pengelolaan Daya Angkut Truk (TPMS, Truck Payload Management System)

Sistem TPMS opsional menghitung muatan yang diangkut dan menentukan waktu siklus truk.
 

Sekilas Fitur

Cat

        
  • Bak truk bawah tanah Cat memiliki kekuatan dan ketangguhan yang sama seperti yang Anda harapkan dari semua produk Cat.
  •     
  • Material, desain, dan fabrikasi bak dibuat khusus untuk lingkungan bawah tanah yang menantang dan material abrasif yang akan dipindahkan.
Cat

        
  • Bak truk Cat memiliki ukuran dan desain yang ideal untuk bekerja sebagai bagian dari sistem pengangkutan lengkap, yang membantu Anda mencapai produktivitas tinggi dan biaya per ton terendah.
  •     
  • Silinder hoist dua tahap memberikan waktu siklus buang yang cepat selama 13 detik untuk mengangkat dan 24 detik untuk menurunkan dengan fungsi snubber diaktifkan guna melindungi rangka pelindung dan komponen di akhir siklus penurunan.
  •     
  • Sistem Pengelolaan Daya Angkut Truk (TPMS, Truck Payload Management System) memungkinkan pengoperasian tambang untuk mengelola muatan dan memastikan truk tidak kekurangan atau kelebihan beban. Tampilan sederhana dalam kabin memberikan informasi muatan yang akurat bagi operator, sehingga membantu mereka memastikan akurasi jumlah material yang dibawa truk setiap saat. Papan skor muatan menawarkan tampilan eksternal yang memberikan pemahaman yang jelas untuk operator loader tentang isi bucket agar lebih efisien. Tampilan dua sisi memberikan visibilitas yang jelas bagi operator loader, dengan kapasitas peredupan otomatis dan akurasi tampilan yang lebih baik.
Cat

        
  • Bak merek Cat dibuat di pabrik yang sama dengan alat berat kami dan melewati proses kontrol kualitas yang sama ketatnya.
  •     
  • Sangat cocok dengan keseimbangan alat berat Cat, mendukung kinerja alat berat yang lebih baik.
  •     
  • Bak truk Cat didukung oleh jaringan dealer Global Cat.

Spesifikasi Produk untuk 38,3 m3 (50,1 yds3) untuk AD63

Model Alat Berat AD63 AD63
Kapasitas Muatan 138891 lb 63000 kg
Kapasitas Bak 50.1 yd³ 38.3 m³
Ketinggian Bak Dasar 136.7 in 3473 mm
Lebar Bak Dasar 138 in 3500 mm
Ketinggian Truk – Puncak Bak Kosong 140 in 3560 mm
Ketinggian Truk – Pemuatan Bak 137 in 3473 mm
Ketinggian Truk – Puncak Bak Dinaikkan 283 in 7200 mm
Ketinggian Truk – Jarak Bebas Membuang 24 in 598 mm
Panjang Truk – Keseluruhan Bak Diturunkan 471 in 11960 mm
Lebar Truk – Alat Berat dengan Bak 138 in 3500 mm
Lebar Truk – Alat Berat tanpa Bak 131 in 3323 mm
Opsi Lapisan Lapisan bak, benturan dan/atau keausan; Pelat Keausan Bak, eksternal; Opsi Perlindungan Keausan Bak Lapisan bak, benturan dan/atau keausan; Pelat Keausan Bak, eksternal; Opsi Perlindungan Keausan Bak

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bak Material Ringan AD63

Bak Material Ringan AD63

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video