| Model Alat Berat | AD30 AD30 |
| Kapasitas Muatan | 66139 lb 30000 kg |
| Kapasitas Bak | 18.8 yd³ 14.4 m³ |
| Ketinggian Bak Dasar | 93.9 in 2385 mm |
| Lebar Bak Dasar | 105.9 in 2690 mm |
| Ketinggian Truk – Puncak Bak Kosong | 100.3 in 2547 mm |
| Ketinggian Truk – Pemuatan Bak | 93.9 in 2385 mm |
| Ketinggian Truk – Puncak Bak Dinaikkan | 220.6 in 5602 mm |
| Ketinggian Truk – Jarak Bebas Membuang | 22 in 558 mm |
| Panjang Truk – Keseluruhan Bak Diturunkan | 399.7 in 10153 mm |
| Lebar Truk – Alat Berat dengan Bak | 105.9 in 2690 mm |
| Lebar Truk – Alat Berat tanpa Bak | 105.9 in 2690 mm |
| Opsi Lapisan | Lapisan bak, benturan dan/atau keausan Lapisan bak, benturan dan/atau keausan |
Bak Pembuangan 14,4 m3 (18,8 yds3) untuk AD30 14.4m3 (18.8yds3) for AD30
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Model Alat Berat
- AD30
- AD30
- Kapasitas Muatan
- 66139 lb
- 30000 kg
- Kapasitas Bak
- 18.8 yd³
- 14.4 m³
Ikhtisar
Kinerja yang tangguh dan keandalan pada aplikasi pertambangan di bawah tanah yang keras.
Pemilihan bak yang tepat tergantung pada material, jalan angkut, dan kondisi pembuangan. Semakin sesuai bak dengan aplikasi, semakin tinggi efisiensinya. Bak Truk Cat® dirancang untuk menghasilkan kekuatan, kapasitas, dan ketahanan optimal. Bak ini memiliki ukuran dan desain yang ideal untuk bekerja sebagai bagian dari sistem pengangkutan lengkap, yang membantu Anda mencapai produktivitas tinggi dan biaya per ton terendah.
Keunggulan
Integrasi Bak/Chassis
Bak truk Cat dirancang dan disesuaikan dengan sistem chassis yang terintegrasi guna mengoptimalkan keandalan struktur, daya tahan, dan masa pakai yang lama.
Waktu Siklus Hoist yang Cepat
Silinder hoist satu tingkat menghasilkan waktu siklus buang yang cepat 10,5 detik untuk naik dan 11,2 detik untuk turun.
Sistem Pengelolaan Daya Angkut Truk (TPMS, Truck Payload Management System)
Sistem TPMS opsional menghitung muatan yang diangkut dan menentukan waktu siklus truk.
Sekilas Fitur
- Bak truk bawah tanah Cat memiliki kekuatan dan ketangguhan yang sama seperti yang Anda harapkan dari semua produk Cat.
- Material, desain, dan fabrikasi bak dibuat khusus untuk lingkungan bawah tanah yang menantang dan material abrasif yang akan dipindahkan.
- Bak truk Cat memiliki ukuran dan desain yang ideal untuk bekerja sebagai bagian dari sistem pengangkutan lengkap, yang membantu Anda mencapai produktivitas tinggi dan biaya per ton terendah.
- Silinder hoist satu tingkat menghasilkan waktu siklus buang yang cepat 10,5 detik untuk naik dan 11,2 detik untuk turun.
- Sistem Pengelolaan Daya Angkut Truk (TPMS, Truck Payload Management System) opsional menghitung muatan yang diangkut dan menentukan waktu siklus truk.
- Bak merek Cat dibuat di pabrik yang sama dengan alat berat kami dan melewati proses kontrol kualitas yang sama ketatnya.
- Sangat cocok dengan keseimbangan alat berat Cat, mendukung kinerja alat berat yang lebih baik.
- Beberapa penawaran yang sesuai dengan aplikasi tambang unik Anda.
- Bak truk Cat didukung oleh jaringan dealer Global Cat.
Spesifikasi Produk untuk 14,4 m3 (18,8 yds3) untuk AD30
Lihat bagaimana 14,4 m3 (18,8 yds3) untuk AD30 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
- Model Alat Berat
- AD30
- AD30
- Kapasitas Muatan
- 66139 lb
- 30000 kg
- Kapasitas Bak
- 18.8 yd³
- 14.4 m³
- Model Alat Berat
- AD30
- AD30
- Kapasitas Muatan
- 66139 lb
- 30000 kg
- Kapasitas Bak
- 14.8 yd³
- 11.3 m³
- Model Alat Berat
- AD45
- AD45
- Kapasitas Muatan
- 99208 lb
- 45000 kg
- Kapasitas Bak
- 23.5 yd³
- 18 m³