Panjang Jarak Sumbu Roda
| Jarak Sumbu Roda Standar | 156.7 in 3979 mm |
| Jarak Sumbu Roda Panjang | 215.2 in 5465 mm |
Spesifikasi Utama
Cat® OEM 730 Chassis Kosong dilengkapi dengan sistem Kontrol Traksi Otomatis (ATC, Automatic Traction Control) “on-the-go” yang sesungguhnya. Strategi Kontrol Elektronik Produktivitas Lanjutan (APECS, Advanced Productivity Electronics Control Strategy) memungkinkan penggantian gigi secara halus, sehingga mengoptimalkan akselerasi dengan produktivitas yang lebih tinggi.
Chassis Cat adalah pilihan tepat untuk bak truk khusus (batu bara, sampah), truk air, bahan bakar dan pelumas, kendaraan servis, pengangkut kontainer, lift kait, serta kategori turunan alat berat lainnya. Alat berat khusus ini telah terbukti kinerjanya dalam proyek konstruksi, industri, limbah, penanganan material, kuari, dan pertambangan di seluruh dunia.
Tuas gabungan hoist dan transmisi yang unik memberikan kemudahan pengoperasian yang cocok bagi operator dari berbagai tingkat pengalaman.
Kabin yang lebih lapang dan lebih senyap dengan peningkatan visibilitas membantu operator bekerja lebih produktif sepanjang hari.
Fitur keselamatan membantu meningkatkan kepercayaan diri operator dengan memfasilitasi pengoperasian yang lebih aman - pencegahan kabin dan bak terguling dan cara masuk ke kabin yang lebih aman
| Jarak Sumbu Roda Standar | 156.7 in 3979 mm |
| Jarak Sumbu Roda Panjang | 215.2 in 5465 mm |
| Muatan Tetapan | 38.9 ton (AS) 35.3 t |
| Model Engine | Cat® C13 Cat® C13 |
| Daya Kotor - SAE J1995:2014 | 375 hp 280 kW |
| Daya Bersih - SAE J1349:2011 | 367 hp 274 kW |
| Diameter | 5.1 in 130 mm |
| Langkah | 6.2 in 157 mm |
| Kapasitas Silinder | 762.8 in³ 12.5 l |
| Daya Bersih - ISO 14396 | 370 hp 276 kW |
| Kecepatan Torsi Engine Puncak | 1200 r/min 1200 r/min |
| Torsi Engine Puncak Kotor (SAE J1995) | 1579 lb/ft 2141 N·m |
| Torsi Engine Puncak Bersih (SAE J1349) | 1554 ft·lbf 2107 N·m |
| Derasi Engine Tidak Diperlukan di Bawah | 12500 ft 3810 m |
| Model Engine - EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE | Cat® C13 Cat® C13 |
| Maju - 1 | 5 mile/h 8 km/h |
| Maju - 2 | 9 mile/h 15 km/h |
| Maju - 3 | 14 mile/h 22 km/h |
| Maju - 4 | 21 mile/h 34 km/h |
| Maju - 5 | 29 mile/h 47 km/h |
| Maju - 6 | 34 mile/h 55 km/h |
| Mundur - 1 | 6 mile/h 9 km/h |
| Tangki Bahan Bakar | 108.8 gal (AS) 412 l |
| Sistem Pendinginan | 21.9 gal (AS) 83 l |
| Sistem Hidraulik | 29.1 gal (AS) 110 l |
| Karter Engine | 10 gal (AS) 38 l |
| Transmisi | 12.4 gal (AS) 47 l |
| Final Drive/Diferensial | 33 gal (AS) 125 l |
| Kotak Roda-gigi Transfer Output | 6.3 gal (AS) 24 l |
| Tangki DEF | 5.3 gal (AS) 20 l |
| Interior Kabin | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| Rem | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| Kabin - FOPS | ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II |
| Kabin - ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| Kemudi | ISO 5010:2019 ISO 5010:2019 |
| Batas Putar Kemudi | 4,75 detik @ 60 rpm 4,75 detik @ 60 rpm |
| Dimensi Belok - Radius Sisi Dalam | 153 in 3879 mm |
| Dimensi Belok - Radius Belok SAE | 294 in 7470 mm |
| Dimensi Belok - Lebar Gang | 210 in 5332 mm |
| Dimensi Belok - Radius Jarak Bebas | 318 in 8075 mm |
| Dimensi Belok - Sudut Kemudi - Kiri/Kanan | 45 ° 45 ° |
| Catatan | Dimensi ditujukan untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 23.5 R25. Dimensi ditujukan untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 23.5 R25. |