Cold Planer PM822

Cold Planer PM822 Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar Milling
88 in
2235 mm
Daya Kotor
772.4 hp
576 kW
Bobot Kerja
74914 lb
33980 kg

Ikhtisar

Kinerja Produktisi Tinggi

Cold Planer Cat® PM822 produksi tinggi dengan teknologi Cat Grade and Slope terintegrasi, sistem otomatis, dan rotor System K terbaru membantu Anda memenuhi tuntutan pekerjaan dengan efisiensi. Lingkungan kerja yang nyaman dan kontrol yang intuitif didesain agar operator tetap produktif sepanjang hari. Kemudahan akses untuk titik servis harian membantu menyederhanakan perawatan. Tersedia beberapa opsi guna meningkatkan keserbagunaan untuk aplikasi produksi tinggi.

Keunggulan

Kinerja yang Efisien

Sistem alat berat terintegrasi, kontrol traksi, dan rotor System K yang digabungkan dengan kekuatan engine turbo ganda Cat® C18 membantu memaksimalkan produktivitas dan efisiensi.

Kemudahan Operasi

Kontrol, tampilan layar sentuh, dan sistem Grade and Slope didesain sederhana dan intuitif. Empat keypad 18 fungsi di permukaan tanah memberikan akses bagi operator ke beberapa fungsi alat berat.

Desain Canggih

Gabungan fitur alat berat eksklusif dan sistem Cat yang teruji membantu kru mengoperasikannya secara efektif.

Spesifikasi Produk untuk PM822

Lebar Milling 88 in 2235 mm
Jumlah Bit 185 185
Catatan (1) Jumlah bit dengan jarak 15 mm Jumlah bit dengan jarak 15 mm
Kedalaman Milling Maksimum 13 in 330 mm
Kecepatan Rotor 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm
Radius Pemotongan Kiri Minimum 6.56 ft 2 m
Radius Pemotongan Kanan Minimum 5.91 ft 1.8 m
Daya Kotor 772.4 hp 576 kW
Daya Engine 763 hp 569 kW
Engine C18 turbo ganda Cat C18 turbo ganda Cat
Emisi Setara EPA Tier 2 AS, Stage II UE Setara EPA Tier 2 AS, Stage II UE
Kecepatan Milling Maksimum 328 ft/min 100 m/min
Kecepatan Travel Maksimum 3.7 mile/h 6 km/h
Nomor Build 02C 02C
Bobot Kerja 74914 lb 33980 kg
Catatan (1) Bobot kerja mencakup alat berat dasar dengan operator seberat 75 kg (165 lb), semua perlengkapan standar, sistem pengurangan debu, rotor 15 mm, kursi pedestal, satu tampilan di permukaan tanah, 50% air 50% bahan bakar, dan cairan pengoperasian penuh. Bobot kerja mencakup alat berat dasar dengan operator seberat 75 kg (165 lb), semua perlengkapan standar, sistem pengurangan debu, rotor 15 mm, kursi pedestal, satu tampilan di permukaan tanah, 50% air 50% bahan bakar, dan cairan pengoperasian penuh.
Bobot Transportasi 72204 lb 32751 kg
Catatan (2) Bobot transportasi mencakup alat berat dasar, semua perlengkapan standar, sistem pengurangan debu, rotor 15 mm, kursi pedestal, satu tampilan di permukaan tanah, air kosong, bahan bakar dan cairan pengoperasian penuh. Bobot transportasi mencakup alat berat dasar, semua perlengkapan standar, sistem pengurangan debu, rotor 15 mm, kursi pedestal, satu tampilan di permukaan tanah, air kosong, bahan bakar dan cairan pengoperasian penuh.
Panjang Pengoperasian - Konveyor Naik 47.64 ft 14.52 m
Lebar Pengoperasian 10.2 ft 3.11 m
Tinggi - Kanopi 13.29 ft 4.05 m
Jarak Bebas Truk Maksimum 15.94 ft 4.86 m
Swing Konveyor ±60 derajat dari tengah ±60 derajat dari tengah
Panjang Transportasi 40.78 ft 12.43 m
Lebar Transportasi 8.99 ft 2.74 m
Tinggi Transportasi 9.84 ft 3 m
Tangki Bahan Bakar 292.7 gal (AS) 1108 l
Sistem Pendinginan 27.5 gal (AS) 104 l
Oli Engine 17.2 gal (AS) 65 l
Tangki Hidraulik 29.9 gal (AS) 113 l
Tangki Sistem Penyemprotan Air 898.2 gal (AS) 3400 l
Dapat didaur ulang 96% 96%

PM822 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Fitur, perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi menurut kawasan. Hubungi dealer Cat setempat Anda untuk memeriksa ketersediaan dan penawaran khusus di area Anda.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Soket daya 12 Volt
  • Keypad kontrol di permukaan tanah
  • Tampilan tunggal layar sentuh LCD resolusi tinggi
  • Konsol operator ganda dengan setelan vertikal
  • Kanopi lipat hidraulik dengan lampu LED

TEKNOLOGI CAT®

  • Remote Flash
  • Pemecahan Masalah Jarak Jauh
  • Cat Grade and Slope
  • Telematika VisionLink®

KONVEYOR

  • Tensioner gemuk pelumas (konveyor utama)
  • Konveyor yang dilipat secara hidraulik
  • Fitur pendorong kecepatan konveyor

SISTEM ROTOR

  • Pemotongan benam otomatis
  • Fitur transisi grade & slope otomatis
  • Lompat rintangan
  • Tiga kecepatan pemotongan
  • Alat pelepas bit pneumatik
  • Ekstraktor toolholder
  • Perangkat pemutar rotor elektrik

POWERTRAIN

  • Manajemen Kecepatan Idle Engine
  • Sistem pendinginan kapasitas tinggi
  • Kontrol Beban Otomatis

SISTEM HIDRAULIK

  • Dua sirkuit penggerak hidraulik independen
  • Kontrol Traksi

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S∙O∙S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Kap elektrik
  • Dipstick oli engine di tingkat platform
  • Sistem penyemprotan air ruang rotor
  • Kompresor udara
  • Sistem penggerak aksesori
  • Tangki air onboard 3400 L (898 gal)
  • Katup pengisian air samping
  • Pembilasan tekanan tinggi

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Susuran tangan platform
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Lampu kerja LED dispersi lebar
  • Kamera pandangan belakang

PM822 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Fitur, perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi menurut kawasan. Hubungi dealer Cat setempat Anda untuk memeriksa ketersediaan dan penawaran khusus di area Anda.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Tampilan ganda layar sentuh LCD resolusi tinggi
  • Konsol operator ganda dengan setelan vertikal, samping, dan rotasi
  • Kanopi yang dilipat secara hidraulik dengan lampu LED dan ekstensi samping
  • Karpet lantai antilelah
  • Kursi pedestal yang dapat disetel
  • Kursi bersuspensi yang dapat disetel
  • Kotak penyimpanan 109x45x33 cm (43x18x13 in) yang dapat dikunci
  • Kaca depan (depan dan belakang)

TEKNOLOGI CAT®

  • VisionLink® Productivity
  • Ski inboard
  • Sensor grade control sonik tunggal
  • Sistem perata-rata sonik untuk grade control
  • Tampilan layar sentuh LCD resolusi tinggi (untuk grade control di permukaan tanah)

KONVEYOR

  • Sistem pengeluaran debu
  • Batang semprot tambahan (kontrol debu)
  • Katup pelepas konveyor

SISTEM ROTOR

  • Kontrol pendant untuk perangkat pemutar rotor
  • Rotor System K - Kasar (25 mm)
  • Rotor System K - Kasar (18 mm)
  • Rotor System K - Standar (15 mm)
  • Rotor System K - Standar (10 mm)
  • Rotor System K - Halus (8 mm)
  • Rotor System K - Mikro (6 mm)
  • Rotor Sistem H - Mikro (6 x 2 mm)
  • Bit Berlian Cat
  • Baki bucket bit

SISTEM HIDRAULIK

  • Oli hidraulik ramah lingkungan Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Oli hidraulik ambien tinggi

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Pembilasan tekanan rendah
  • Pompa transfer tangki air
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Tangki bahan bakar pengisian cepat

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Kamera multipandangan (konveyor depan, 2 dudukan magnetis)
  • Paket lampu LED yang ditingkatkan (perimeter, servis rotor, dan ketinggian air)
  • Lampu kerja LED magnetik
  • Suar peringatan (dudukan tetap atau magnetik)
  • Lampu sinyal truk

Lihat bagaimana PM822 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Cold Planer PM822

Cold Planer PM822

Cold Planer PM822

Cold Planer PM822

Cold Planer PM822

Cold Planer PM822
Cold Planer PM822
Cold Planer PM822
Cold Planer PM822
Cold Planer PM822

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® GRADE dengan teknologi Grade and Slope untuk cold planer memungkinkan operator milling mendapatkan hasil pemotongan berulang yang akurat untuk memberikan landasan yang rata untuk semua proyek. Sistem yang terintegrasi menggunakan fitur otomatis untuk menghasilkan pemotongan yang konsisten setiap saat tanpa spekulasi.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk PM822

Lihat Penawaran Lainnya