Dimensi
Muatan dipper | 70 t 64 t |
Kapasitas Dipper | 20,6-55,8 m3 (27-73 yd3) 20,6-55,8 m3 (27-73 yd3) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Muatan dipper | 70 t 64 t |
Kapasitas Dipper | 20,6-55,8 m3 (27-73 yd3) 20,6-55,8 m3 (27-73 yd3) |
Ballast (disediakan oleh pelanggan) | 574.000 lb 260.362 kg |
Catatan (1) | Bobot ini akan bervariasi tergantung dipper dan pilihan perlengkapan opsional. Bobot ini akan bervariasi tergantung dipper dan pilihan perlengkapan opsional. |
Catatan (2) | Semua spesifikasi berdasarkan pada dipper 24 m3 (32 yd3) dan tapak standar 213,4 cm (84 in). Semua spesifikasi berdasarkan pada dipper 24 m3 (32 yd3) dan tapak standar 213,4 cm (84 in). |
Tekanan Bearing ke Tanah – tapak 274,3 cm (108 in.) | 43 psi 296 kPa |
Pendorong Planetary | Penggerak independen motor ganda. Penggerak independen motor ganda. |
Dimensi Crawler – Lebar keseluruhan tapak 213,4 cm (84 in.), standar | 32,75 ft 10 m |
Tekanan Bearing ke Tanah – Total area bearing efektif (2) | 442 ft² 41 m² |
Tekanan Ground Bearing | Tekanan bearing ke tanah bergantung pada banyak faktor. Tekanan bearing ke tanah bergantung pada banyak faktor. |
Tekanan Bearing ke Tanah – Total area bearing efektif (1) | 343 ft² 32 m² |
Lebar keseluruhan bagian atas (termasuk titian standar) | 44,25 ft 13,5 m |
Dimensi Crawler – Lebar keseluruhan tapak 274,3 cm (108 in) | 34,75 ft 10,6 m |
Tekanan Ground Bearing – tapak 213,4 cm (84 in), standar | 54 psi 371 kPa |
Swing | Dua girboks planetary, masing-masing digerakkan olah motor yang dipasang secara vertikal, terletak di kedua sisi rangka yang vertikal. Poros pinion output ganda dari setiap girboks mengaktifkan rak ayun. Dua girboks planetary, masing-masing digerakkan olah motor yang dipasang secara vertikal, terletak di kedua sisi rangka yang vertikal. Poros pinion output ganda dari setiap girboks mengaktifkan rak ayun. |
Hoist | Girboks planetary dengan pinion output ganda memfasilitasi transfer torsi hoist dari motor elektrik ke roda-gigi drum hoist. Girboks planetary dengan pinion output ganda memfasilitasi transfer torsi hoist dari motor elektrik ke roda-gigi drum hoist. |
Tinggi pemotongan (maksimum) | 48,75 ft 14,9 m |
Tinggi pembuangan – dengan jarak bebas untuk membuka pintu dipper | 30,84 ft 9,4 m |
Radius pemotongan (maksimum) | 74,75 ft 22,8 m |
Radius lantai rata | 52,49 ft 16,0 m |
Radius ayunan ekor rangka yang berputar | 30,51 ft 9,3 m |
Tipe | Sistem otomatis satu saluran untuk pelumas dan gemuk pelumas roda gigi terbuka. Sistem otomatis satu saluran untuk pelumas dan gemuk pelumas roda gigi terbuka. |
Komponen | Enam pompa (4 untuk pelumas dan 2 untuk gemuk pelumas) terdapat dalam ruang pelumas berdinding ganda yang berisolasi dan berpemanas. Enam pompa (4 untuk pelumas dan 2 untuk gemuk pelumas) terdapat dalam ruang pelumas berdinding ganda yang berisolasi dan berpemanas. |
Komponen (2) | Pengisian cepat eksternal dari tingkat yang lebih rendah. Pengisian cepat eksternal dari tingkat yang lebih rendah. |
Penggerak | Sistem Penggerak IGBT Acutrol. Sistem Penggerak IGBT Acutrol. |
Persyaratan Daya – Daya puncak | 4165 hp 3106 kW |
Persyaratan Daya - Tegangan | 3 fase, 50/60 Hz, 7200 V 3 fase, 50/60 Hz, 7200 V |
Persyaratan Daya – Permintaan daya rata-rata | 777-1.087 kW (1.042-1.458 hp) 777-1.087 kW (1.042-1.458 hp) |
Persyaratan Daya – 60 Hz | 7200 V 7200 V |
Persyaratan Daya – 50 Hz | 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11.000 V 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11.000 V |
Data Tali: Crowd – Diameter | 2,5 in 64 mm |
Data Tali: Trip dipper – Diameter | 0,625 in 16 mm |
Boom - Ketebalan dinding (nominal) | 2,75 in 70 mm |
Data Tali: Suspensi boom – Diameter | 3,25 in 83 mm |
Data Tali: Crowd – Jumlah | 1 1 |
Data Tali: Memendek – Jumlah | 1 1 |
Data Tali: Trip dipper – Jumlah | 1 1 |
Komponen | Pegangan dipper berbentuk tabung, mulus, dan satu bagian, sedangkan sheave titik boom yang tersebar dilengkapi dengan tali hoist dan gembok dipper untuk menstabilkan gagang dipper. Pegangan dipper berbentuk tabung, mulus, dan satu bagian, sedangkan sheave titik boom yang tersebar dilengkapi dengan tali hoist dan gembok dipper untuk menstabilkan gagang dipper. |
Data Tali: Suspensi boom – Jumlah | 4 4 |
Crowd | Rope Crowd dengan mesin crowd terletak di tengah depan rangka yang berputar; terdiri dari motor, rem, drum, dan gearing. Crowd berlapis plastik dan tali tarik digunakan untuk memindahkan gagang dipper maju dan mundur. Rope Crowd dengan mesin crowd terletak di tengah depan rangka yang berputar; terdiri dari motor, rem, drum, dan gearing. Crowd berlapis plastik dan tali tarik digunakan untuk memindahkan gagang dipper maju dan mundur. |
Data Tali: Hoist – Jumlah | 2 2 |
Data Tali: Memendek – Diameter | 2,5 in 64 mm |
Catatan | Tergantung pada aplikasi dan kerapatan material. Tergantung pada aplikasi dan kerapatan material. |
Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.
Cat® MineStar Fleet adalah satu sumber terbaik untuk informasi manajemen armada. Sistem monitoring dan manajemen armada terintegrasi yang dapat digunakan dengan alat berat atau sistem …
Cat® MineStar Fleet adalah satu sumber terbaik untuk informasi manajemen armada. Sistem monitoring dan manajemen armada terintegrasi yang dapat digunakan dengan alat berat atau sistem mana pun…
Melalui pemantauan rutin terhadap kondisi alat berat, tambang dapat menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam perawatan dan perbaikan. Data kesehatan peralatan merupakan kontribu…
Melalui pemantauan rutin terhadap kondisi alat berat, tambang dapat menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam perawatan dan perbaikan. Data kesehatan peralatan merupakan kontributor utam…
Hasil lokasi tambang tergantung pada pemuatan dan pengangkutan yang efisien. Cat® MineStar™ Terrain for loading membuat pengoperasian tersebut lebih produktif sekaligus memberikan umpa…
Hasil lokasi tambang tergantung pada pemuatan dan pengangkutan yang efisien. Cat® MineStar™ Terrain for loading membuat pengoperasian tersebut lebih produktif sekaligus memberikan umpan balik …
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.