Ambiente di lavoro confortevole, efficienza operativa tra gli aggiornamenti delle fresatrici a freddo Cat®
Nell'ambito del programma annuale di aggiornamento dei prodotti Caterpillar, gli ultimi modelli PM620, PM622, PM820, PM822 e PM825 offrono numerosi miglioramenti in termini di comfort dell'operatore, efficienza e aggiornamenti della gestione macchine rispetto ai modelli precedenti.
Caratteristiche principali
- Gli aggiornamenti della cabina operatore includono display telescopici della console centrale, poggiabraccia e fianchi imbottiti, tappetini anti-fatica, regolazioni aggiuntive della console dell'operatore e diverse opzioni per i sedili.
- Vari miglioramenti delle prestazioni e del funzionamento
- Le funzioni di produttività di VisionLink® sono ora disponibili per aiutare gli appaltatori a misurare, monitorare e gestire le loro attrezzature
ST. LOUIS, 25 marzo 2025 - Con larghezze di fresatura da 79,1 a 98,6 pollici (da 2010 a 2505 mm), la serie di fresatici a freddo Cat® PM600 e PM800 offrono prestazioni elevate ed efficienti, con la precisione di fresatura di cui gli appaltatori hanno bisogno per rimanere competitivi. Nell'ambito del programma annuale di aggiornamento dei prodotti Caterpillar, gli ultimi modelli PM620, PM622, PM820, PM822 e PM825 offrono numerosi miglioramenti in termini di comfort dell'operatore, efficienza e aggiornamenti della gestione macchine rispetto ai modelli precedenti.
Jameson Smieja
Consulente senior per l'assistenza alle vendite
Cat cold planers
Jameson Smieja
Consulente senior per l'assistenza alle vendite
Cat cold planers
Ambiente di lavoro confortevole
La postazione di lavoro dell'operatore è progettata per assicurare il massimo comfort per tutto il giorno con console regolabili, ampi braccioli imbottiti, protezioni per le anche e tappetini antifatica a richiesta. I display della console centrale sono ora orientabili per portare i touchscreen a portata di mano dell'operatore. Inoltre, i display si piegano per essere riposti in modo sicuro e pratico. Disponibile come un'opzione, la console comandi regolabile dell'operatore scorre lateralmente e ruota per aumentare ulteriormente l'efficienza e ridurre lo sforzo.
Una nuova opzione di sedile con piedistallo consente agli operatori di riposare gambe e piedi durante il funzionamento della macchina. È progettato per ritirarsi rapidamente e facilmente quando non viene utilizzato.
Le macchine aggiornate sono dotate di una scala e di una soglia che offrono una salita/discesa senza ostacoli dalla piattaforma dell'operatore, mentre il corrimano retrattile sul lato destro semplifica la manovrabilità intorno agli ostacoli. Per migliorare le linee di visuale dell'operatore sui cingoli anteriori, il nuovo design incorpora quadri di comando anteriori a terra montati a filo.
Funzionamento efficiente
Progettato per ottimizzare il trasferimento di coppia, il sistema di trasmissione con rotore delle serie PM600 e PM800 dispone di una frizione a secco per impieghi gravosi, un tendicinghia automatico e due cinghie ad alta resistenza alla trazione per azionare il rotore Un vomero antilastra riprogettato garantisce un funzionamento migliore e un'usura ridotta rispetto al design precedente. Inoltre, le migliorie progettuali apportate alla tenuta da antilastra a convogliatore contribuiscono a contenere una maggiore quantità di materiale per migliorare l'efficienza di fresatura e ridurre la pulizia
I display a terra delle fresatrici a freddo sono ora dotati di un robusto sistema di montaggio che consente al personale a terra di cambiare posizione di montaggio e di riporre i display senza rimuovere i morsetti o i connettori elettrici. Due tastierini posteriori comprendono i comandi per l'altezza delle gambe, lo spruzzo d'acqua, le piastre laterali, il versoio, la porta e la sterzata posteriore, mentre i tastierini anteriori montati a filo offrono i comandi per il convogliatore, le piastre laterali, l'antilastra, il lavaggio ad alta pressione, l'irrorazione dell'acqua, il pattino interno e la pompa di riempimento del carburante.
Disponibile come parte del pacchetto opzionale di illuminazione potenziata, l'aggiunta di barre luminose a LED a colori ad alta visibilità sostituisce i tradizionali tubi e galleggianti per il livello dell'acqua, aiutando gli equipaggi a identificare facilmente i livelli dei serbatoi dell'acqua giorno e notte e da distanze molto più elevate. I display touchscreen passano automaticamente alla modalità notturna quando si attivano le luci di lavoro per migliorare la visibilità.
Strumenti di miglioramento dei tempi di attività
La serie di fresatrici a freddo PM600 e PM800 è ora dotata della tecnologia Servizi da remoto Cat, che aiuta a migliorare la diagnostica delle macchine e l'efficienza operativa quando si trova all'interno del raggio di copertura della cella. La risoluzione dei problemi da remoto permette ai dealer Cat di eseguire prove diagnostiche sulla macchina connessa, individuando potenziali problemi mentre la macchina è in funzione, assicurando che il tecnico arrivi subito con i ricambi e gli attrezzi giusti. Remote Flash consente agli appaltatori di aggiornare il software di bordo senza l'intervento di un tecnico, in modo che gli aggiornamenti possano essere avviati in un momento opportuno senza interrompere la produzione.
Le funzioni di produttività opzionali di VisionLink®, ora disponibili con un abbonamento a VisionLink PerformancePro, aiutano gli appaltatori a misurare, monitorare e gestire le fresatrici a freddo per massimizzare la produttività dentro e fuori dal cantiere. I dati operativi critici e fruibili della macchina, come i tempi di attesa dei dumper, il tempo trascorso a tagliare e a manovrare nel cantiere, nonché le distanze tagliate, il carburante bruciato e la mappatura dettagliata della posizione del ciclo, vengono trasmessi dal cantiere alla piattaforma web VisionLink, a cui gli utenti possono accedere ovunque sia disponibile una connessione Internet.
L'applicazione per dispositivi mobili Cat Inspect consente agli operatori e ai tecnici di eseguire con facilità i controlli di manutenzione preventiva digitali, le ispezioni e le ispezioni visive giornaliere.
Un secolo di innovazioni
Caterpillar ha iniziato a produrre fresatrici a freddo nel 1992 con l'introduzione della PM-565, che vantava caratteristiche come i sensori grade senza contatto, il comando a microprocessore per la risposta del propulsore e il monitoraggio computerizzato autodiagnostico. Oggi Caterpillar produce otto modelli di fresatrici a freddo a Minerbio, Italia.
Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti del design dei modelli di fresatrici a freddo Cat PM600 e PM800, è possibile contattare un dealer Cat o visitare il sito web cat.com.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FRESATRICI A FREDDO
Modello |
PM620 |
PM622 |
PM820 |
PM822 |
PM825 |
Motore |
Cat® C18 |
Cat® C18 |
Cat® C18 bi-turbo |
Cat® C18 bi-turbo |
Cat® C18 bi-turbo |
Paesi che prevedono normative più rigorose (HRC) sulle emissioni |
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V |
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V |
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
Paesi che prevedono normative meno rigorose (HRC) sulle emissioni |
Brazil MAR-1, equivalente a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA |
Brazil MAR-1, equivalente a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA |
Equivalente a U.S. EPA Tier 2, EU Stage II |
Equivalente a U.S. EPA Tier 2, EU Stage II |
Equivalente a U.S. EPA Tier 2, EU Stage II |
Potenza lorda (SAE J1995), HRC |
474 Kw |
474 kW |
601 kW |
601 kW |
601 kW |
Potenza lorda (SAE J1995), LRC |
470 kW |
470 kW |
576 kW |
576 kW |
576 kW |
Potenza motore (ISO 14396), HRC |
469 kW |
469 kW |
595 kW |
595 kW |
595 kW |
Potenza motore (ISO 14396), LRC |
464 kW |
464 kW |
569 kW |
569 kW |
569 kW |
Peso operativo, HRC |
31.559 kg |
32.035 kg |
34.088 kg |
34.565 kg |
35.175 kg |
Peso operativo, LRC |
30.815 kg |
31.291 kg |
33.504 kg |
33.980 kg |
34.950 kg |
Peso di trasporto, HRC |
30.330 kg |
30.806 kg |
32.859 kg |
33.336 kg |
33.946 kg |
Peso di trasporto, LRC |
29.586 kg |
30.062 kg |
32.275 kg |
32.751 kg |
33.361 kg |
Larghezza di taglio |
2010 mm |
2235 mm |
2010 mm |
2235 mm |
2505 mm |
Profondità di taglio |
330 mm |
330 mm |
330 mm |
330 mm |
330 mm |
Lunghezza complessiva (convogliatore sollevato) |
14,52 m |
14,52 m |
14,52 m |
14,52 m |
14,52 m |
Larghezza massima della macchina |
3,11 m |
3,11 m |
3,11 m |
3,11 m |
3,11 m |
Altezza massima (convogliatore sollevato) |
5,23 m |
5,23 m |
5,23 m |
5,23 m |
5,23 m |
# # #
Informazioni su Caterpillar:
dopo aver registrato vendite e ricavi per $ 64,8 miliardi nel 2024, Caterpillar Inc. è il principale produttore mondiale di attrezzature per l'edilizia e il settore estrattivo, di motori a gas naturale e diesel per dumper a telaio rigido, turbine a gas industriali e locomotive elettriche diesel. Sono 100 anni che aiutiamo i clienti a costruire un mondo migliore e più sostenibile e che siamo impegnati a ridurre le emissioni di carbonio. I nostri prodotti e servizi innovativi, supportati dalla nostra rete di dealer globale, offrono un valore straordinario che contribuisce al successo dei nostri clienti. Caterpillar è presente in ogni continente e opera principalmente attraverso tre segmenti primari: edilizia, risorse ed energia e trasporti, fornendo servizi finanziari e correlati attraverso il segmento dei prodotti finanziari. Visita il sito Web caterpillar.com o iscriviti ai nostri canali social all'indirizzo caterpillar.com/en/news/social-media.html.
NOTA PER I REDATTORI: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuna delle proprie regioni a intervalli di tempo diversi Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria rete di dealer indipendenti, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer Cat la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex", nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
VisionLink è un marchio di Caterpillar Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
Richieste da parte della stampa:
Johanna Kelly
Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar
kelly_johanna_l@cat.com
Per la distribuzione in: Nord America, Sudamerica (escluso il Cile), Europa (esclusa la Germania), Turchia, Africa, Medioriente, Eurasia, Indonesia, Corea del sud, Taiwan, Hong Kong, Isole del pacifico, Sud-est asiatico, Australia/Nuova Zelanda
Numero comunicato: 47PR25 — Marzo 2025
Ultime notizie sui prodotti
-
Caterpillar amplia la gamma di dozer a trazione elettrica di nuova generazione con l'introduzione del Cat® D8 XE
Caterpillar ha annunciato la new entry nella gamma di dozer di nuova generazione, il Cat® D8 XE, volto a rafforzare il proprio impegno a favore dei vantaggi offerti dalla tecnologia di trasmissione a trazione elettrica in termini di risparmio di combustibile e facilità di manutenzione.
Maggiori informazioni -
La nuova configurazione del carro per impieghi gravosi dell'escavatore Cat® 325 garantisce una maggiore stabilità in condizioni di lavoro difficili.
L'escavatore Cat® 325 offre delle prestazioni potenti ed è dotato di serie di una tecnologia facile da usare, come Cat Grade con 2D, Grade Assist, Lift Assist e Payload, che contribuiscono ad aumentare la produttività, consentendo all'operatore di lavorare in maniera precisa, efficiente e rapida.
Maggiori informazioni -
Di facile gestione e utilizzo, la nuova pala gommata Cat® 980 GC offre elevate prestazioni e bassi costi di proprietà e di esercizio
La nuova pala gommata Cat® 980 GC per impieghi gravosi offre consumo di combustibile ridotto con ventola a velocità variabile, un impianto idraulico con rilevamento del carico, comandi intuitivi e benne della serie Performance.
Maggiori informazioni -
Le risorse pratiche di Caterpillar aiutano i clienti a mantenere in sicurezza le attrezzature
Caterpillar ha recentemente lanciato una libreria completa di video dimostrativi per i clienti che preferiscono effettuare autonomamente la manutenzione e le riparazioni.
Maggiori informazioni