Corpo estrattore
Corpo estrattore
Foto (1)
Video (1)

15,2 m3 (19,9 yds3) per AD30 Corpo estrattore 15.2m3 (19.9yds3) for AD30

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Modello di macchina
AD30
AD30
Capacità carico utile
59525 lb
27,000 kg
Capacità cassone
19.9 yd³
15.2 m³

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

        
  • I cassoni per i dumper per attività sotterranee Cat offrono la resistenza e la robustezza che ci si aspetta da qualsiasi prodotto Cat. 
  •     
  • I materiali, la costruzione e il processo produttivo del cassone sono pensati appositamente per gli ambienti sotterranei più impegnativi e per i materiali altamente abrasivi da spostare.
Cat

        
  • I cassoni per i dumper Cat sono progettati nelle dimensioni ideali per fare parte di un sistema di trasporto completo che contribuisce a favorire la produttività e a ridurre il costo per tonnellata.
  •     
  • I corpi estrattori Cat sono progettati per scaricare tutto il carico senza sollevare il cassone, pertanto sono ideali negli spazi ad altezza ridotta.
  •     
  • Il sistema di gestione del carico utile del dumper (TPMS) a richiesta calcola il carico utile del dumper e ne determina i cicli.
Cat

        
  • I cassoni a marchio Cat vengono costruiti nello stesso stabilimento delle macchine e sono sottoposti agli stessi rigorosi controlli qualità.
  •     
  • Ideali per il bilanciamento delle macchine Cat, favoriscono prestazioni superiori.
  •     
  • Offerte multiple per adattarsi alla tua applicazione nel settore estrattivo.
  •     
  • I cassoni per i dumper Cat sono supportati dalla rete di dealer globale Cat.

Caratteristiche tecniche di 15,2 m3 (19,9 yds3) per AD30

Modello di macchina AD30 AD30
Capacità carico utile 59525 lb 27,000 kg
Capacità cassone 19.9 yd³ 15.2 m³
Altezza del cassone di base 103 in 2616 mm
Larghezza del cassone di base 114.1 in 2898 mm
Altezza del dumper - Parte superiore del cassone vuoto 115.5 in 2934 mm
Altezza del dumper - Carico del cassone 103 in 2616 mm
Altezza del dumper - Altezza di scarico* 27.7 in 703 mm
Lunghezza del dumper - Cassone abbassato 409.2 in 10393 mm
Larghezza del dumper - Macchina con cassone 114.1 in 2898 mm
Larghezza del dumper - Macchina senza cassone 105.9 in 2690 mm
Opzioni di rivestimento interno Rivestimenti del cassone, impatto e/o usura Rivestimenti del cassone, impatto e/o usura
Nota *Misurazioni acquisite con la sponda posteriore abbassata del corpo estrattore. *Misurazioni acquisite con la sponda posteriore abbassata del corpo estrattore.

Scopri il confronto tra 15,2 m3 (19,9 yds3) per AD30 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Verifica le offerte correnti per  15,2 m3 (19,9 yds3) per AD30

Visualizza più offerte