VCE 972M

VCE 972M Attacco VCE

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Compatibilità
L150-L180
L150-L180
Peso
1680 lb
762 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Compatibilità totale

<ul><li>Utilizzate la pala Cat con le attrezzature che potrebbero già essere disponibili.</li><li>Semplificate la gestione delle attrezzature nelle flotte miste.</li><li>Soddisfate lo standard ISO237727:2009 per gli attacchi della pala.</li></ul>
Cat

Maggiore forza di strappo, prestazioni migliori

<ul><li>Nessun compromesso sulle prestazioni - questo sistema di attacco è progettato e costruito per la pala gommata Cat.</li>
<li>Il carico di ribaltamento statico è migliorato del 2% e la forza di strappo del 4% rispetto agli attacchi OEM o di terze parti.</li>
<li>Il peso e l'offset dell'attacco risultano ridotti.</li>
</ul>
Cat

Una soluzione unica e completa

<ul><li>Selezionate la soluzione OEM completa per la produttività del cantiere.</li>
<li>Un solo punto di servizio per tutto, dalla punta del dente al radiatore, dal dealer Cat locale.</li>
<li>L'attacco è supportato da una linea di benne VCE compatibili e attrezzature ottimizzate per le pale Cat.</li>
</ul>

Caratteristiche tecniche di VCE 972M

Compatibilità L150-L180 L150-L180
Peso 1680 lb 762 kg

Scopri il confronto tra VCE 972M e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Hero

Hero