7495 con Rope Crowd

7495 con Rope Crowd Escavatori elettrici a fune

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Carico utile del dipper
120 t
109 t
Capacità della cucchiaia
30,6-62,7 m3 (40-82 yd3)
30,6-62,7 m3 (40-82 yd3)
Peso operativo - Con cucchiaia e collegamenti standard
3056000 lb
1386178 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Sicurezza

Sicurezza

  • Entrata e uscita migliorati con scaletta rivolta all'indietro di 45 gradi; scalette, piattaforme e pedane antiscivolo; design con doppia porta che facilita l'entrata e l'uscita dalla cabina e consente di uscire rapidamente.
  • Visuale panoramica dal sedile dell'operatore per la migliore visuale del settore; cinque telecamere e monitor montati in alto in cabina per aumentare la visuale e la sicurezza in tutte le situazioni; e luci a LED regolabili a elevata efficienza.
  • Sedile di addestramento dell'operatore che facilita la formazione dei nuovi operatori con arresto di emergenza aggiuntivo facilmente raggiungibile.
  • Manutenzione più sicura con sistema di spinta montato sulla piattaforma che consente di eseguire in sicurezza la maggior parte degli interventi di manutenzione del sistema di spinta rimanendo sulla piattaforma del vano dei componenti principali; posizioni in cui è immagazzinata energia chiaramente contrassegnate e punti di lockout/tagout.
  • Impianto elettrico migliorato in termini di sicurezza, con bus CC ad alta tensione situato nella parte posteriore dell'armadio; rack di controllo centralizzato che mantiene il personale addetto alla manutenzione a debita distanza dai componenti ad alta tensione durante la risoluzione dei problemi; e la schermatura blocca le correnti indotte rendendo superflua la necessità di effettuare collegamenti ad alta frequenza

Cabina

Cabina

  • Riduzione delle vibrazioni che inducono fatica grazie al supporto imbottito e alla stabilità del vano dei componenti principali esteso sotto la cabina montata su supporti isolanti.
  • Azionamento senza sforzo e migliore risposta dei comandi grazie ai nuovi joystick con impugnature ergonomiche personalizzate e tensione delle molle che ne consentono l'azionamento con un dito.
  • Sistema di controllo della climatizzazione per il mantenimento automatico della temperatura prefissata.
  • Sedile dell'operatore ergonomico e all'avanguardia, oltre a sedile, braccioli e poggiapiedi che si regolano per adattarsi perfettamente alle diverse corporature.
  • Schermate intuitive e ad alta visibilità con luminosità e contrasto regolabili per soddisfare le preferenze dell'operatore.

Produttività dell'operatore

Produttività dell'operatore

  • Ambiente formativo in cabina migliorato con design della cabina a tre sedili, prima nella sua categoria; sedile per l'istruttore in posizione adiacente che offre una visuale ottimale della superficie in lavorazione, facilita la comunicazione durante la formazione e fornisce un rapido accesso al pulsante di arresto di emergenza dell'istruttore.
  • Tecnologia Payload su richiesta che calcola il materiale movimentato, monitora i sovraccarichi dei dumper e consente agli operatori di analizzare le prestazioni di carico e per ogni turno di lavoro.
  • Operator Assist su richiesta – sistema Motion Control ottimizzato che consente agli operatori di caricare i materiali in modo efficiente e di evitare attività di scavo scarse, crea prestazioni della macchina coerenti tra gli operatori e offre cicli uguali o migliori.

Affidabilità e durata

Affidabilità e durata

  • Sistema di trasmissione elettrica IGBT con robusto armadio di comando saldato progettato per sopportare vibrazioni elevate e costanti; sala a pressione positiva isolata che protegge l'armadio di comando/controller da polvere e detriti; componenti specifici del settore minerario per garantire prestazioni del sistema durature e senza intoppi.
  • Struttura anteriore robusta con braccio della cucchiaia monopezzo, forgiato e altamente resistente alle incrinature; design del braccio della cucchiaia rotante che trasmette le sollecitazioni torsionali alle funi del paranco, prolungando la durata del braccio e del braccio della cucchiaia; e le funi di spinta e ritrazione o il liquido idraulico assorbono i contraccolpi e riducono l'usura e le incrinature in corrispondenza della giunzione braccio/braccio della cucchiaia.
  • Sistema di spinta a fune tradizionale per garantire prestazioni ottimali e affidabilità elevata comprovata nelle operazioni in tutto il mondo, con il design tubolare del braccio per ridurre i problemi di disallineamento di cremagliera e pignone; incrinature della struttura anteriore ridotte grazie alle funi di spinta che assorbono gli impatti; ed eliminazione delle sollecitazioni torsionali grazie al braccio della cucchiaia rotante, riducendo le incrinature e aumentando la durata dei componenti.
  • Cucchiaie affidabili che riducono i tempi di inattività: cucchiaia LatchFree che elimina la manutenzione sul gruppo di fissaggio e le cucchiaie FastFil™ e Straight-Side realizzate in acciaio a elevata resistenza, resistente agli urti e alle basse temperature.
  • Telai dei cingoli che resistono alle incrinature, design del rullo inferiore che resiste alle ricorrenti forze di reazione del suolo concentrate in un unico punto causate da terreni irregolari, motori di propulsione montati sui cingoli che facilitano la manutenzione e riducono il disallineamento, metà dei motori di propulsione inclinate verso l'alto per proteggere i componenti da rocce e acqua, invertitore di trasmissione rialzato che isola la trasmissione epicicloidale dai carichi per urti derivanti dagli impatti con il terreno, alette dell'invertitore di trasmissione a ruota motrice che offrono un'ampia area di contatto sulle articolazioni dei cingoli per una maggiore durata dell'invertitore e delle articolazioni e rulli montati su forcella per migliorare l'usura dei componenti ed estenderne la durata.

Efficienza e produttività

Efficienza e produttività

  • Rapidi tempi di rotazione grazie alla ridotta inerzia di rotazione della struttura frontale più leggera, oltre alla visuale sul lato sinistro migliorata grazie al sistema di spinta montato sulla piattaforma che riduce gli elementi che impediscono la visibilità sul braccio.
  • Pulegge del braccio disposte a distanza per una maggiore produttività e uno scavo più efficiente con doppie funi del paranco che bilanciano la spinta della cucchiaia nel banco e distribuiscono automaticamente la forza di scavo laddove è più necessario.
  • Design della cucchiaia LatchFree che aumenta l'efficienza riducendo i carichi persi.
  • Intervallo di carichi utili maggiore con la cucchiaia Straight-Side e fattori di riempimento migliorati con la cucchiaia FastFil, grazie alla forma trapezoidale che accoglie il carico con le sue caratteristiche naturali.
  • Interruttore di trasferimento della propulsione rapida integrale più reattivo che migliora il trasferimento della modalità e riduce la transizione alla modalità di scavo e di propulsione, da 2,7 secondi a 700 millisecondi.
  • Sistema di rotazione del terzo longherone progettato per garantire una maggiore rotazione dell'escavatore a fune e un riempimento più rapido dei dumper, garantendo livelli ottimali di velocità e tempi di ciclo.

Parti di usura e fune metallica

GET e fune metallica

  • Parti di usura, installabili senza martello, sistema X-4, dotate di adattatore di stile Whisler abbinato al fermo CapSure, rendendo l'installazione e la rimozione più rapide, più sicure, più semplici e meno complicate rispetto alle alternative senza martello.
  • Sistemi a labbro pronti per l'uso, con superfici del labbro completamente lavorate per garantire una perfetta aderenza, riducendo l'usura e prolungato la durata del labbro.
  • Adattatore fissato al labbro con un morsetto a C tradizionale o senza martello e fissaggio del cuneo, oltre al gruppo di fissaggio del cuneo senza martello, solitamente riutilizzabile, aiutando a ridurre i costi di esercizio.
  • Cinque profili della punta progettati per un'ampia gamma di applicazioni; penetrazione superiore e protezione del labbro grazie al sistema di protezione senza martello.
  • Opzioni per fune metallica Cat di qualità per paranco, ritrazione e spinta, come anche per funi di sbilanciamento della cucchiaia e trefoli di sospensione; realizzata tramite un processo di iniezione termica che fornisce una penetrazione completa della plastica nella fune in modo che possa resistere agli effetti indesiderati dell'abrasione e ai danni da impatto, incapsulando i fili per ridurre il contatto acciaio-acciaio e sigillando i lubrificanti che prolungano la durata della fune.

Caratteristiche tecniche di 7495 con Rope Crowd

Carico utile del dipper 120 t 109 t
Capacità della cucchiaia 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3) 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3)
Carico utile della cucchiaia (quando specificato, sono disponibili carichi utili della cucchiaia fino a 109 tonnellate [120 tonnellate lunghe]) 120 t 109 t
Nota In base all'applicazione e alla densità del materiale In base all'applicazione e alla densità del materiale
Peso operativo - Con cucchiaia e collegamenti standard 3056000 lb 1386178 kg
Zavorra - Fornita da parte del cliente 667150 lb 302614 kg
Nota (1) Questi pesi variano leggermente a seconda della cucchiaia e delle attrezzature a richiesta selezionate Questi pesi variano leggermente a seconda della cucchiaia e delle attrezzature a richiesta selezionate
Nota (2) Tutte le caratteristiche tecniche sono basate su una cucchiaia da 56 m3 (73 yd3) e cingoli standard da 200,7 cm (79 in). Tutte le caratteristiche tecniche sono basate su una cucchiaia da 56 m3 (73 yd3) e cingoli standard da 200,7 cm (79 in).
Larghezza totale sovrastruttura - Incluse pedane standard 41.9 ft 12.8 m
Rotazione Due scatole ingranaggi epicicloidali, ognuna comandata da un motore montato verticalmente, sono installate su ciascun lato del telaio rotante. Gli alberi a pignone a doppia uscita di ciascuna scatola ingranaggi si innestano con la griglia di rotazione. Due scatole ingranaggi epicicloidali, ognuna comandata da un motore montato verticalmente, sono installate su ciascun lato del telaio rotante. Gli alberi a pignone a doppia uscita di ciascuna scatola ingranaggi si innestano con la griglia di rotazione.
Propulsione a ingranaggi satelliti Trasmissione indipendente a doppio motore Trasmissione indipendente a doppio motore
Pressione di appoggio al suolo - Rivestimenti della superficie di appoggio effettiva totale (200,7 cm) 36 m2 (380 kPa); 386 ft2 (55 psi) 36 m2 (380 kPa); 386 ft2 (55 psi)
Dimensioni cingolatura – Larghezza totale cingoli 200,7 cm (79 in), standard 36 ft 11 m
Paranco Una scatola ingranaggi epicicloidali con pignoni a doppia uscita garantisce il trasferimento della coppia del paranco dal motore elettrico all'ingranaggio del tamburo del paranco. Una scatola ingranaggi epicicloidali con pignoni a doppia uscita garantisce il trasferimento della coppia del paranco dal motore elettrico all'ingranaggio del tamburo del paranco.
Dimensioni cingolatura – Larghezza totale cingoli 259,1 cm (102 in) 38 ft 11.6 m
Pressione di appoggio al suolo – Nota La pressione di appoggio al suolo dipende da molti fattori La pressione di appoggio al suolo dipende da molti fattori
Pressione di appoggio al suolo - Rivestimenti della superficie di appoggio effettiva totale (259,1 cm) 47 m2 (297 kPa); 501 ft2 (43 psi) 47 m2 (297 kPa); 501 ft2 (43 psi)
Tipo Sistema automatico a tubazione singola per grasso e lubrificante per ingranaggi aperti Sistema automatico a tubazione singola per grasso e lubrificante per ingranaggi aperti
Componenti (1) Sei pompe (quattro per lubrificante per ingranaggi aperti e due per il grasso) ubicate in una camera di lubrificazione isolata e con pareti doppie Sei pompe (quattro per lubrificante per ingranaggi aperti e due per il grasso) ubicate in una camera di lubrificazione isolata e con pareti doppie
Componenti (2) Rifornimento rapido esterno dal livello inferiore Rifornimento rapido esterno dal livello inferiore
Requisiti di potenza - Tensione Trifase, 50/60 Hz, 7.200 V Trifase, 50/60 Hz, 7.200 V
Requisiti di potenza - 60 Hz 7,200V, 13,800V 7,200V, 13,800V
Requisiti di potenza - 50 Hz 6,000V, 6,600V, 7,200V, 11,000V 6,000V, 6,600V, 7,200V, 11,000V
Tensione sistema - Nominale 50/60 Hz, 7,200V 50/60 Hz, 7,200V
Trasmissione Sistema di trasmissione Acutrol serie IGBT Sistema di trasmissione Acutrol serie IGBT
Requisiti di potenza - Potenza massima 3.737 kW 3.737 kW
Requisiti di potenza - Richiesta di potenza media 934-1.308 kW 934-1.308 kW
Requisiti di potenza - Nota Sono disponibili altre tensioni a richiesta per rispondere ai requisiti del cliente Sono disponibili altre tensioni a richiesta per rispondere ai requisiti del cliente
Dati fune - Paranco – N. 2 2
Dati delle funi - Movimento cucchiaia - N. 1 1
Dati delle funi - Spinta – Diametro 2.5 in 64 mm
Dati fune - Spinta – N. 1 1
Dati fune — Paranco — Diametro 2.75 in 70 mm
Dati delle funi - Sospensione braccio – Diametro 3.25 in 83 mm
Dati delle funi - Movimento cucchiaia - Diametro 0.75 in 19 mm
Dati delle funi: nota Funi ad alto impatto disponibili a richiesta Funi ad alto impatto disponibili a richiesta
Dati delle funi - Sospensione braccio – N. 4 4
Dati fune — Ritrazione — N. 1 1
Dati fune — Ritrazione — Diametro 2.5 in 64 mm
Tipo Braccio tubolare della cucchiaia monopezzo, forgiato e senza giunzioni, e carrucole del braccio distanziate dotate di funi di sollevamento e blocchi della cucchiaia per una maggiore stabilità del braccio. Braccio tubolare della cucchiaia monopezzo, forgiato e senza giunzioni, e carrucole del braccio distanziate dotate di funi di sollevamento e blocchi della cucchiaia per una maggiore stabilità del braccio.
Spinta (1) Il sistema di spinta a fune con apposita attrezzatura è situato nella parte anteriore centrale del telaio rotante, composto da motore, freno, tamburo e ingranaggi. Le funi di spinta e ritrazione impregnate di plastica vengono utilizzate per muovere il braccio della cucchiaia in avanti e indietro. Il sistema di spinta a fune con apposita attrezzatura è situato nella parte anteriore centrale del telaio rotante, composto da motore, freno, tamburo e ingranaggi. Le funi di spinta e ritrazione impregnate di plastica vengono utilizzate per muovere il braccio della cucchiaia in avanti e indietro.
Spinta (2) L'unità elettroidraulica HydraCrowd (disponibile a richiesta), situata nella parte anteriore centrale del telaio rotante, alimenta un grande cilindro idraulico che muove avanti e indietro il braccio della cucchiaia. L'unità elettroidraulica HydraCrowd (disponibile a richiesta), situata nella parte anteriore centrale del telaio rotante, alimenta un grande cilindro idraulico che muove avanti e indietro il braccio della cucchiaia.
Capacità della cucchiaia 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3) 30,6-62,7 m3 (40-82 yd3)
Carico utile del dipper 120 ton (US) 109 t
Altezza di scarico massima 28.9 ft 8.8 m
Peso operativo 3056000 lb 1386178 kg
Raggio del piano di appoggio orizzontale 56.1 ft 17.1 m
Raggio di rotazione della coda del telaio rotante 30.5 ft 9.3 m
Altezza di taglio - Massima 53.5 ft 16.3 m
Raggio di taglio - Massimo 80 ft 24.4 m
Altezza di scarico - con gioco per aprire lo sportello della cucchiaia 28.9 ft 8.8 m
Nota (1) Gamme operative ottimali basate su operazioni di carico di un dumper Cat 797F. Gamme operative ottimali basate su operazioni di carico di un dumper Cat 797F.
Nota (2) *Tutte le caratteristiche tecniche sono basate su una cucchiaia da 56 m3 (73 yd3) e cingoli standard da 200,7 cm (79 in). *Tutte le caratteristiche tecniche sono basate su una cucchiaia da 56 m3 (73 yd3) e cingoli standard da 200,7 cm (79 in).

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La capacità produttiva di un cantiere minerario dipende dall'efficienza di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il caricamento rende queste operazioni più produttive fornendo un riscontro accurato al personale strategico. Terrain per il caricamento è un sistema di guida per la macchina che fornisce dati in tempo reale all'interno della cabina, su qualsiasi cosa: dal posizionamento della benna e dall'altezza del banco fino ai corpi minerari e al volume del materiale tagliato e riempito. Ciò consente a tutti gli operatori di massimizzare l'efficienza della macchina, con conseguente gestione migliore del materiale, livellamenti più accurati e meno rilavorazioni e usura.

Esplora tecnologia

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

7495 con Rope Crowd

7495 con Rope Crowd

7495 con Rope Crowd

7495 con Rope Crowd

7495 con Rope Crowd
7495 con Rope Crowd
7495 con Rope Crowd
7495 con Rope Crowd

Video sugli escavatori elettrici a fune Cat

Escavatori elettrici a fune Cat®: metodi di carico

Video sugli escavatori elettrici a fune Cat
Escavatori elettrici a fune Cat®: metodi di carico

360 View
360 View

Scopri il confronto tra 7495 con Rope Crowd e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI