Motore trattore
| Potenza al volano - Trattore/scraper | 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp) 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp) |
Specifiche chiave
Caricamento veloce, alte velocità di traslazione e la capacità di caricare e scaricare il materiale senza fermarsi assicurano tempi di ciclo rapidi, permettendo ai motorscraper gommati Cat di offrire una produttività elevata e costante al minor costo per tonnellata.
I comandi ergonomici e gli interni riprogettati della cabina assicurano un ambiente di lavoro più confortevole ed efficiente per tutta la giornata
L'efficienza dei consumi migliorata e i nuovi comandi della trasmissione APECS assicurano maggiore produttività nella maggior parte degli impieghi
Le nuove funzionalità di sicurezza aiutano gli operatori a mantenere elevate la produttività e l'efficienza per tutta la giornata
| Potenza al volano - Trattore/scraper | 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp) 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp) |
| Capacità del motorscraper - Colmo | 24 yd³ 18.4 m³ |
| Velocità massima - Carico | 33.5 miglia/h 53.9 km/h |
| Larghezza - totale macchina | 141.1 in 3585 mm |
| Larghezza - Trattore | 133.1 in 3381 mm |
| Larghezza all'interno del cassone | 120 in 3048 mm |
| Larghezza - Pneumatici posteriori esterni | 128.9 in 3275 mm |
| Altezza - Totale spedizione | 158.6 in 4029 mm |
| Altezza - Sommità della cabina | 142.6 in 3621 mm |
| Distanza libera da terra - Trattore | 21.9 in 557 mm |
| Parte anteriore del trattore ad assale anteriore | 122.8 in 3119 mm |
| Assale al perno di attacco verticale | 21.3 in 540 mm |
| Altezza - massima della lama dello scraper | 20.5 in 520 mm |
| Passo | 314.9 in 7998 mm |
| Assale posteriore - Retro della macchina | 114.1 in 2898 mm |
| Lunghezza - Massima (Push-Pull) | 613.2 in 15576 mm |
| Larghezza - Centri degli pneumatici posteriori | 90.2 in 2290 mm |
| Lunghezza - Totale della macchina - Standard | 551.8 in 14015 mm |
| Larghezza totale della macchina - Scaletta abbassata | 149.2 in 3790 mm |
| Capacità del motorscraper - Colmo | 24 yd³ 18.4 m³ |
| Larghezza - Taglio | 10.3 ft 3.14 m |
| Massima profondità di taglio | 12.4 in 315 mm |
| Capacità dello scraper - Raso | 17.1 yd³ 13 m³ |
| Altezza totale di spedizione | 13.22 ft 4.03 m |
| Profondità massima di distanziamento | 21.3 in 540 mm |
| Larghezza di sterzata da marciapiede a marciapiede 180° | 38.71 ft 11.8 m |
| Velocità massima - Carico | 33.5 miglia/h 53.9 km/h |
| Larghezza totale | 11.71 ft 3.57 m |
| Pneumatici - Unità trattore | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
| Capacità di riempimento serbatoio del combustibile - Scraper | 336 gal (US) 1272 l |
| Carico nominale | 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 tonnellate metriche (28,81 tonnellate) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 tonnellate metriche (28,81 tonnellate) |
| Pneumatici - Scraper | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
| Regime nominale del motore in giri/min - Scraper | 2150 r/min 2150 r/min |
| Nota (2) | Il motore C9.3 è conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2/EU Stage II o U.S. EPA Tier 3/EU Stage III. Il motore C9.3 è conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2/EU Stage II o U.S. EPA Tier 3/EU Stage III. |
| Modello motore - Scraper | Cat C9.3 Cat C9.3 |
| Regime nominale del motore in giri/min - Trattore | 2000 r/min 2000 r/min |
| Potenza al volano - Scraper | 290 HP 216 kW |
| Nota (1) | Il motore C13 è conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2/EU Stage II o U.S. EPA Tier 3/EU Stage III. Il motore C13 è conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2/EU Stage II o U.S. EPA Tier 3/EU Stage III. |
| Potenza al volano - Trattore | 407 HP 304 kW |
| Modello motore - Trattore | Cat C13 Cat C13 |
| Serbatoio del combustibile | 336.03 gal (US) 1272 l |
| Basamento - Scraper | 7.3968 gal (US) 28 l |
| Sistema di trasmissione - Trattore | 24.76 gal (US) 93 l |
| Impianto idraulico | 21.926 gal (US) 83 l |
| Sistema di raffreddamento - Trattore | 11.89 gal (US) 45 l |
| Sistema di raffreddamento - Scraper | 16.114 gal (US) 61 l |
| Basamento - Trattore | 8.08 gal (US) 30.58 l |
| Sistema di trasmissione - Scraper | 12.944 gal (US) 49 l |
| Peso operativo - A vuoto | 90213 lb 40913 kg |
| Lunghezza totale | 45.9 ft 14.02 m |
| Lunghezza totale - Con anello abbassato | 51.1 ft 15.58 m |
| Peso operativo - A vuoto | 92980 lb 42168 kg |
| Livello di rumorosità all'esterno della cabina | Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 116 dB(A). Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 116 dB(A). |
| Struttura ROPS/FOPS | Conforme agli standard ISO Conforme agli standard ISO |
| Impianto dello sterzo | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) | ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II |
| Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) | ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb) |
| Cintura di sicurezza | SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 |
| Freni | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| Allarme retromarcia | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
| Marcia innestata - Quarta | 10.1 miglia/h 16.3 km/h |
| Marcia innestata - Settima | 24.8 miglia/h 39.9 km/h |
| Marcia innestata - Ottava | 33.5 miglia/h 53.9 km/h |
| Marcia innestata - Terza | 7.5 miglia/h 12.1 km/h |
| Marcia innestata - Quinta | 13.6 miglia/h 21.9 km/h |
| Marcia innestata - Prima | 3.1 miglia/h 5 km/h |
| Marcia innestata - Sesta | 18.4 miglia/h 29.6 km/h |
| Marcia innestata - Retromarcia | 5.7 miglia/h 9.2 km/h |
| Marcia innestata - Seconda | 5.5 miglia/h 8.9 km/h |
| Sollevamento grembiale | 2.95 s 2.95 s |
| Abbassamento anello | 3.2 s 3.2 s |
| Abbassamento grembiale | 3.8 s 3.8 s |
| Abbassamento cassone | 3.5 s 3.5 s |
| Sollevamento cassone | 3 s 3 s |
| Estensione eiettore | 5.2 s 5.2 s |
| Sollevamento anello | 1.8 s 1.8 s |
| Ritrazione eiettore | 6.7 s 6.7 s |
Scraper a cassone aperto 627
Scraper a cassone aperto 627
Scraper a cassone aperto 627
Scraper a cassone aperto 627
Scraper a cassone aperto 627
Scraper a cassone aperto 627