Personalizzazione del motorscraper gommato parziale Cat 631.

Motorscraper parziale 631 Motorscraper parziali

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Motore trattore
Cat® C18
Cat® C18
Potenza al volano - Trattore
570 HP
425 kW
Velocità massima - Carico
34.7 mile/h
55.8 km/h

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

COMFORT SUL LAVORO

COMFORT SUL LAVORO

  • Sterza con meno sforzo grazie all'impianto dello sterzo ad alta pressione di nuova concezione.
  • Usate al meglio i miglioramenti interni e l'ambiente di lavoro più ergonomico.
  • I comandi intuitivi ed ergonomici con display multifunzione mantengono gli operatori concentrati sul proprio lavoro.
  • Il controllo automatico della temperatura permette di mantenere la temperatura desiderata all'interno della cabina.

FACILITÀ DI UTILIZZO

FACILITÀ DI UTILIZZO

  • La sospensione del sedile Cat Advanced Ride Management (ARM) riduce il movimento di fine corsa del cilindro di carico per una guida più fluida.
  • La protezione da velocità eccessiva del motore si attiva automaticamente senza alcun intervento dell'operatore quando la macchina è in ottava marcia. La macchina aiuterà a rallentare la velocità annullando il comando dell'acceleratore e inserendo il freno di compressione del motore.

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

  • Il sistema di controllo elettronico avanzato della produttività (Advanced Productivity Electronic ControlSystem, APECS) consente alla macchina di utilizzare al meglio la potenza e la coppia del motore.
  • Imposta la velocità massima desiderata con il Controllo della velocità di avanzamento e la macchina troverà la marcia che funziona meglio per il motore e la trasmissione, garantendo un consumo di carburante inferiore nelle aree a velocità ridotta.
  • La funzione Limite di velocità della macchina sostituisce Selezione della marcia più alta.
  • Lo stallo automatico aiuta a portare rapidamente la trasmissione a una temperatura di funzionamento all'avvio quando si lavora in climi più freddi.

PROGETTATA PER LA SICUREZZA

PROGETTATA PER LA SICUREZZA

  • Salite e scendete dalla cabina più agevolmente con la nuova scala d'accesso elettrica.
  • Migliorate la consapevolezza dell'operatore nell'intero cantiere con il Work Area Vision System (Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro, WAVS) a richiesta.
  • Accesso da terra per il rifornimento di carburante e diversi punti di manutenzione per interventi più semplici e sicuri.
  • L'indicatore della cintura di sicurezza fornisce avvisi visivi e acustici quando la cintura di sicurezza non è allacciata.
  • I tamburi e i pattini larghi dei freni migliorano le prestazioni dei freni riducendone l'usura.
  • I freni secondari si innestano automaticamente in caso di una caduta di pressione di servizio
  • Il freno di stazionamento dispone di un meccanismo inserito a molla e disinserito dalla pressione idraulica che aziona i freni di servizio

ASSISTENZA DEL DEALER

SUPPORTO DELLA RETE DI DEALER CAT

  • Assistenza completa del dealer Cat e della rete dei ricambi.
  • Idoneità ai piani di protezione delle attrezzature (EPP) e ai Customer Value Agreements (CVA).

Caratteristiche tecniche di Motorscraper parziale 631

Motore trattore Cat® C18 Cat® C18
Potenza al volano - Trattore 570 HP 425 kW
Nota Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final o EU Stage V o equivalenti a U.S. EPA Tier 2 o equivalenti a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final o EU Stage V o equivalenti a U.S. EPA Tier 2 o equivalenti a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA.
Velocità massima - Carico 34.7 mile/h 55.8 km/h
1 marcia avanti 3.4 mile/h 5.5 km/h
2 marce avanti 6.2 mile/h 10 km/h
3 marce avanti 7.7 mile/h 12.4 km/h
4 marce avanti 10.5 mile/h 16.9 km/h
5 marce avanti 14.1 mile/h 22.7 km/h
6 marce avanti 19 mile/h 30.6 km/h
7 marce avanti 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 marce avanti 34.7 mile/h 55.8 km/h
Retromarcia 6.2 mile/h 9.9 km/h
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Struttura ROPS/FOPS Struttura ROPS: ISO 3471:2008. FOPS: ISO 3449:2005 Livello II. Struttura ROPS: ISO 3471:2008. FOPS: ISO 3449:2005 Livello II.
Cabina Cintura di sicurezza: SAE J386:FEB2006 Cintura di sicurezza: SAE J386:FEB2006
Larghezza - Rotazione 180° 40.2 ft 12.23 m
Serbatoio del combustibile 231 gal (US) 874 l
Basamento 13.7 gal (US) 52 l
Trasmissione 29 gal (US) 110 l
Differenziale 41.7 gal (US) 158 l
Riduttore finale - Ciascuno 5 gal (US) 19 l
Sistema di raffreddamento 19.8 gal (US) 142 l
Serbatoio idraulico 37.5 gal (US) 83 l
Tergicristallo e lavaparabrezza 1.3 gal (US) 5 l
Riduttore finale - Ciascuno 7.8 gal (US) 30 l
Serbatoio del combustibile 430 gal (US) 1628 l
Trasmissione 31.9 gal (US) 121 l
Sistema di raffreddamento 16.6 gal (US) 63.2 l
Differenziale 44 gal (US) 168 l
Basamento 8.9 gal (US) 34 l

Motorscraper parziale 631 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE

  • Motore Cat® C18 con iniezione unitaria elettronica ad azionamento meccanico (MEUI™)
  • Trasmissione: powershift epicicloidale a 8 marce, controllo ECPC, software APECS, selezione programmabile della marcia più alta, mantenimento della marcia selezionata, bloccaggio dei differenziali, protezione dell'apparato propulsore, controllo della velocità di avanzamento, limite di velocità della macchina
  • Freno motore Cat
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola idraulica
  • Spegnimento motore a terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio, 9 alette per pollice
  • Protezione, basamento
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante: primario e secondario, disco in bagno d'olio e idraulico, freno di stazionamento, con inserimento a molla e rilascio idraulico

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 115A
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci: LED
  • Presa per avviamento/carica

CABINA

  • Impianto HVAC, riscaldatore, AC, sbrinatore
  • Comando termostato dell'impianto HVAC
  • Appendiabiti
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Collegamento diagnostico (2)
  • Porte di alimentazione 12 V (2)
  • Bloccaggio del differenziale
  • Luce di cortesia a plafoniera
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comando attrezzi a T
  • Predisposizione per radio
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS, pressurizzata
  • Interruttori della tastiera: avviamento del motore posteriore, blocco dell'acceleratore, tergi/lavavetri, luci di emergenza, accensione/spegnimento delle luci di lavoro, modalità informazioni, display Messenger, interruttori a bilanciere con linguetta di sicurezza, freno di stazionamento
  • Cintura di sicurezza, statica a due parti
  • Finestrini scorrevoli
  • Finestrini, laminati, incernierati
  • Tergicristalli, anteriori posteriori, con lavacristalli
  • Specchietto retrovisore
  • Chiusura sportelli
  • Display Messenger
  • Indicatori e spie includono: temperatura del liquido di raffreddamento, temperatura dell'olio motore, temperatura dell'olio idraulico, temperatura del DPF, livello del combustibile, freno di stazionamento, blocco dell'attrezzo, impianto frenante, rigenerazione richiesta, blocco dell'acceleratore, tensione dell'impianto, sterzo secondario, abbassamento dell'anello, blocco dei differenziali, grembiale flottante, mantenimento della marcia selezionata, abbaglianti, spia di intervento, regime del motore, giri/min, selezione delle marce, livelli di riempimento DPF
  • Interruttori a bilanciere con linguetta di sicurezza
  • Sedile, sistema di gestione dell'assetto di guida avanzato (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Comfort serie III Cat, rotazione a 30 gradi
  • Volante, piantone regolabile in altezza e inclinazione, imbottito
  • Finestrini, uscite di emergenza sul lato destro
  • Display Messenger

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -37 °C (-34 °F)

ALTRE ATTREZZATURE

  • Attacco ammortizzato avanzato
  • Accumulatori (attacco ammortizzato e freno) con numero di registrazione canadese (CRN, Canadian Registration Number)
  • Perno di traino, anteriore
  • Parafanghi, non metallici
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Serbatoio del combustibile a rifornimento rapido

Motorscraper parziale 631 Attrezzatura a richiesta

ALTRE ATTREZZATURE

  • Configurazione telecamera: WAVS (Work Area Vision System, Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro)
  • Faro rotante cabina
  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Avvisatore acustico e faro rotante
  • Alloggiamento del fusello
  • Configurazione della ruota posteriore (set di 2)
  • Pacchetto per braccio di traino del motorscraper
  • Gruppo cilindro di sterzo (set di 2)

Scopri il confronto tra Motorscraper parziale 631 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

631

pompa dell'acqua

pompa dell'acqua

631
pompa dell'acqua
pompa dell'acqua

Verifica le offerte correnti per  Motorscraper parziale 631

Visualizza più offerte