Descrizione generale
Produttività elevata/soluzione a basso costo
Caterpillar è lieta di annunciare il ritorno del modello 651 nella nostra gamma di motorscraper gommati nel 2022. Offrendo elevati livelli di produttività, il sistema di movimentazione del terreno monomotore 651 è una scelta saggia per numerosi progetti su larga scala, poiché fornisce cicli rapidi su pendenze minime e nelle applicazioni di resistenza al rotolamento. Presentato per la prima volta nella gamma di motorscraper gommati Cat® nel 1962, il modello 651 mantiene la sua eredità come una delle nostre macchine distintive. La sua alimentazione a motore singolo offre la possibilità di lavorare con un dozer a spinta Cat D10 o D11, garantendo tempi di carico ultra rapidi e la capacità di lavorare in condizioni abrasive o rocciose. La produttività migliorata, combinata a un maggior comfort dell'operatore e a nuove funzionalità di sicurezza come il sistema di accesso motorizzato (Powered Access System) e i freni a disco in bagno d'olio, garantisce rese elevate in termini di tempo e profitti.