627

627 Scraper a cassone aperto

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza al volano - Trattore/scraper
304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp)
304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp)
Capacità del motorscraper - Colmo
24 yd³
18.4 m³
Velocità massima - Carico
33.5 mile/h
53.9 km/h

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

        
  • Il sistema APECS (Advanced Productivity Electronic Control System) consente al motore e alla trasmissione di comunicare a un livello elevato. Questa comunicazione consente alla macchina di sfruttare meglio la potenza e la coppia prodotte dal motore. Il risultato netto è una movimentazione maggiore di materiale.
  •     
  • Utilizzate il controllo della velocità di avanzamento per impostare la velocità massima desiderata e la macchina troverà la marcia migliore per il motore e la trasmissione, assicurando un minor consumo di combustibile.
  •     
  • La funzione Limite di velocità della macchina sostituisce Selezione della marcia più alta.
  •     
  • Lo stallo automatico aiuta a portare rapidamente la trasmissione a una temperatura di funzionamento all'avvio quando si lavora nei climi freddi.
  •     
  • Aumentate la produttività grazie la funzione Cat Payload (disponibile a richiesta). Cat Payload è una funzione automatica quando viene ordinata con Sequence Assist.
  •     
  • Cat Payload per scraper è una soluzione di movimentazione terra per un carico utile e un'efficienza del cantiere ottimali. Cat Payload consente la pesatura durante il tragitto grazie all'utilizzo della pressione del cilindro di sollevamento del cassone durante la tratta di trasporto con carico. Cat Payload è ottimizzata per l'utilizzo con l'ausilio sequenza, che assicura una maggiore produttività con un minor sforzo dell'operatore.




COMFORT SUL LAVORO

COMFORT SUL LAVORO

COMFORT SUL LAVORO

        
  • Riducete fino a 14 comandi individuali dell'operatore per ciclo con
    Sequence Assist (accessorio a richiesta).
  •     
  • Sterza con meno sforzo grazie all'impianto dello sterzo ad alta pressione
    di nuova concezione.
  •     
  • Usate al meglio i miglioramenti interni e l'ambiente di lavoro più ergonomico con una cabina più ampia
    del 21% rispetto alla cabina della serie G.
  •     
  • Grazie ai comandi intuitivi ed ergonomici, gli operatori rimangono più concentrati sul proprio lavoro.
  •     
  • Il controllo automatico della temperatura permette di mantenere la temperatura desiderata all'interno della cabina.
    .
PROGETTATA PER LA SICUREZZA

PROGETTATA PER LA SICUREZZA

PROGETTATA PER LA SICUREZZA

        
  • Migliorate la consapevolezza dell'operatore nell'intero cantiere con WAVS, Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro (Work Area
    Vision System).
  •     
  • Protezione dall'innesto del bloccaggio dei differenziali impedisce
    all'operatore di innestare il bloccaggio dei differenziali qualora vi fosse un rischio di danni
    alla macchina.
  •     
  • L'indicatore della cintura di sicurezza fornisce avvisi visivi e acustici quando la cintura di sicurezza non è allacciata.
FACILITÀ DI UTILIZZO

FACILITÀ DI UTILIZZO

FACILITÀ DI UTILIZZO

        
  • La cabina spaziosa è dotata di comandi facili e intuitivi e offre un'eccellente visibilità. La cabina offre un ambiente di lavoro confortevole per tutta la giornata lavorativa.
  •     
  • La sospensione del sedile Cat Advanced Ride Management (ARM) riduce il movimento di fine corsa del cilindro di carico per una guida più fluida.
  •     
  • La protezione da velocità eccessiva del motore si attiva automaticamente senza alcun intervento dell'operatore quando la macchina è in ottava marcia. La macchina aiuterà a rallentare la velocità annullando il comando dell'acceleratore e inserendo il freno di compressione del motore.

TECNOLOGIE CAT INTEGRATE

TECNOLOGIE CAT INTEGRATE

TECNOLOGIE CAT INTEGRATE

        
  • Monitorate, gestite e ottimizzate l'attività del cantiere.
  •     
  • Le tecnologie Cat Grade contribuiscono a raggiungere gli obiettivi più velocemente e con maggiore precisione. I lavori vengono completati in un numero minore di passaggi e con meno sforzo dell'operatore, risparmiando tempo e contribuendo ad aumentare il profitto.
  •     
  • Vision Link™raccoglie i dati della macchina, che possono essere visualizzati online sul sito Web e tramite app (accessorio a richiesta).
  •     
  • Vision Link® consente di accedere a informazioni aggiornate ovunque e in qualsiasi momento e di utilizzarle per prendere decisioni volte a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere.
  •     
  • Curva di apprendimento più breve per operatori senza esperienza con Cat Grade control e Load Assist (disponibile a richiesta).
EFFICIENZA DI ESECUZIONE

EFFICIENZA DI ESECUZIONE

EFFICIENZA DI ESECUZIONE

        
  • La nuova ventola a velocità variabile dell'impianto idraulico del trattore contribuisce a ridurre il consumo di combustibile.
  •     
  • Utilizza la modalità di risparmio combustibile per agevolare i risparmi di combustibile.
  •     
  • Il motore del trattore Cat C13 e il motore del raschiatore Cat C9.3 sono equivalenti a U.S. EPA Tier 2/EU Stage II o U.S. EPA Tier 3/ EU Stage III, contribuendo a ridurre il consumo di combustibile.
  •     
  • L'utilizzo di protezioni antiversamento del braccio di tiro devia il materiale lontano dal bicchierino, trattenendo il materiale e limitando le perdite sulla parte posteriore del raschiatore.
  •     
  • Non è necessario alcun input da parte dell'operatore con la protezione da velocità eccessiva del motore.
  •     
  • Cat Grade Control (disponibile a richiesta) impedisce in modo intelligente che la macchina non esegua il taglio sotto il livello dell'area di taglio e non riempia in modo eccessivo l'area di riempimento.

Caratteristiche tecniche di 627

Potenza al volano - Trattore/scraper 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp) 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp)
Capacità del motorscraper - Colmo 24 yd³ 18.4 m³
Velocità massima - Carico 33.5 mile/h 53.9 km/h
Modello motore - Trattore Cat® C13 Cat® C13
Modello motore - Scraper Cat® C9.3 Cat® C9.3
Nota (1) Il motore Cat® C9.3 è conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2/EU Stage II o U.S. EPA Tier 3/EU Stage III. Il motore Cat® C9.3 è conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2/EU Stage II o U.S. EPA Tier 3/EU Stage III.
Nota (2) Il motore Cat® C9.3 è conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2/EU Stage II o U.S. EPA Tier 3/EU Stage III. Il motore Cat® C9.3 è conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2/EU Stage II o U.S. EPA Tier 3/EU Stage III.
Regime nominale del motore in giri/min - Trattore 2000 r/min 2000 r/min
Potenza al volano - Trattore 407 HP 304 kW
Regime nominale del motore in giri/min - Scraper 2150 r/min 2150 r/min
Potenza al volano - Scraper 290 HP 216 kW
Capacità dello scraper - Raso 17.1 yd³ 13 m³
Capacità del motorscraper - Colmo 24 yd³ 18.4 m³
Larghezza - Taglio 10.3 ft 3.14 m
Massima profondità di taglio 12.4 in 315 mm
Profondità massima di distanziamento 21.3 in 540 mm
Velocità massima - Carico 33.5 mile/h 53.9 km/h
Carico nominale 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 tonnellate metriche (28,81 tonnellate) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 tonnellate metriche (28,81 tonnellate)
Larghezza totale 11.71 ft 3.57 m
Altezza totale di spedizione 13.22 ft 4.03 m
Pneumatici - Unità trattore 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Pneumatici - Scraper 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Larghezza di sterzata da marciapiede a marciapiede 180° 38.71 ft 11.8 m
Capacità di riempimento serbatoio del combustibile - Scraper 336 gal (US) 1272 l
Larghezza - totale macchina 141.1 in 3585 mm
Larghezza - Trattore 133.1 in 3381 mm
Larghezza all'interno del cassone 120 in 3048 mm
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 128.9 in 3275 mm
Altezza - Totale spedizione 158.6 in 4029 mm
Altezza - Sommità della cabina 142.6 in 3621 mm
Distanza libera da terra - Trattore 21.9 in 557 mm
Parte anteriore del trattore ad assale anteriore 122.8 in 3119 mm
Assale al perno di attacco verticale 21.3 in 540 mm
Altezza - massima della lama dello scraper 20.5 in 520 mm
Passo 314.9 in 7998 mm
Assale posteriore - Retro della macchina 114.1 in 2898 mm
Larghezza totale della macchina - Scaletta abbassata 149.2 in 3790 mm
Larghezza - Centri degli pneumatici posteriori 90.2 in 2290 mm
Lunghezza - Totale della macchina - Standard 551.8 in 14015 mm
Lunghezza - Massima (Push-Pull) 613.2 in 15576 mm
Marcia innestata - Prima 3.1 mile/h 5 km/h
Marcia innestata - Seconda 5.5 mile/h 8.9 km/h
Marcia innestata - Terza 7.5 mile/h 12.1 km/h
Marcia innestata - Quarta 10.1 mile/h 16.3 km/h
Marcia innestata - Quinta 13.6 mile/h 21.9 km/h
Marcia innestata - Sesta 18.4 mile/h 29.6 km/h
Marcia innestata - Settima 24.8 mile/h 39.9 km/h
Marcia innestata - Ottava 33.5 mile/h 53.9 km/h
Marcia innestata - Retromarcia 5.7 mile/h 9.2 km/h
Basamento - Trattore 8.08 gal (US) 30.58 l
Sistema di trasmissione - Trattore 24.76 gal (US) 93 l
Sistema di raffreddamento - Trattore 11.89 gal (US) 45 l
Serbatoio del combustibile 336.03 gal (US) 1272 l
Impianto idraulico 21.926 gal (US) 83 l
Basamento - Scraper 7.3968 gal (US) 28 l
Sistema di trasmissione - Scraper 12.944 gal (US) 49 l
Sistema di raffreddamento - Scraper 16.114 gal (US) 61 l
Lunghezza totale 45.9 ft 14.02 m
Peso operativo - A vuoto 90213 lb 40913 kg
Lunghezza totale - Con anello abbassato 51.1 ft 15.58 m
Peso operativo - A vuoto 92980 lb 42168 kg
Livello di rumorosità all'esterno della cabina Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 116 dB(A). Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393) è 116 dB(A).
Struttura ROPS/FOPS Conforme agli standard ISO Conforme agli standard ISO
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb)
Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Impianto dello sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Cintura di sicurezza SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Allarme retromarcia ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Sollevamento cassone 3 s 3 s
Sollevamento grembiale 2.95 s 2.95 s
Estensione eiettore 5.2 s 5.2 s
Sollevamento anello 1.8 s 1.8 s
Ritrazione eiettore 6.7 s 6.7 s
Abbassamento anello 3.2 s 3.2 s
Abbassamento grembiale 3.8 s 3.8 s
Abbassamento cassone 3.5 s 3.5 s

627 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE – TRATTORE

  • Cat® C13
  • Freno motore Cat
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola idraulica
  • Spegnimento motore a terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio, 9 alette per pollice
  • Protezione, basamento
  • Silenziatore (solo per regioni poco o non regolamentate, solo configurazione del motore)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante:
    - Primario e secondario, disco in bagno d'olio, idraulico
    - Freno di stazionamento, con inserimento a molla e rilascio idraulico
    - Blocco dell'acceleratore
  • Trasmissione:
    - Powershift epicicloidale a 8 marce
    - Controllo ECPC
    - Software APECS
    - Selezione programmabile della marcia più alta
    - Mantenimento della marcia selezionata
    - Bloccaggio dei differenziali
    Protezione apparato propulsore
    - Riduzione dello slittamento degli pneumatici standard
    - Controllo della velocità di avanzamento
    - Limite di velocità della macchina
    - Protezione del bloccaggio dei differenziali

TRASMISSIONE - SCRAPER

  • Motore Cat Cat® C9.3 con i seguenti sistemi ad alta pressione:
    –Impianto di alimentazione Common rail
    – Freno motore Cat
    – Avviamento elettrico, 24 Volt
    – Ventola, trasmissione
    – Arresto del motore da terra
    – Silenziatore (solo per regioni poco o non regolamentate, solo configurazione del motore)
    – Ausilio all'avviamento a etere
  • Impianto frenante:
    - Primario e secondario, disco in bagno d'olio, idraulico
    - 4 marce (convertitore di coppia)
    - Trasmissione powershift epicicloidale

IMPIANTO ELETTRICO – TRATTORE

  • Alternatore, 150 A
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci:
    - Fari anteriori, 3 ×3 alogeni
    - Indicatori di direzione con funzione di emergenza, proiettori a LED, (2) 3 ×3 tagliente (1) 3 ×3 cassone, visibilità laterale alogena (2) 3 ×3 alogene
  • Presa per avviamento/carica

IMPIANTO ELETTRICO – SCRAPER

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 65 A
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto luci:
    - Luci freni, LED
    - Indicatori di direzione con funzione di emergenza, LED
  • Presa per avviamento/carica

CABINA - TRATTORE

  • Impianto HVAC, riscaldatore, AC, sbrinatore
  • Comando termostato dell'impianto HVAC
  • Appendiabiti
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Collegamento diagnostico (2)
  • Porte di alimentazione 12 V (2)
  • Bloccaggio del differenziale (1)
  • Luce di cortesia a plafoniera
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comando attrezzi a T
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione per radio
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS, pressurizzata
  • Interruttori della tastiera:
    - Avviamento del motore posteriore
    - Blocco dell'acceleratore
    - Tergi/lavavetri
    - Luci di emergenza
    - Selezione del livello di rallentamento
    - Accensione/spegnimento delle luci di lavoro
    - Modalità informazioni sul display Messenger
  • Interruttori a bilanciere con linguetta di sicurezza:
    - Controllo della rigenerazione
    - Freno di stazionamento
  • Cintura di sicurezza, statica a due parti
  • Sedile, sistema di gestione dell'assetto di guida avanzato (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Comfort serie 3 Cat, rotazione a 30 gradi
  • Volante, piantone regolabile in altezza e inclinazione, imbottito
  • Finestrini, uscite di emergenza sul lato destro
  • Finestrini scorrevoli
  • Finestrini, laminati, incernierati
  • Tergicristalli, anteriori posteriori, con lavacristalli
  • Chiusura sportelli
  • Display Messenger
  • Indicatori e spie includono:
    - Temperatura del liquido di raffreddamento
    - Temperatura dell'olio motore
    - Temperatura dell'olio idraulico
    - Livello del combustibile
    - Freno di stazionamento
    - Blocco dell'attrezzo
    - Impianto frenante
    - Rigenerazione richiesta
    - Blocco dell'acceleratore
    - Tensione dell'impianto
    - Sterzo secondario
    - Abbassamento anello
    - Blocco dei differenziali
    - Grembiale flottante
    - Mantenimento della marcia selezionata
    - Attacco ammortizzato
    - Abbaglianti
    - Spia di intervento
    - Regime del motore, giri/min
    - Selezione delle marce

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -37 °C (-34 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - TRATTORE

  • Attacco ammortizzato avanzato
  • Accumulatori (ammortizzatore standard) con numero di registrazione canadese (CRN, Canadian Registration Number)
  • Cambio rapido dell'olio
  • Parafanghi, non metallici
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Cerchioni (2)
  • Perno di traino, anteriore
  • Protezioni antivandalismo
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - SCRAPER

  • Cassone
    - 18,4 m³ (24 yd³), a colmo
    - 14,1 m³ (18,4 yd³), a raso
    - Cambio rapido dell'olio
    - Serrature antivandalismo
    - Protezione, antiversamento
    - Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore 120 V
  • Cilindri idraulici di rilevamento della posizione (sollevamento del cassone e grembiale)

ALLESTIMENTI SPECIALI

  • Configurazioni trattore/scraper
    - Configurazione Push-Pull
  • Configurazioni di alimentazione
    - Gruppo di rifornimento rapido

627 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CONFIGURAZIONI DELLO STERZO

  • Configurazione dello sterzo secondario

TECNOLOGIE INTEGRATE

  • Configurazione dell'ausilio sequenza
  • Ausilio del carico
  • Cat Grade Control con ausilio del carico
  • Installazione Product Link™

LUCI DI LAVORO ATTREZZATURE

  • Luci di lavoro HID

CONFIGURAZIONI DI CAPACITÀ PER TEMPERATURA AMBIENTE

  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate HRC
  • Raffreddamento a temperature ambiente basse HRC
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate LRC
  • Raffreddamento a temperature ambiente basse LRC

FILTRO

  • Prefiltro dell'aria in cabina

ALTRE ATTREZZATURE

  • Configurazione della telecamera - WAVS
  • Blocco dello sterzo, esterno
  • Faro rotante cabina
  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Avvisatore acustico e faro rotante
  • Cablaggio
  • Targhetta anno di produzione

ISTRUZIONI DI SERVIZIO

  • Configurazione decalcomania - U.S. (ANSI)
  • Configurazione decalcomanie - Internazionale (ISO)

Scopri il confronto tra 627 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Scraper a cassone aperto 627

Scraper a cassone aperto 627

Scraper a cassone aperto 627

Scraper a cassone aperto 627

Scraper a cassone aperto 627

Scraper a cassone aperto 627

Scraper a cassone aperto 627
Scraper a cassone aperto 627
Scraper a cassone aperto 627
Scraper a cassone aperto 627
Scraper a cassone aperto 627
Scraper a cassone aperto 627