Personalizzazione del motorscraper gommato parziale Cat 651.

Motorscraper parziali Motorscraper parziale 651

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Motore trattore
Cat® C18
Cat® C18
Potenza lorda (SAE J1995)
637 HP
475 kW
Velocità massima - Carico
34.9 mile/h
56.1 km/h

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

COMFORT SUL LAVORO

COMFORT SUL LAVORO

  • Sterza con meno sforzo grazie all'impianto dello sterzo ad alta pressione di nuova concezione.
  • Usate al meglio i miglioramenti interni e l'ambiente di lavoro più ergonomico.
  • I comandi intuitivi ed ergonomici con display multifunzione mantengono gli operatori concentrati sul proprio lavoro.
  • Il controllo automatico della temperatura permette di mantenere la temperatura desiderata all'interno della cabina.

FACILITÀ DI UTILIZZO

FACILITÀ DI UTILIZZO

  • La sospensione del sedile Cat Advanced Ride Management (ARM) riduce il movimento di fine corsa del cilindro di carico per una guida più fluida.
  • La protezione da velocità eccessiva del motore si attiva automaticamente senza alcun intervento dell'operatore quando la macchina è in ottava marcia. La macchina aiuterà a rallentare la velocità annullando il comando dell'acceleratore e inserendo il freno di compressione del motore.

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

  • Il sistema di controllo elettronico avanzato della produttività (Advanced Productivity Electronic ControlSystem, APECS) consente alla macchina di utilizzare al meglio la potenza e la coppia del motore.
  • Imposta la velocità massima desiderata con il Controllo della velocità di avanzamento e la macchina troverà la marcia che funziona meglio per il motore e la trasmissione, garantendo un consumo di carburante inferiore nelle aree a velocità ridotta.
  • La funzione Limite di velocità della macchina sostituisce Selezione della marcia più alta.
  • Lo stallo automatico aiuta a portare rapidamente la trasmissione a una temperatura di funzionamento all'avvio quando si lavora in climi più freddi.

PROGETTATA PER LA SICUREZZA

PROGETTATA PER LA SICUREZZA

  • Salite e scendete dalla cabina più agevolmente con la nuova scala d'accesso elettrica.
  • Migliorate la consapevolezza dell'operatore nell'intero cantiere con il Work Area Vision System (Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro, WAVS) a richiesta.
  • Accesso da terra per il rifornimento di carburante e diversi punti di manutenzione per interventi più semplici e sicuri.
  • L'indicatore della cintura di sicurezza fornisce avvisi visivi e acustici quando la cintura di sicurezza non è allacciata.
  • I tamburi e i pattini larghi dei freni migliorano le prestazioni dei freni riducendone l'usura.
  • I freni secondari si innestano automaticamente in caso di una caduta di pressione di servizio
  • Il freno di stazionamento dispone di un meccanismo inserito a molla e disinserito dalla pressione idraulica che aziona i freni di servizio

ASSISTENZA DEL DEALER

SUPPORTO DELLA RETE DI DEALER CAT

  • Assistenza completa del dealer Cat e della rete dei ricambi.
  • Idoneità ai piani di protezione delle attrezzature (EPP) e ai Customer Value Agreements (CVA).

Caratteristiche tecniche di Motorscraper parziale 651

Motore trattore Cat® C18 Cat® C18
Nota Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final o EU Stage V o equivalenti a U.S. EPA Tier 2 o equivalenti a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final o EU Stage V o equivalenti a U.S. EPA Tier 2 o equivalenti a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA.
Potenza lorda (SAE J1995) 637 HP 475 kW
Foro 5.7 in 145 mm
Corsa 7.2 in 183 mm
Cilindrata 1105 in³ 18.1 l
Velocità massima - Carico 34.9 mile/h 56.1 km/h
1 marcia avanti 3.5 mile/h 5.7 km/h
2 marce avanti 6.5 mile/h 10.5 km/h
3 marce avanti 7.8 mile/h 12.5 km/h
4 marce avanti 10.6 mile/h 17 km/h
5 marce avanti 14.2 mile/h 22.8 km/h
6 marce avanti 19.2 mile/h 30.9 km/h
7 marce avanti 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 marce avanti 34.9 mile/h 56.1 km/h
Retromarcia 6.7 mile/h 10.8 km/h
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Struttura ROPS/FOPS Struttura ROPS: ISO 3471:2008 fino a 26.600 kg (58.643 lb). FOPS: ISO 3449:2005 Livello II Struttura ROPS: ISO 3471:2008 fino a 26.600 kg (58.643 lb). FOPS: ISO 3449:2005 Livello II
Cabina Cintura di sicurezza: SAE J386:AUG2012 Cintura di sicurezza: SAE J386:AUG2012
Larghezza - Rotazione 180° - Destra 44.6 ft 13.6 m
Larghezza - Rotazione 180° - Sinistra 47.57 ft 14.5 m
Angolo di sterzata - Destra 90 90
Angolo di sterzata - Sinistra 85 85
Serbatoio del combustibile 430.1 gal (US) 1628 l
Basamento 10 gal (US) 38 l
Trasmissione 35.9 gal (US) 136 l
Differenziale 36 gal (US) 136 l
Riduttore finale - Ciascuno 6 gal (US) 29.5 l
Sistema di raffreddamento 23.4 gal (US) 88.6 l
Serbatoio idraulico 39.6 gal (US) 150 l
Tergicristallo e lavaparabrezza 0.5 gal (US) 5 l

Motorscraper parziale 651 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE

  • Trasmissione: powershift epicicloidale a 8 marce, controllo ECPC, software APECS, selezione programmabile della marcia più alta, mantenimento della marcia selezionata, bloccaggio dei differenziali, protezione dell'apparato propulsore, controllo della velocità di avanzamento, limite di velocità della macchina
  • Cat C18
  • Freno motore Cat
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria, prefiltro elettrico
  • Ventola idraulica
  • Spegnimento motore a terra
  • Protezione, basamento
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante: primario e secondario, disco in bagno d'olio e idraulico, freno di stazionamento, con inserimento a molla e rilascio idraulico
  • Blocco dell'acceleratore

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 115A
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci: fari (alogeni), indicatori di direzione con funzioni di emergenza (LED)
  • Presa per avviamento/carica

CABINA

  • Impianto HVAC, riscaldatore, AC, sbrinatore
  • Comando termostato dell'impianto HVAC
  • Appendiabiti
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Collegamento diagnostico (2)
  • Porte di alimentazione 12 V (2)
  • Bloccaggio del differenziale (1)
  • Luce di cortesia a plafoniera
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comando attrezzi a T
  • Predisposizione per radio
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS, pressurizzata
  • Interruttori della tastiera: avviamento del motore posteriore, blocco dell'acceleratore, tergi/lavavetri, luci di emergenza, accensione/spegnimento delle luci di lavoro, modalità informazioni, display Messenger, interruttori a bilanciere con linguetta di sicurezza, freno di stazionamento
  • Cintura di sicurezza, statica a due parti
  • Tergicristalli, anteriori posteriori, con lavacristalli
  • Chiusura sportelli
  • Scala di accesso elettrica
  • Sedile, sistema di gestione dell'assetto di guida avanzato (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Comfort serie III Cat, rotazione a 30 gradi
  • Volante, piantone regolabile in altezza e inclinazione, imbottito
  • Finestrini, uscite di emergenza sul lato destro
  • Display Messenger

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -37 °C (-34 °F)

ALTRE ATTREZZATURE

  • Accumulatori (freno e attacco ammortizzato) con numero di registrazione canadese (CRN, Canadian Registration Number)
  • Cambio rapido dell'olio
  • Protezioni antivandalismo
  • Blocchi dello sterzo
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Configurazione telecamera: WAVS (Work Area Vision System, Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro)

Motorscraper parziale 651 Attrezzatura a richiesta

ALTRE ATTREZZATURE

  • Alloggiamento del fusello
  • Configurazione della ruota posteriore (set di 2)
  • Pacchetto per braccio di traino del motorscraper
  • Gruppo cilindro di sterzo (set di 2)
  • Cablaggio

Scopri il confronto tra Motorscraper parziale 651 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

651

pompa dell'acqua

pompa dell'acqua

651
pompa dell'acqua
pompa dell'acqua

Verifica le offerte correnti per  Motorscraper parziale 651

Visualizza più offerte