Personalizzazione del motorscraper gommato parziale Cat 621.

Motorscraper parziali Motorscraper parziale 621

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Motore trattore
Cat® C13
Cat® C13
Potenza al volano - Trattore
407 HP
304 kW
Velocità massima - Carico
33.5 mile/h
53.9 km/h

Descrizione generale

Personalizzazione per le operazioni.

Caterpillar offre unità di alimentazione per motorscraper gommati parziali progettate per macchine speciali che completano la linea di prodotti tradizionali Cat®. Queste configurazioni per soli trattori possono essere acquistate direttamente da Caterpillar OEM Solutions. Sono applicabili su diverse macchine per la lavorazione finale, tra cui pompe dell'acqua, motorscraper con elevatore, unità di alimentazione su rimorchio basso e altro ancora. La produttività migliorata, combinata a un maggior comfort dell'operatore e a nuove funzionalità di sicurezza come il sistema di accesso motorizzato (Powered Access System) e i freni a disco in bagno d'olio, garantisce rese elevate in termini di tempo e investimenti.

Vantaggi

Maggiore comfort

I comandi ergonomici e gli interni riprogettati della cabina assicurano un ambiente di lavoro più confortevole ed efficiente per tutta la giornata

Costi di 8% Produttività migliorata

L'efficienza dei consumi migliorata e i nuovi comandi della trasmissione APECS assicurano maggiore produttività nella maggior parte degli impieghi

Sicurezza ulteriore

Le nuove funzionalità di sicurezza aiutano gli operatori a mantenere elevate la produttività e l'efficienza per tutta la giornata

Caratteristiche tecniche di Motorscraper parziale 621

Motore trattore Cat® C13 Cat® C13
Potenza al volano - Trattore 407 HP 304 kW
Nota Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final o EU Stage V o equivalenti a U.S. EPA Tier 2 o equivalenti a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final o EU Stage V o equivalenti a U.S. EPA Tier 2 o equivalenti a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA.
Velocità massima - Carico 33.5 mile/h 53.9 km/h
1 marcia avanti 3.1 mile/h 5 km/h
2 marce avanti 5.5 mile/h 8.9 km/h
3 marce avanti 7.5 mile/h 12.1 km/h
4 marce avanti 10.1 mile/h 16.3 km/h
5 marce avanti 13.6 mile/h 21.9 km/h
6 marce avanti 18.4 mile/h 29.6 km/h
7 marce avanti 24.8 mile/h 39.9 km/h
8 marce avanti 33.5 mile/h 53.9 km/h
Retromarcia 5.7 mile/h 9.2 km/h
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Struttura ROPS/FOPS Struttura ROPS: ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb). FOPS: ISO 3449:2005 Livello II. Struttura ROPS: ISO 3471:2008 fino a 17.084 kg (37.664 lb). FOPS: ISO 3449:2005 Livello II.
Cabina Cintura di sicurezza: SAE J386:JUN1985 Cintura di sicurezza: SAE J386:JUN1985
Larghezza - Rotazione 180° 38.6 ft 11.8 m
Serbatoio del combustibile 216.1 gal (US) 818 l
Basamento 9.7 gal (US) 37 l
Trasmissione 25.5 gal (US) 97 l
Differenziale 41.7 gal (US) 158 l
Riduttore finale - Ciascuno 5 gal (US) 19 l
Sistema di raffreddamento 11 gal (US) 42 l
Serbatoio idraulico 21.9 gal (US) 83 l
Tergicristallo e lavaparabrezza 1.3 gal (US) 5 l
Sistema di raffreddamento 16.6 gal (US) 63.2 l
Differenziale 44 gal (US) 168 l
Riduttore finale - Ciascuno 7.8 gal (US) 30 l
Serbatoio del combustibile 430 gal (US) 1628 l
Trasmissione 31.9 gal (US) 121 l
Basamento 8.9 gal (US) 34 l

Motorscraper parziale 621 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE

  • Motore Cat® C13 con iniezione unitaria elettronica ad azionamento meccanico (MEUI™)
  • Trasmissione: powershift epicicloidale a 8 marce, controllo ECPC, software APECS, selezione programmabile della marcia più alta, mantenimento della marcia selezionata, bloccaggio dei differenziali, protezione dell'apparato propulsore, controllo della velocità di avanzamento, limite di velocità della macchina
  • Freno motore Cat
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Ventola idraulica
  • Spegnimento motore a terra
  • Protezione, basamento
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante: primario e secondario, disco in bagno d'olio e idraulico, freno di stazionamento, con inserimento a molla e rilascio idraulico

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 115A
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci: LED
  • Presa per avviamento/carica

CABINA

  • Impianto HVAC, riscaldatore, AC, sbrinatore
  • Comando termostato dell'impianto HVAC
  • Appendiabiti
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Collegamento diagnostico (2)
  • Porte di alimentazione 12 V (2)
  • Bloccaggio del differenziale
  • Luce di cortesia a plafoniera
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comando attrezzi a T
  • Predisposizione per radio
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS, pressurizzata
  • Interruttori della tastiera: avviamento del motore posteriore, blocco dell'acceleratore, tergi/lavavetri, luci di emergenza, accensione/spegnimento delle luci di lavoro, modalità informazioni, display Messenger, interruttori a bilanciere con linguetta di sicurezza, freno di stazionamento
  • Cintura di sicurezza, statica a due parti
  • Finestrini scorrevoli
  • Tergicristalli, anteriori posteriori, con lavacristalli
  • Finestrini, laminati, incernierati
  • Specchietto retrovisore
  • Chiusura sportelli
  • Indicatori e spie sul display Messenger includono: temperatura del liquido di raffreddamento, temperatura dell'olio motore, temperatura dell'olio idraulico, temperatura del DPF, livello del combustibile, freno di stazionamento, blocco dell'attrezzo, impianto frenante, rigenerazione richiesta, blocco dell'acceleratore, tensione dell'impianto, sterzo secondario, abbassamento dell'anello, blocco dei differenziali, grembiale flottante, mantenimento della marcia selezionata, abbaglianti, spia di intervento, regime del motore, giri/min, selezione delle marce, livelli di riempimento DPF
  • Interruttori a bilanciere con linguetta di sicurezza
  • Sedile, sistema di gestione dell'assetto di guida avanzato (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Comfort serie III Cat, rotazione a 30 gradi
  • Volante, piantone regolabile in altezza e inclinazione, imbottito
  • Finestrini, uscite di emergenza sul lato destro
  • Display Messenger

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -37 °C (-34 °F)

ALTRE ATTREZZATURE

  • Attacco ammortizzato avanzato
  • Accumulatori (attacco ammortizzato e freno) con numero di registrazione canadese (CRN, Canadian Registration Number)
  • Perno di traino, anteriore
  • Parafanghi, non metallici
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Serbatoio del combustibile a rifornimento rapido

Motorscraper parziale 621 Attrezzatura a richiesta

ALTRE ATTREZZATURE

  • Configurazione telecamera: WAVS (Work Area Vision System, Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro)
  • Faro rotante cabina
  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Avvisatore acustico e faro rotante
  • Alloggiamento del fusello
  • Configurazione della ruota posteriore (set di 2)
  • Pacchetto per braccio di traino del motorscraper
  • Gruppo cilindro di sterzo (set di 2)

Scopri il confronto tra Motorscraper parziale 621 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

621

pompa dell'acqua

pompa dell'acqua

621
pompa dell'acqua
pompa dell'acqua

Verifica le offerte correnti per  Motorscraper parziale 621

Visualizza più offerte