Cassone per carbone 657

Scraper a cassone per carbone Cassone per carbone 657

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Motore trattore
Cat® C18
Cat® C18
Potenza al volano - Trattore/scraper
469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
Motore motorscraper
Cat® C15
Cat® C15

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Cassone per carbone personalizzato

Cassone per carbone personalizzato

Cassone per carbone personalizzato

• I cassoni di scraper per carbone ad alta capacità sono più lunghi e più alti degli
scraper a cassone aperto standard.
• Gli scraper a doppio motore a cassone per carbone personalizzati forniscono
tempi di ciclo più rapidi con payload massimi.
• L'elevata velocità di avanzamento consente di gestire i cumuli.
• La macchina è indicata per le operazioni di carico, trasporto e compattazione per fornire
funzionalità complete.
• Consente di lavorare con efficacia anche su terreni in cattive condizioni e di salire su
cumuli scivolosi e ammassi di carbone grazie alla trazione integrale (AWD).
• Gli scraper a cassone per carbone offrono un'efficiente compattazione del carbone; in tal modo, si riduce
il rischio di combustione spontanea dei cumuli di carbone
grazie all'eliminazione dell'aria negli interstizi.
• Gli scraper a cassone per carbone per usi specifici sono ottimizzati per garantire i massimi livelli di
produttività ed efficienza della macchina.
Aumentate la produttività

Aumentate la produttività

Aumentate la produttività

        
  • Sposta più materiale con il Sistema avanzato di controllo elettronico della produttività (Advanced Productivity Electronic ControlSystem, APECS), che consente alla macchina di utilizzare al meglio la potenza e la coppia del motore.
  •     
  • Impostate la velocità massima desiderata con il Controllo della velocità di avanzamento e la macchina troverà la marcia migliore per il motore e la trasmissione, assicurando un minor consumo di combustibile.
  •     
  • La funzione Limite di velocità della macchina sostituisce Selezione della marcia più alta.
  •     
  • Lo stallo automatico aiuta a portare rapidamente la trasmissione a una temperatura di funzionamento all'avvio quando si lavora in climi più freddi.








Comfort sul lavoro

Comfort sul lavoro

        
  • Sterza con meno sforzo grazie all'impianto dello sterzo ad alta pressione
    di nuova concezione.
  •     


  • Riducete fino a 14 comandi individuali dell'operatore per ciclo con
    l'Ausilio sequenza (accessorio opzionale).
  •     




  • Usate al meglio i miglioramenti interni e l'ambiente di lavoro più ergonomico
    con una cabina più ampia del 21% rispetto alle cabine della serie G 657.
  •     






  • I comandi intuitivi ed ergonomici con display multifunzione consentono agli operatori
    di rimanere concentrati sul loro lavoro.
  •     








  • Il controllo automatico della temperatura permette di mantenere la temperatura desiderata all'interno della cabina
    .

Progettato per la sicurezza

Progettato per la sicurezza

        
  • Salite e scendete dalla cabina più agevolmente con la nuova scala
    d'accesso elettrica (disponibile a richiesta).
  •     


  • Migliorate la consapevolezza dell'operatore nell'intero cantiere con il
    Work Area Vision System (Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro, WAVS) a richiesta.
  •     




  • I punti di accesso centralizzati per la manutenzione consentono di effettuare gli interventi in modo più semplice e sicuro
    .
  •     






  • L'indicatore della cintura di sicurezza fornisce avvisi visivi e acustici quando la cintura
    di sicurezza non è allacciata.
Facilità di utilizzo

Facilità di utilizzo

Facilità di utilizzo

• La sospensione del sedile Cat Advanced Ride Management (ARM) riduce
il movimento di fine corsa del cilindro di carico per una guida più fluida.
• La protezione da velocità eccessiva del motore si attiva automaticamente senza alcun
intervento dell'operatore quando la macchina è in ottava marcia. La macchina
favorirà il rallentamento annullando il comando
dell'acceleratore e inserendo il freno di compressione del motore.
Tecnologie Cat integrate

Tecnologie Cat integrate

Tecnologie Cat integrate

        
  • Vision Link® consente di accedere alle informazioni aggiornate ovunque e in qualsiasi momento e quindi utilizzarle per prendere decisioni finalizzate ad incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere
    .
  •     


  • Product Link™ raccoglie i dati della macchina, che possono essere visualizzati online sul sito Web e tramite app.

Caratteristiche tecniche di Cassone per carbone 657

Motore trattore Cat® C18 Cat® C18
Motore motorscraper Cat® C15 Cat® C15
Potenza al volano - Trattore/scraper 469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp) 469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
Potenza netta 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp
Potenza lorda (SAE J1995) 637 HP 475 kW
Potenza netta (ISO 14396) 637 HP 469 kW
Foro 5.7 in 145 mm
Corsa 7.2 in 183 mm
Cilindrata 1105 in³ 18.1 l
Potenza netta (SAE J1349/ISO 9249) 592 HP 436 kW
Capacità del motorscraper - Colmo 44 yd³ 33.6 m³
Carico nominale 104,058 lb 47,200 kg
Capacità - A raso 32 yd³ 24.5 m³
Profondità di taglio - Massima 16.4 in 417 mm
Larghezza - Taglio - Cantonali 12.5 ft 3.8 m
Distanza libera da terra - Massima 2.3 ft 0.7 m
Profondità di distanziamento - Massima 26 in 660 mm
Apertura grembiale 92 in 2337 mm
Forza di chiusura grembiale 39200 lb 176 kN
Idr. Forza di penetrazione - 657G 121000 lb 542 kN
Velocità massima - Carico 33 mile/h 56.1 km/h
1 marcia avanti 3.5 mile/h 5.7 km/h
2 marce avanti 6.5 mile/h 10.5 km/h
3 marce avanti 7.8 mile/h 12.5 km/h
4 marce avanti 10.6 mile/h 17 km/h
5 marce avanti 14.2 mile/h 22.8 km/h
6 marce avanti 19.2 mile/h 30.9 km/h
7 marce avanti 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 marce avanti 34.9 mile/h 56.1 km/h
Retromarcia 6.7 mile/h 10.8 km/h
Potenza netta 353 kW/447 hp 353 kW/447 hp
Potenza lorda (SAE J1995) 481 HP 359 kW
Potenza netta (ISO 14396) 480 HP 353 kW
Foro 5.4 in 137.2 mm
Corsa 6.75 in 171.5 mm
Cilindrata 928 in³ 15.2 l
Potenza netta (SAE J1349/ISO 9249) 452 HP 333 kW
Spedizione totale 160505 lb 72804 kg
Spedizione trattore 93635 lb 42472 kg
Spedizione motorscraper 64068 lb 29061 kg
Totale operativo - Vuoto 164,244. lb 74500 kg
Assale anteriore 93842 lb 42566 kg
Assale posteriore 66663 lb 30238 kg
Totale operativo - Carico 268,302. lb 121700 kg
Assale anteriore - Carico 134165 lb 60856 kg
Assale posteriore - Carico 130340 lb 59121 kg
Larghezza - totale macchina 14.3 ft 4.36 m
Larghezza - Trattore 12.3 ft 3.75 m
Larghezza - Linee centrali pneumatici posteriori 9.21 ft 2.81 m
Larghezza all'interno del cassone 12.07 ft 3.68 m
Larghezza - Cassone esterno - Larghezza spedizione 12.98 ft 3.93 m
Altezza - Totale spedizione 15.29 ft 4.66 m
Altezza - Sommità della cabina 12.86 ft 3.92 m
Distanza libera da terra - Trattore 2.3 ft 0.7 m
Parte anteriore del trattore ad assale anteriore 14.93 ft 4.55 m
Assale al perno di attacco verticale 1.8 ft 0.55 m
Altezza - massima della lama dello scraper 2.17 ft 0.66 m
Passo 32.68 ft 9.96 m
Lunghezza - totale macchina 58.96 ft 17.97 m
Assale posteriore - Retro della macchina 8.07 ft 2.46 m
Larghezza - Rotazione 180° - Destra 45.4 ft 13.85 m
Larghezza - Rotazione 180° - Sinistra 47.57 ft 14.5 m
Angolo di sterzata - Destra 90 90
Angolo di sterzata - Sinistra 85 85
Basamento 13.7 gal (US) 38 l
Trasmissione 35.9 gal (US) 136 l
Differenziale 36 gal (US) 136 l
Sistema di raffreddamento 23.4 gal (US) 88.6 l
Serbatoio idraulico 39.6 gal (US) 150 l
Tergicristallo e lavaparabrezza 0.5 gal (US) 5 l
Riduttore finale - Ciascuno 6 gal (US) 29.5 l
Alesaggio cassone 7.08 in 180 mm
Corsa cilindro cassone 37.4 in 950 mm
Alesaggio grembiale 7.08 in 180 mm
Corsa cilindro grembiale 29.92 in 759.5 mm
Circuito sterzo (a regime minimo elevato) 76.08 gpm 288 L/min
Circuito attacco ammortizzato 19.54 gpm 74 L/min
Impianto dello sterzo secondario 14.52 gal/h 55 L/h
Valvola di massima pressione - Circuito sterzo 1959 psi 13500 kPa
Valvola di massima pressione - Circuito attrezzatura 1999 psi 13780 kPa
Impostazioni compensatore - Circuito attacco ammortizzato 3002 psi 20700 kPa
Serbatoio del combustibile - 657G 430 gal (US) 1628 l
Basamento 8.9 gal (US) 34 l
Trasmissione 31.9 gal (US) 121 l
Differenziale 44 gal (US) 168 l
Sistema di raffreddamento 16.6 gal (US) 63.2 l
Riduttore finale - Ciascuno 7.8 gal (US) 30 l

Cassone per carbone 657 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 115 A - motore trattore
  • Alternatore, 65 A - motore motorscraper
  • Batterie trattore (4), 12 V esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Batterie motorscraper (4), 12 V esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Sistema di illuminazione - Trattore
  • Sistema di illuminazione - Motorscraper
  • Presa avviamento - motori trattore e motorscraper

CABINA

  • Climatizzatore (include riscaldatore e sbrinatore)
  • Pannello fusibili di facile utilizzo con estrattore fusibili
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Porta di collegamento diagnostica (12 V)
  • Luce di cortesia a plafoniera
  • Blocco regime motore
  • Sbrinatore ventola
  • Gruppo indicatori
  • Avvisatore acustico
  • Joystick controllo attrezzatura
  • Specchietti retrovisori
  • Predisposizione per la radio
  • 2 aperture radio, altoparlanti e convertitore 5 A
  • Cabina ROPS con pressurizzazione e insonorizzazione
  • Cintura di sicurezza statica, 2 pezzi
  • Controlli motore motorscraper
  • Sedile, sospensione pneumatica, gestione dell'assetto avanzato (Cat Advanced Ride Management)
  • Volante - inclinabile e telescopico
  • Vano portaoggetti
  • Mantenimento della marcia selezionata
  • Finestrini - lato scorrevole
  • Finestrini - vetro laminato
  • Tergi/lavavetro - anteriore e posteriore
  • Poggiapolso/corrimano

TRASMISSIONE

  • Trattore
  • Scraper

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Trattore
  • Scraper

Scopri il confronto tra Cassone per carbone 657 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

657

657

657

657

657
657
657
657

Verifica le offerte correnti per  Cassone per carbone 657

Visualizza più offerte