Immagine disponibile a breve

Scraper a cassone per carbone 637K (TIER 2/STAGE II)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza al volano - Trattore/scraper
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Capacità del motorscraper - Colmo
50 yd³
38 m³
Velocità massima - Carico
34.7 mile/h
55.8 km/h

Descrizione generale

Motorscraper gommato 637K – a cassone per carbone

Caratteristiche tecniche di 637K (TIER 2/STAGE II)

Potenza al volano - Trattore/scraper 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Capacità del motorscraper - Colmo 50 yd³ 38 m³
Velocità massima - Carico 34.7 mile/h 55.8 km/h
Emissioni I motori Cat C9.3 ACERT e Cat C18 ACERT sono conformi agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2/EU Stage II. I motori Cat C9.3 ACERT e Cat C18 ACERT sono conformi agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2/EU Stage II.
Modello motore - Trattore Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™
Modello motore - Scraper Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT
Regime nominale del motore in giri/min - Trattore 1900 r/min 1900 r/min
Potenza al volano - Trattore 570 HP 425 kW
Regime nominale del motore in giri/min - Scraper 2150 r/min 2150 r/min
Altezza totale di spedizione 13.62 ft 4.15 m
Potenza al volano - Scraper 290 HP 216 kW
Capacità dello scraper - Raso 41 yd³ 31 m³
Larghezza totale 12.93 ft 3.94 m
Capacità del motorscraper - Colmo 50 yd³ 38 m³
Carico nominale 37.285 kg (82.200 lb)/37.285 tonnellate (41,1 ton) 37.285 kg (82.200 lb)/37.285 tonnellate (41,1 ton)
Larghezza - Taglio 11.50 ft 3.51 m
Massima profondità di taglio 17.7 in 450 mm
Profondità massima di distanziamento 21.1 in 535 mm
Velocità massima - Carico 34.7 mile/h 55.8 km/h
Larghezza di sterzata da marciapiede a marciapiede 180° 42.59 ft 12.98 m
Pneumatici - Scraper 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Pneumatici - Trattore 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Lunghezza totale 609.5 in 15480 mm
Peso operativo - A vuoto 117782 lb 52425 kg
Capacità di riempimento serbatoio del combustibile - Scraper 370 gal (US) 1400 l
Marcia innestata - Prima 3.4 mile/h 5.5 km/h
Marcia innestata - Seconda 6.2 mile/h 10 km/h
Marcia innestata - Terza 7.7 mile/h 12.4 km/h
Marcia innestata - Quarta 10.5 mile/h 16.9 km/h
Marcia innestata - Quinta 14.1 mile/h 22.7 km/h
Marcia innestata - Sesta 19 mile/h 30.6 km/h
Marcia innestata - Settima 25.7 mile/h 41.95 km/h
Marcia innestata - Ottava 34.7 mile/h 55.8 km/h
Marcia innestata - Retromarcia 6.2 mile/h 9.9 km/h
Altezza - Totale spedizione 163 in 4140 mm
Larghezza - Trattore 137.8 in 3499 mm
Altezza - Sommità della cabina 147 in 3733 mm
Distanza libera da terra - Trattore 26.1 in 664 mm
Assale al perno di attacco verticale 20 in 509 mm
Assale posteriore - Retro della macchina 95.4 in 2424 mm
Lunghezza - Totale della macchina - Standard 609.5 in 15480 mm
Passo 377 in 9576 mm
Larghezza - totale macchina 155 in 3937 mm
Larghezza - Centri degli pneumatici posteriori 96.9 in 2462 mm
Parte anteriore del trattore ad assale anteriore 142.2 in 3612 mm
Larghezza all'interno del cassone 134 in 3404 mm
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 143.2 in 3636 mm
Altezza - massima della lama dello scraper 21.2 in 538 mm
Livello di potenza sonora esterna Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393:2008) è 118 dB(A). Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393:2008) è 118 dB(A).
Struttura ROPS/FOPS Conforme agli standard ISO. Conforme agli standard ISO.
Basamento - Scraper 6.5 gal (US) 24.5 l
Sistema di trasmissione - Scraper 12.9 gal (US) 49 l
Serbatoio del combustibile 370 gal (US) 1400 l
Sistema di trasmissione - Trattore 29 gal (US) 110 l
Sistema di raffreddamento - Scraper 16.1 gal (US) 61 l
Impianto idraulico 37.5 gal (US) 142 l
Sistema di raffreddamento - Trattore 19.8 gal (US) 75 l
Basamento - Trattore 13.7 gal (US) 52 l
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Allarme retromarcia ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Impianto dello sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 3471:2008 per pesi fino a 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 per pesi fino a 21.282 kg (46.919 lb)
Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Cintura di sicurezza SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Sollevamento cassone 3.5 s 3.5 s
Abbassamento cassone 3.5 s 3.5 s
Sollevamento anello 1.5 s 1.5 s
Abbassamento anello 2.1 s 2.1 s
Sollevamento grembiale 4 s 4 s
Abbassamento grembiale 3.8 s 3.8 s
Estensione eiettore 8.5 s 8.5 s
Ritrazione eiettore 8.5 s 8.5 s

637K (TIER 2/STAGE II) Attrezzatura standard

TRASMISSIONE – TRATTORE

  • Motore Cat C18 ACERT con MEUI™
  • Freno motore di compressione
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola idraulica
  • Spegnimento motore a terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio, 9 alette per pollice
  • Protezione, basamento
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante:
    • Primario e secondario, disco in bagno d'olio, azionamento idraulico
    • Freno di stazionamento, con inserimento a molla e rilascio idraulico
  • Blocco dell'acceleratore
  • Trasmissione:
    • Powershift epicicloidale a 8 velocità
    • Controllo ECPC
    • Software APECS
    • Selezione programmabile della marcia più alta
    • Mantenimento della marcia selezionata
    • Bloccaggio del differenziale
    • Protezione, trasmissione
    • Riduzione standard dello slittamento degli pneumatici
    • Controllo della velocità di avanzamento
    • Limite di velocità della macchina
    • Protezione bloccaggio dei differenziali

TRASMISSIONE – SCRAPER

  • Motore Cat C9.3 ACERT
    • Impianto di alimentazione common rail ad alta pressione
    • Freno motore a intervento costante
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola, ad azionamento meccanico
  • Spegnimento motore a terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio, 9 alette per pollice
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante:
    • Primario e secondario, pinza a secco, azionamento idraulico
  • Trasmissione:
    • 4 velocità (marcia convertitore di coppia)
    • Powershift epicicloidale

IMPIANTO ELETTRICO – TRATTORE

  • Alternatore, 150 A
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci:
    • Fari, LED
    • Indicatori di direzione con funzione di emergenza, proiettori a LED, (2) tagliente (1) cassone, visibilità laterale alogena (2)
  • Presa per avviamento/carica

IMPIANTO ELETTRICO – SCRAPER

  • Avviso di retromarcia
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita alta
  • Alternatore, 65 A
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci:
    • Luci freni, LED
    • Indicatori di direzione con funzione di emergenza, LED

CABINA OPERATORE – TRATTORE

  • Impianto HVAC, riscaldatore, AC, sbrinatore
  • Comando termostato dell'impianto HVAC
  • Appendiabiti
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Collegamento diagnostico (2)
  • Porte di alimentazione 12 V (2)
  • Bloccaggio del differenziale (1)
  • Plafoniera/luce di cortesia
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comando attrezzi a T
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione per radio
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS, pressurizzata
  • Interruttori tastiera:
    • Blocco dell'acceleratore
    • Tergicristalli/lavavetri
    • Luci di emergenza
    • Selezione del livello di rallentamento
    • Accensione/Spegnimento delle luci di lavoro on/off
    • Modalità informazioni sul display Messenger
  • Interruttori a bilanciere con linguetta di sicurezza
  • Cintura di sicurezza, statica a due parti
  • Sedile, sistema di gestione dell'assetto di guida avanzato (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Comfort serie 3 Cat, rotazione a 30 gradi
  • Volante, piantone regolabile in altezza e inclinazione, imbottito
  • Finestrini, uscite di emergenza sul lato destro
  • Finestrini scorrevoli
  • Finestrini, laminati, incernierati
  • Tergicristalli, anteriori posteriori, con lavacristalli
  • Chiusura sportelli
  • Display Messenger
  • Indicatori e spie includono:
    • Temperatura del liquido di raffreddamento
    • Temperatura dell'olio motore
    • Temperatura dell'olio idraulico
    • Livello del combustibile
    • Freno di stazionamento
    • Bloccaggio dell'attrezzatura
    • Impianto frenante
    • Blocco dell'acceleratore
    • Tensione dell'impianto
    • Impianto dello sterzo supplementare
    • Abbassamento anello
    • Eiettore automatico
    • Bloccaggio del differenziale
    • Flottaggio grembiale
    • Mantenimento della marcia selezionata
    • Attacco ammortizzato
    • Abbaglianti
    • Spia di intervento
    • Regime del motore, giri/min.
    • Selezione della marcia

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -37 °C (-34 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - TRATTORE

  • Attacco ammortizzato avanzato
  • Accumulatori (ammortizzatore standard) con numero di registrazione canadese (CRN, Canadian Registration Number)
  • Cambio rapido dell'olio
  • Parafanghi, non metallici
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Cerchioni (2)
  • Ganci di traino, anteriori
  • Protezioni antivandalismo
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Blocchi dello sterzo

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - SCRAPER

  • Cassone per carbone
    • 31 m3 (41 yd3), a raso
    • 38 m3 (50 yd3), a colmo
  • Protezioni antivandalismo
  • Parafanghi scraper
  • Cambio rapido dell'olio
  • Cerchioni (2)
  • Cilindri idraulici di rilevamento della posizione (sollevamento del cassone e grembiale)

637K (TIER 2/STAGE II) Attrezzatura a richiesta

CONFIGURAZIONI DELLO STERZO

  • Configurazione dello sterzo secondario

TECNOLOGIE INTEGRATE

  • Configurazione dell'ausilio sequenza
  • Riduzione avanzata dello slittamento degli pneumatici

ALTRE ATTREZZATURE

  • Configurazione telecamera – WAVS
  • Faro rotante cabina
  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Segnalatore acustico e faro rotante
  • Cablaggio

ISTRUZIONI DI SERVIZIO

  • Configurazione decalcomanie – Internazionale (ISO)

Scopri il confronto tra 637K (TIER 2/STAGE II) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Immagine disponibile a breve

Immagine disponibile a breve

Verifica le offerte correnti per  637K (TIER 2/STAGE II)

Visualizza più offerte