637

637 Scraper a cassone per carbone

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza al volano - Trattore/scraper
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Emissioni
I motori Cat® C9.3 e Cat® C18 sono conformi agli standard sulle emissioni del motore U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV.
I motori Cat® C9.3 e Cat® C18 sono conformi agli standard sulle emissioni del motore U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV.
Marcia innestata - Prima
3.4 mile/h
5.5 km/h

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Aumentate la produttività

Aumentate la produttività

Aumentate la produttività

        
  • Scraper a cassone per carbone di grande capacità per accogliere carbone sfuso a bassa densità.
  •     
  • Il sistema APECS (Advanced Productivity Electronic Control System) consente al motore e alla trasmissione di comunicare a un livello elevato. Questa comunicazione consente alla macchina di sfruttare meglio la potenza e la coppia che il motore produce. Il risultato netto è una movimentazione maggiore di materiale.
  •     
  • Utilizzate il controllo della velocità di avanzamento per impostare la velocità massima desiderata e la macchina troverà la marcia migliore per il motore e la trasmissione, assicurando un minor consumo di combustibile.
  •     
  • La funzione del limite della velocità della macchina sostituisce la selezione della marcia più alta, consentendo alla macchina di trovare la marcia giusta che funzioni al meglio per il motore e la trasmissione. Nella maggior parte dei casi, tirare il carico alla marcia giusta comporta un fattore di carico del motore minore e un consumo di combustibile più basso.
  •     
  • Lo stallo automatico aiuta a portare rapidamente la trasmissione a una temperatura di funzionamento all'avvio quando si lavora nei climi freddi.
  •     
  • Cat Payload per scraper è una soluzione di movimento terra per un carico utile e un'efficienza del cantiere ottimali. Cat Payload consente la pesatura durante il tragitto grazie all'utilizzo della pressione del cilindro di sollevamento del cassone durante la tratta di trasporto con carico. Cat Payload è ottimizzata per l'utilizzo con Sequence Assist, che assicura una maggiore produttività con un minor sforzo dell'operatore. Cat Payload è una funzione automatica quando ordinata con Sequence Assist.
Comfort sul lavoro

Comfort sul lavoro

Comfort sul lavoro

        
  • Riducete fino a 14 comandi dell'operatore per ciclo con l'ausilio sequenza (disponibile a richiesta).
  •     
  • Sterzate più agevolmente grazie all'impianto dello sterzo ad alta pressione di nuova concezione.
  •     
  • Usate al meglio i miglioramenti interni e l'ambiente di lavoro più ergonomico con una cabina più ampia del 21% rispetto alla cabina della serie G.
  •     
  • Grazie ai comandi intuitivi ed ergonomici, gli operatori rimangono più concentrati sul proprio lavoro.
  •     
  • Il controllo automatico della temperatura permette di mantenere la temperatura desiderata all'interno della cabina.
Progettato per la sicurezza

Progettato per la sicurezza

Progettato per la sicurezza

        
  • Salite e scendete dalla cabina più agevolmente con la nuova scala d'accesso elettrica (disponibile a richiesta).
  •     
  • Migliorate la consapevolezza dell'operatore nell'intero cantiere con ilWork Area Vision System (Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro, WAVS) a richiesta.
  •     
  • L'indicatore della cintura di sicurezza fornisce avvisi visivi e acustici quando la cintura di sicurezza non è allacciata.
  •     
  • Grazie alla funzione Advanced Cushion Hitch, l'attacco ammortizzato impedisce i finecorsa prevedendoli e gestendo la frequenza di smorzamento, rendendo necessario un minor numero di interventi di manutenzione e migliorando la guida nelle situazioni più difficili.
  •     
  • Facile accesso da terra a combustibile, acqua e olio motore.
Facilità di utilizzo

Facilità di utilizzo

Facilità di utilizzo

• La cabina spaziosa è dotata di comandi facili e intuitivi e offre un'eccellente
visibilità. La cabina offre un ambiente di lavoro confortevole per tutta la giornata lavorativa.
• La sospensione del sedile Cat Advanced Ride Management (ARM) riduce il movimento di fine corsa del cilindro di carico per una guida più fluida.
• La protezione da velocità eccessiva del motore si attiva automaticamente senza alcun intervento dell'operatore quando la macchina è in ottava marcia. La macchina aiuterà a rallentare la velocità annullando il comando dell'acceleratore e inserendo il freno di compressione del motore.
Tecnologie Cat integrate

Tecnologie Cat integrate

Tecnologie Cat integrate

        
  • Monitorate, gestite e ottimizzate l'attività del cantiere.
  •     
  • Le tecnologie Cat Grade contribuiscono a raggiungere gli obiettivi più velocemente e con maggiore precisione. I lavori vengono completati in un numero minore di passaggi e con meno sforzo dell'operatore, risparmiando tempo e contribuendo ad aumentare il profitto.
  •     
  • Product Link™ raccoglie i dati della macchina, che possono essere visualizzati online sul Web e sulle app per dispositivi mobili (disponibile a richiesta).
  •     
  • Vision Link® consente di accedere a informazioni aggiornate ovunque e in qualsiasi momento e di utilizzarle per prendere decisioni volte a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. 
  •     
  • Curva di apprendimento più breve per operatori senza esperienza con Cat Grade control e Load Assist (disponibile a richiesta).
Efficienza di esecuzione

Efficienza di esecuzione

Efficienza di esecuzione

• La nuova ventola a velocità variabile dell'impianto idraulico del trattore contribuisce a ridurre il consumo di combustibile.
• Cat Grade Control (disponibile a richiesta) garantisce in modo intelligente che la macchina non esegua il taglio sotto il livello dell'area di taglio e non riempia in modo eccessivo l'area di riempimento.

Caratteristiche tecniche di 637

Potenza al volano - Trattore/scraper 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp)
Emissioni I motori Cat® C9.3 e Cat® C18 sono conformi agli standard sulle emissioni del motore U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. I motori Cat® C9.3 e Cat® C18 sono conformi agli standard sulle emissioni del motore U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV.
Modello motore - Trattore Cat® C18 Cat® C18
Modello motore - Scraper Cat® C9.3 Cat® C9.3
Regime nominale del motore in giri/min - Trattore 1900 r/min 1900 r/min
Larghezza totale 12.93 ft 3.94 m
Regime nominale del motore in giri/min - Scraper 2150 r/min 2150 r/min
Potenza al volano - Trattore 570 HP 425 kW
Altezza totale di spedizione 13.62 ft 4.15 m
Potenza al volano - Scraper 290 HP 216 kW
Capacità dello scraper - Raso 41 yd³ 31 m³
Capacità del motorscraper - Colmo 50 yd³ 38 m³
Carico nominale 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 tonnellate (38 ton) 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 tonnellate (38 ton)
Larghezza - Taglio 11.5 ft 3.51 m
Massima profondità di taglio 17.7 in 450 mm
Profondità massima di distanziamento 21.1 in 535 mm
Velocità massima - Carico 34.7 mile/h 55.8 km/h
Larghezza di sterzata da marciapiede a marciapiede 180° 42.59 ft 12.98 m
Pneumatici - Trattore 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Pneumatici - Scraper 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Lunghezza totale 609.5 in 15480 mm
Peso operativo - A vuoto 117782 lb 52425 kg
Capacità di riempimento serbatoio del combustibile - Scraper 370 gal (US) 1400 l
Marcia innestata - Prima 3.4 mile/h 5.5 km/h
Marcia innestata - Seconda 6.2 mile/h 10 km/h
Marcia innestata - Terza 7.7 mile/h 12.4 km/h
Marcia innestata - Quarta 10.5 mile/h 16.9 km/h
Marcia innestata - Quinta 14.1 mile/h 22.7 km/h
Marcia innestata - Sesta 19 mile/h 30.6 km/h
Marcia innestata - Settima 25.7 mile/h 41.95 km/h
Marcia innestata - Ottava 34.7 mile/h 55.8 km/h
Marcia innestata - Retromarcia 6.2 mile/h 9.9 km/h
Impianto dello sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Cintura di sicurezza SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Allarme retromarcia ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 3471:2008 per pesi fino a 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 per pesi fino a 21.282 kg (46.919 lb)
Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Livello di potenza sonora esterna Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393:2008) è 118 dB(A). Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393:2008) è 118 dB(A).
Struttura ROPS/FOPS Conforme agli standard ISO. Conforme agli standard ISO.
Basamento - Scraper 6.5 gal (US) 24.5 l
Basamento - Trattore 13.7 gal (US) 52 l
Sistema di trasmissione - Trattore 29 gal (US) 110 l
Sistema di raffreddamento - Trattore 19.8 gal (US) 75 l
Sistema di raffreddamento - Scraper 16.1 gal (US) 61 l
Sistema di trasmissione - Scraper 12.9 gal (US) 49 l
Serbatoio del combustibile 370 gal (US) 1400 l
DEF (Diesel Exhaust Fluid) - Trattore 8 gal (US) 30.5 l
Impianto idraulico 37.5 gal (US) 142 l
DEF (Diesel Exhaust Fluid) - Scraper 5.8 gal (US) 22 l
Abbassamento cassone 3.5 s 3.5 s
Sollevamento cassone 3.5 s 3.5 s
Abbassamento anello 2.1 s 2.1 s
Sollevamento anello 1.5 s 1.5 s
Abbassamento grembiale 3.8 s 3.8 s
Sollevamento grembiale 4 s 4 s
Ritrazione eiettore 8.5 s 8.5 s
Estensione eiettore 8.5 s 8.5 s
Larghezza - totale macchina 155 in 3937 mm
Larghezza - Trattore 137.8 in 3499 mm
Larghezza - Centri degli pneumatici posteriori 96.9 in 2462 mm
Larghezza all'interno del cassone 134 in 3404 mm
Altezza - Totale spedizione 163 in 4140 mm
Altezza - Sommità della cabina 147 in 3733 mm
Parte anteriore del trattore ad assale anteriore 142.2 in 3612 mm
Distanza libera da terra - Trattore 26.1 in 664 mm
Assale al perno di attacco verticale 20 in 509 mm
Altezza - massima della lama dello scraper 21.2 in 538 mm
Passo 377 in 9576 mm
Lunghezza - Totale della macchina - Standard 609.5 in 15480 mm
Assale posteriore - Retro della macchina 95.4 in 2424 mm
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 143.2 in 3636 mm
Velocità massima - Carico 34.7 mile/h 55.8 km/h
Capacità del motorscraper - Colmo 50 yd³ 38 m³

637 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE – TRATTORE

  • Motore Cat C18 con MEUI™
  • Freno motore di compressione
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola idraulica
  • Spegnimento motore a terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio, 9 alette per pollice
  • Protezione, basamento
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante:
    • Primario e secondario, disco in bagno d'olio, azionamento idraulico
    • Freno di stazionamento, con inserimento a molla e rilascio idraulico
  • Blocco dell'acceleratore
  • Trasmissione:
    • Powershift epicicloidale a 8 velocità
    • Controllo ECPC
    • Software APECS
    • Selezione programmabile della marcia più alta
    • Mantenimento della marcia selezionata
    • Bloccaggio del differenziale
    • Protezione, trasmissione
    • Riduzione standard dello slittamento degli pneumatici
    • Controllo della velocità di avanzamento
    • Limite di velocità della macchina
    • Protezione bloccaggio dei differenziali

TRASMISSIONE - SCRAPER

  • Motore Cat C9.3
    • Impianto di alimentazione common rail ad alta pressione
    • Freno motore a intervento costante
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Filtro dell'aria a secco con prefiltro
  • Ventola, ad azionamento meccanico
  • Spegnimento motore a terra
  • Radiatore, massa radiante in alluminio, 9 alette per pollice
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Impianto frenante:
    • Primario e secondario, pinza a secco, azionamento idraulico
  • Trasmissione:
    • 4 velocità (marcia convertitore di coppia)
    • Powershift epicicloidale

IMPIANTO ELETTRICO – TRATTORE

  • Alternatore, 150 A
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci:
    • Fari, LED
    • Indicatori di direzione con funzione di emergenza, proiettori a LED, (2) tagliente (1) cassone, visibilità laterale alogena (2)
  • Presa per avviamento/carica

IMPIANTO ELETTRICO – SCRAPER

  • Allarme di retromarcia
  • Batterie (4), 12 V, 1.000 CCA, esenti da manutenzione, uscita alta
  • Alternatore, 65 A
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci:
    • Luci freni, LED
    • Indicatori di direzione con funzione di emergenza, LED

CABINA - TRATTORE

  • Impianto HVAC, riscaldatore, AC, sbrinatore
  • Comando termostato dell'impianto HVAC
  • Appendiabiti
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Collegamento diagnostico (2)
  • Porte di alimentazione 12 V (2)
  • Bloccaggio del differenziale (1)
  • Luce di cortesia a plafoniera
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comando attrezzi a T
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione per radio
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS, pressurizzata
  • Interruttori tastiera:
    • Blocco dell'acceleratore
    • Tergicristalli/lavavetri
    • Luci di emergenza
    • Selezione del livello di rallentamento
    • Accensione/Spegnimento delle luci di lavoro on/off
    • Modalità informazioni sul display Messenger
  • Interruttori a bilanciere con linguetta di sicurezza
  • Cintura di sicurezza, statica a due parti
  • Sedile, sistema di gestione dell'assetto di guida avanzato (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Comfort serie 3 Cat, rotazione a 30 gradi
  • Volante, piantone regolabile in altezza e inclinazione, imbottito
  • Finestrini, uscite di emergenza sul lato destro
  • Finestrini scorrevoli
  • Finestrini, laminati, incernierati
  • Tergicristalli, anteriori posteriori, con lavacristalli
  • Chiusura sportelli
  • Display Messenger
  • Indicatori e spie includono:
    • Temperatura del liquido di raffreddamento
    • Temperatura dell'olio motore
    • Temperatura dell'olio idraulico
    • Livello del combustibile
    • Freno di stazionamento
    • Bloccaggio dell'attrezzatura
    • Impianto frenante
    • Blocco dell'acceleratore
    • Tensione dell'impianto
    • Impianto dello sterzo supplementare
    • Abbassamento anello
    • Eiettore automatico
    • Bloccaggio del differenziale
    • Flottaggio grembiale
    • Mantenimento della marcia selezionata
    • Attacco ammortizzato
    • Abbaglianti
    • Spia di intervento
    • Regime del motore, giri/min.
    • Selezione della marcia

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -37 °C (-34 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - TRATTORE

  • Attacco ammortizzato avanzato
  • Accumulatori (ammortizzatore standard) con numero di registrazione canadese (CRN, Canadian Registration Number)
  • Cambio rapido dell'olio
  • Parafanghi, non metallici
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Cerchioni (2)
  • Ganci di traino, anteriori
  • Protezioni antivandalismo
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Blocchi dello sterzo

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD - SCRAPER

  • Cassone per carbone
    • 31 m3 (41 yd3), a raso
    • 38 m3 (50 yd3), a colmo
  • Protezioni antivandalismo
  • Parafanghi scraper
  • Cambio rapido dell'olio
  • Cerchioni (2)
  • Cilindri idraulici di rilevamento della posizione (sollevamento del cassone e grembiale)

637 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CONFIGURAZIONI DELLO STERZO

  • Configurazione dello sterzo secondario

TECNOLOGIE INTEGRATE

  • Configurazione dell'ausilio sequenza
  • Riduzione avanzata dello slittamento degli pneumatici

ALTRE ATTREZZATURE

  • Configurazione della telecamera - WAVS
  • Faro rotante cabina
  • Avvisatore acustico pneumatico
  • Avvisatore acustico e faro rotante
  • Cablaggio

ISTRUZIONI DI SERVIZIO

  • Configurazione decalcomania - U.S. (ANSI)
  • Configurazione decalcomanie - Internazionale (ISO)

Scopri il confronto tra 637 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Scraper a cassone per carbone 637

Scraper a cassone per carbone 637

Scraper a cassone per carbone 637

Scraper a cassone per carbone 637
Scraper a cassone per carbone 637
Scraper a cassone per carbone 637