657

Scraper a cassone aperto 657

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Motore trattore
Cat® C18
Cat® C18
Potenza al volano - Trattore/scraper
469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
Motore motorscraper
Cat® C15
Cat® C15

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

        
  • Il sistema APECS (Advanced Productivity Electronic Control System) consente al motore e alla trasmissione di comunicare a un livello elevato. Questa comunicazione consente alla macchina di utilizzare meglio la potenza e la coppia che il motore produce. Il risultato netto è una movimentazione maggiore di materiale.
  •     
  • Utilizzate il controllo della velocità di avanzamento per impostare la velocità massima desiderata e la macchina troverà la marcia migliore per il motore e la trasmissione, assicurando un minor consumo di combustibile.
  •     
  • La funzione Limite di velocità della macchina sostituisce Selezione della marcia più alta.
  •     
  • Lo stallo automatico aiuta a portare rapidamente la trasmissione a una temperatura di funzionamento all'avvio quando si lavora nei climi freddi.
  •     
  • Cat Payload per scraper è una soluzione di movimentazione terra per un carico utile e un'efficienza del cantiere ottimali. Cat Payload consente la pesatura durante il tragitto grazie all'utilizzo della pressione del cilindro di sollevamento del cassone durante la tratta di trasporto con carico. Cat Payload è ottimizzata per l'utilizzo con l'ausilio sequenza, che assicura una maggiore produttività con un minor sforzo dell'operatore.

COMFORT SUL LAVORO

COMFORT SUL LAVORO

        
  • Sterzate più agevoli grazie all'impianto dello sterzo ad alta pressione di nuova concezione.
  •     
  • Riducete fino a 14 comandi individuali dell'operatore per ciclo con
    l'Ausilio sequenza (accessorio opzionale).
  •     
  • Usate al meglio i miglioramenti interni e l'ambiente di lavoro più ergonomico
    con una cabina più ampia del 21% rispetto alla cabina del modello 657 serie G.
  •     
  • I comandi intuitivi ed ergonomici con display multifunzione mantengono gli operatori concentrati sul proprio lavoro.
  •     
  • Il controllo automatico della temperatura permette di mantenere la
    temperatura desiderata all'interno della cabina.

PROGETTATA PER LA SICUREZZA

PROGETTATA PER LA SICUREZZA

        
  • Migliorate la consapevolezza dell'operatore nell'intero cantiere con
    Work Area Vision System (Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro).
  •     
  • Accesso sicuro da terra ai punti di rifornimento combustibile e manutenzione giornaliera.
  •     
  • L'indicatore della cintura di sicurezza fornisce avvisi visivi e acustici quando la cintura
    di sicurezza non è allacciata.
  •     
  • Grazie alla funzione Advanced Cushion Hitch, l'attacco ammortizzato impedisce
    i finecorsa prevedendoli
    e gestendo la frequenza di smorzamento, rendendo necessario un minor numero di interventi di manutenzione
    e migliorando la guida nelle situazioni più difficili.

FACILITÀ DI UTILIZZO

FACILITÀ DI UTILIZZO

  • La sospensione del sedile Cat Advanced Ride Management (ARM) riduce il movimento di fine corsa del cilindro di carico per una guida più fluida.
  • La protezione da velocità eccessiva del motore si attiva automaticamente senza alcun intervento dell'operatore quando la macchina è in ottava marcia. La macchina aiuterà a rallentare la velocità annullando il comando dell'acceleratore e inserendo il freno di compressione del motore.
TECNOLOGIE CAT INTEGRATE

TECNOLOGIE CAT INTEGRATE

TECNOLOGIE CAT INTEGRATE

        
  • Grazie a VisionLink®, potrete accedere alle informazioni aggiornate ovunque e in qualsiasi momento e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere.
  •     
  • Product Link™ raccoglie i dati della macchina, che possono essere visualizzati online sul Web e sulle app per dispositivi mobili (disponibile a richiesta).
EFFICIENZA DI ESECUZIONE

EFFICIENZA DI ESECUZIONE

EFFICIENZA DI ESECUZIONE

  • I motori del trattore Cat C18 e del motorscraper C15 sono conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final o EU Stage V, contribuendo a un minor consumo di combustibile.
  • L'utilizzo di protezioni antiversamento del braccio di tiro devia il materiale lontano dal cassone, impedendo che il materiale venga trattenuto tra i bracci di tiro e i lati del cassone.
  • La nuova ventola a velocità variabile dell'impianto idraulico del trattore contribuisce a ridurre il consumo di combustibile.

Caratteristiche tecniche di 657

Motore trattore Cat® C18 Cat® C18
Motore motorscraper Cat® C15 Cat® C15
Potenza al volano - Trattore/scraper 469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp) 469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
Potenza netta 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp
Potenza lorda (SAE J1995) 637 HP 475 kW
Potenza netta (ISO 14396) 637 HP 469 kW
Foro 5.7 in 145 mm
Corsa 7.2 in 183 mm
Cilindrata 1105 in³ 18.1 l
Potenza netta (SAE J1349/ISO 9249) 584 HP 436 kW
Potenza netta (SAE J1349/ISO 9249) 592 HP 436 kW
Capacità del motorscraper - Colmo 44 yd³ 33.6 m³
Carico nominale 104,058 lb 47,200 kg
Capacità - A raso 32 yd³ 24.5 m³
Profondità di taglio - Massima 16.4 in 417 mm
Larghezza - Taglio - Cantonali 12.5 ft 3.8 m
Distanza libera da terra - Massima 2.3 ft 0.7 m
Profondità di distanziamento - Massima 26 in 660 mm
Apertura grembiale 92 in 2337 mm
Forza di chiusura grembiale 39200 lb 176 kN
Idr. Forza di penetrazione - 657G 121000 lb 542 kN
Potenza netta 353 kW/447 hp 353 kW/447 hp
Potenza lorda (SAE J1995) 481 HP 359 kW
Potenza netta (ISO 14396) 480 HP 353 kW
Foro 5.4 in 137.2 mm
Corsa 6.75 in 171.5 mm
Cilindrata 928 in³ 15.2 l
Potenza netta (SAE J1349/ISO 9249) 415 HP 333 kW
Spedizione totale 160505 lb 72804 kg
Spedizione trattore 93635 lb 42472 kg
Spedizione motorscraper 64068 lb 29061 kg
Totale operativo - Vuoto 164,244. lb 74500 kg
Assale anteriore 93842 lb 42566 kg
Assale posteriore 66663 lb 30238 kg
Totale operativo - Carico 268,302. lb 121700 kg
Assale anteriore - Carico 134165 lb 60856 kg
Assale posteriore - Carico 130340 lb 59121 kg
Larghezza - totale macchina 14.3 ft 4.36 m
Larghezza - Trattore 12.3 ft 3.75 m
Larghezza - Linee centrali pneumatici posteriori 9.21 ft 2.81 m
Larghezza all'interno del cassone 12.07 ft 3.68 m
Larghezza - Cassone esterno - Larghezza spedizione 12.98 ft 3.93 m
Altezza - Totale spedizione 15.29 ft 4.66 m
Altezza - Sommità della cabina 12.86 ft 3.92 m
Distanza libera da terra - Trattore 2.3 ft 0.7 m
Parte anteriore del trattore ad assale anteriore 14.93 ft 4.55 m
Assale al perno di attacco verticale 1.8 ft 0.55 m
Altezza - massima della lama dello scraper 2.17 ft 0.66 m
Passo 32.68 ft 9.96 m
Lunghezza - totale macchina 58.96 ft 17.97 m
Assale posteriore - Retro della macchina 8.07 ft 2.46 m
1 marcia avanti 3.5 mile/h 5.7 km/h
2 marce avanti 6.5 mile/h 10.5 km/h
3 marce avanti 7.8 mile/h 12.5 km/h
4 marce avanti 10.6 mile/h 17 km/h
5 marce avanti 14.2 mile/h 22.8 km/h
6 marce avanti 19.2 mile/h 30.9 km/h
7 marce avanti 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 marce avanti 34.9 mile/h 56.1 km/h
Retromarcia 6.7 mile/h 10.8 km/h
Velocità massima - Carico 33 mile/h 56.1 km/h
Larghezza - Rotazione 180° - Destra 45.4 ft 13.85 m
Larghezza - Rotazione 180° - Sinistra 47.57 ft 14.5 m
Angolo di sterzata - Destra 90 90
Angolo di sterzata - Sinistra 85 85
Basamento 13.7 gal (US) 38 l
Trasmissione 35.9 gal (US) 136 l
Riduttore finale - Ciascuno 6 gal (US) 29.5 l
Sistema di raffreddamento 23.4 gal (US) 88.6 l
Serbatoio idraulico 39.6 gal (US) 150 l
Tergicristallo e lavaparabrezza 0.5 gal (US) 5 l
Differenziale 36 gal (US) 136 l
Alesaggio cassone 7.08 in 180 mm
Corsa cilindro cassone 37.4 in 950 mm
Alesaggio grembiale 7.08 in 180 mm
Corsa cilindro grembiale 29.92 in 759.5 mm
Corsa cilindro eiettore (Fase 1/Fase 2) 38.32 in 973.5 mm
Circuito sterzo (a regime minimo elevato) 76.08 gpm 288 L/min
Circuito attrezzo (a regime minimo elevato) 517 L/min 517 L/min
Circuito attacco ammortizzato 19.54 gpm 74 L/min
Impianto dello sterzo secondario 14.52 gal/h 55 L/h
Valvola di massima pressione - Circuito sterzo 1959 psi 13500 kPa
Valvola di massima pressione - Circuito attrezzatura 1999 psi 13780 kPa
Impostazioni compensatore - Circuito attacco ammortizzato 3002 psi 20700 kPa
Serbatoio del combustibile 430 gal (US) 1628 l
Basamento 8.9 gal (US) 34 l
Trasmissione 31.9 gal (US) 121 l
Riduttore finale - Ciascuno 7.8 gal (US) 30 l
Sistema di raffreddamento 16.6 gal (US) 63.2 l
Differenziale 44 gal (US) 168 l

657 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 115 A - motore trattore
  • Alternatore, 65 A - motore motorscraper
  • Batterie trattore (4), 12 V esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Batterie motorscraper (4), 12 V esenti da manutenzione, uscita elevata
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Sistema di illuminazione - Trattore
  • Sistema di illuminazione - Motorscraper
  • Presa avviamento - motori trattore e motorscraper

CABINA

  • Climatizzatore (include riscaldatore e sbrinatore)
  • Pannello fusibili di facile utilizzo con estrattore fusibili
  • Piattaforma portavivande con cinghia di tenuta
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Porta di collegamento diagnostica (12 V)
  • Luce di cortesia a plafoniera
  • Blocco regime motore
  • Sbrinatore ventola
  • Gruppo indicatori
  • Avvisatore acustico
  • Joystick controllo attrezzatura
  • Specchietti retrovisori
  • Predisposizione per la radio
  • 2 aperture radio, altoparlanti e convertitore 5 A
  • Cabina ROPS con pressurizzazione e insonorizzazione
  • Cintura di sicurezza statica, 2 pezzi
  • Controlli del motore del motorscraper
  • Sedile, sospensione pneumatica, gestione dell'assetto avanzato (Cat Advanced Ride Management)
  • Volante - inclinabile e telescopico
  • Vano portaoggetti
  • Mantenimento della marcia selezionata
  • Finestrini - lato scorrevole
  • Finestrini - vetro laminato
  • Tergi/lavavetro - anteriore e posteriore
  • Poggiapolso/corrimano

TRASMISSIONE

  • Trattore
  • Scraper

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Trattore
  • Scraper

Scopri il confronto tra 657 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

657

657

657

657

657
657
657
657

Verifica le offerte correnti per  657

Visualizza più offerte