3.05 m(10 ft)

3.05 m(10 ft) バックドラッグ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

形式
バックドラッグバー
バックドラッグバー
全幅
122.4 in
3109 mm
作業幅
120 in
3048 mm

機能一覧

カッティングエッジのオプション

カッティングエッジのオプション

ラバーまたは鋼製の交換可能なボルトオンカッティングエッジを、あらゆるサイズのバックドラッグ用にご用意しています。ラバー製のエッジは除雪による表面の損傷を最小限に抑え、鋼製のエッジは固まった雪や氷を割って投雪できます。
大型トルクチューブ

大型トルクチューブ

大型のトルクチューブにより、長寿命と除雪容量の向上を実現しています。
センタ構造支柱

センタ構造支柱

センタ構造支柱が、フロントエッジ全体に剛性とサポートを提供します。

製品仕様 3.05 m(10 ft)

形式 バックドラッグバー バックドラッグバー
全幅 122.4 in 3109 mm
作業幅 120 in 3048 mm
質量 425.1 lb 192.8 kg
長さ 33.2 in 844 mm
全高 16 in 406 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ
トリップエッジのタイプ トリップエッジ付きラバー トリップエッジ付きラバー
トリップエッジ高さ 6 in 153 mm
トリップエッジ数 2 2

3.05 m(10 ft) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3.05 m(10 ft)

その他のキャンペーンを見る