概要
トラックへの雪の積込みを可能にします。
重要な仕様
| 高さ | 55 in 1397 mm |
| 全高 | 130 in 3302 mm |
| 質量 | 169.8 lb 77 kg |
| 適合性 | SR318 - S/N J3B00206以上/SR321 - S/N KZB00331以上/SR418 - S/N GN800001以上/SR421 - S/N KN800001以上 SR318 - S/N J3B00206以上/SR321 - S/N KZB00331以上/SR418 - S/N GN800001以上/SR421 - S/N KN800001以上 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true