概要
CAT独自の設計で、最小限の往復回数で効率的に除雪を行い、凍結防止剤の蓄積を低減します。
重要な仕様
| 形式 | バックドラッグバー バックドラッグバー |
| 全幅 | 146.4 in 3718.5 mm |
| 作業幅 | 144 in 3658 mm |
| 質量 | 410.1 lb 186 kg |
| 長さ | 33.2 in 844 mm |
| 全高 | 16 in 406 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
| トリップエッジのタイプ | トリップエッジ付き鋼 トリップエッジ付き鋼 |
| トリップエッジ高さ | 6 in 153 mm |
| トリップエッジ数 | 2 2 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true