スタジオショット

チルトローテートシステム TRS8

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

機械クラス
10トンミニ油圧ショベル
10トンミニ油圧ショベル
質量
683.4 lb
310 kg
インターフェイスオプション: 上下
ピンオン(ピングラバ)、ピングラバ
ピンオン(ピングラバ)、ピングラバ

概要

CAT®チルトローテータを使用することで、機械の位置を変えることなく、作業エリアの障害物を動かすことができます。

製品仕様 TRS8

機械クラス 10トンミニ油圧ショベル 10トンミニ油圧ショベル
質量 683.4 lb 310 kg
インターフェイスオプション: 上下 ピンオン(ピングラバ)、ピングラバ ピンオン(ピングラバ)、ピングラバ
全高 41.1 in 1044 mm
長さ 25.6 in 650 mm
全幅 26.7 in 678 mm
回転速度 1フル回転あたり7秒 1フル回転あたり7秒
傾斜角範囲 +/- 40度(左/右) 40度(左/右)
最大バケット容量 17.7 ft³ 500 l
最大バケット幅 59.1 in 1500 mm
最適な油圧流量 45~75 L/min(12~20 gpm) 45~75 L/min(12~20 gpm)
最大動作圧力 3625.9 psi 25000 kPa
必要な油圧システム 第1補助 第1補助
チルトトルク 19545 lb/ft 26499.5 N·m
旋回トルク 4867.9 lb/ft 6600 N·m

TRS8 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View