개요
120 모터 그레이더 리퍼
Cat® 모터 그레이더 리퍼
Cat® 모터 그레이더 리퍼
모터 그레이더용으로 설계된 리퍼 생크를 사용하여 자재를 운반하십시오.
표준 리퍼는 330mm 깊이에 도달하여 작업을 완료하는 데 필요한 침투력과 지레 작용력을 제공합니다.
표준 리퍼는 공장에서부터 바로 사용할 수 있으며 고객이 기대하는 Cat의 내구성으로 제작되었습니다.
| 표준 리퍼 생크 개수 | 3 3 |
| 생크 홀더 | 5 5 |
| 리핑 깊이, 최대 | 13 in 330 mm |
| 작동 폭 | 90.2 in 2292 mm |
| 장비 길이 연장, 빔 상승 | 35.4 in 900 mm |
| 모터 그레이더 장비 성능 | 120 LVR 120 LVR |
| 지레 작용력 | 5873.1 lb 2664 kg |
| 침투력 | 11763.9 lb 5336 kg |
| 리퍼 생크 홀더 간격 | 21 in 533 mm |