Cat 모터 그레이더 중부하 작업 리퍼

다중 섕크 리퍼 중부하 작업 리퍼

Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders

견적 요청 지금 구매

주요 사양

표준 리퍼 섕크 개수
3
3
리핑 깊이, 최대
17.1 in
434 mm
모터 그레이더 장비 기능
120 LVR
120 LVR

개요

Cat® HD 리퍼

Cat® 120 모터 그레이더용 Cat® 모터 그레이더 리퍼는 중부하 작업에서 사용됩니다.

복리후생

더 많은 자재 이동

섕크 간격이 더 좁아져 전달 횟수를 줄이고 작업을 더 빠르게 완료할 수 있습니다.

더욱 견고한 섕크

HD 리퍼는 Cat® 리퍼보다 무겁고 길어서 더 강력한 침투력과 지레 작용력을 제공합니다. 추가 파쇄기 포켓은 작업에 필요한 더 많은 기능을 제공합니다.

내구성과 강력함

HD 리퍼는 공장 출고 옵션으로 주문 가능하며, Cat의 명성에 맞게 뛰어난 내구성을 지니고 있습니다. 이 업데이트된 설계로 섕크 팁을 더 쉽게 제거하고 교체할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 중부하 작업 리퍼

표준 리퍼 섕크 개수 3 3
섕크 홀더 5 5
리핑 깊이, 최대 17.1 in 434 mm
장비 길이 연장, 빔 상승 40.3 in 1023 mm
작동 폭 90.9 in 2310 mm
모터 그레이더 장비 기능 120 LVR 120 LVR
침투력 13031.5 lb 5911 kg
지레 작용력 5875.3 lb 2665 kg
리퍼 섕크 홀더 간격 21 in 533 mm
무게 1929 lb 875 kg

중부하 작업 리퍼이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

모터 그레이더용 HD 리퍼

모터 그레이더용 HD 리퍼

Cat HD 리퍼

모터 그레이더용 HD 리퍼
모터 그레이더용 HD 리퍼
Cat HD 리퍼