개요
Cat® 미드머신 파쇄기(MMS)는 동작 범위를 더욱 확장하여 최상의 생산성을 제공하도록 설계되었습니다. 파쇄기는 편리한 사용성을 갖추어 Cat® 모터 그레이더에 다기능성을 제공하는 어탯치먼트이며, 작업 현장에 적합한 직선형 구성으로 선택 가능합니다.
Cat® 미드머신 파쇄기(MMS)는 동작 범위를 더욱 확장하여 최상의 생산성을 제공하도록 설계되었습니다. 파쇄기는 편리한 사용성을 갖추어 Cat® 모터 그레이더에 다기능성을 제공하는 어탯치먼트이며, 작업 현장에 적합한 직선형 구성으로 선택 가능합니다.
재설계로 더욱 넓어진 캐리지를 통해 패스 횟수를 감소시키며, 장비 구성품 간극을 더 넓혀 손상 위험을 낮춥니다.
미드머신 파쇄기는 모든 전방 리프트 그룹과 호환되며 전체 140, 150, 160 조이스틱 조향 구성 모터 그레이더에 추가로 장착하여 어탯치먼트 가치를 상승시킬 수 있습니다. 심 제거 및 마모 인서트를 통해 정규 정비 작업량을 줄여 더욱 스마트한 작업을 지원합니다.
가변 섕크 간격을 통해 지면 조건에 딱 맞는 다기능성 및 맞춤형 기능을 제공합니다. 직선형 캐리지는 경부하 작업에서의 볼트 연결식 연장을 지원합니다.
| 표준 리퍼 섕크 개수 | 19 19 |
| 섕크 홀더 | 19 19 |
| 파쇄기 섕크 홀더 간격 | 4.5 in 114.3 mm |
| 리핑 깊이, 최대 | 11.17 in 283.8 mm |
| 작동 폭 | 97.87 in 2486 mm |
| 모터 그레이더 장비 기능 | 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 |
| 지레 작용력 | 6744 lb 30 kN |
| 침투력 | 20233 lb 90 kN |
| 무게 | 2756 lb 1250 kg |