개요
신뢰성, 편의성, 저렴한 비용
Cat® 120 GC 모터 그레이더는 소유 및 작동이 간편합니다. 수요 팬과 표준 에코 모드는 연료 소모를 줄이고 정비 지점이 개방형으로 되어 있어 접근성이 좋으므로 정비가 빠르고 간단합니다. 운전실에서 편안하게 레버를 조작하여 일관된 정밀도로 블레이드를 제어할 수 있습니다.
Cat® 120 GC 모터 그레이더는 소유 및 작동이 간편합니다. 수요 팬과 표준 에코 모드는 연료 소모를 줄이고 정비 지점이 개방형으로 되어 있어 접근성이 좋으므로 정비가 빠르고 간단합니다. 운전실에서 편안하게 레버를 조작하여 일관된 정밀도로 블레이드를 제어할 수 있습니다.
조절식 시트와 환기 계통 선택사양으로 생산성과 편안함이 향상됩니다.
에코 모드로 연료를 절약하면서 연장된 정비 주기와 역회전 팬 선택사양으로 비용을 절감합니다.
C4.4 엔진은 블레이드 움직임과 출력이 정밀해 마감 시간과 예산에 맞춰 작업을 완료할 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 7
| 정미 출력 - ISO 9249/SAE J1349 | 171 hp 128 kW |
| 보어 | 4.1 in 105 mm |
| 행정 | 5 in 127 mm |
| 배기량 | 268.5 in³ 4.4 l |
| 엔진 출력 AWD(ISO 14396) | 128 kW 171 hp |
| 최대 토크 | 544 lb/ft 738 N·m |
| 출력 감소 고도 | 9,842 ft 3000 m |
| 엔진 모델 | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
| 토크 상승 - ISO 9294 | 21% 21% |
| 주(1) | 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 2,000 rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. ISO 14396에 따라 선언된 출력입니다. 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 2,000 rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. ISO 14396에 따라 선언된 출력입니다. |
| 배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다. |
| 작동 무게 - 일반 장착 | 31958 lb 14496 kg |
| 주 | *일반적으로 장착된 장비 무게는 전체 유체, ROPS HVAC 운전실, 12' 기본 블레이드, 푸시 플레이트, 리퍼, 멀티피스 림의 14-24 타이어 및 운전자를 포함하여 계산됩니다. *일반적으로 장착된 장비 무게는 전체 유체, ROPS HVAC 운전실, 12' 기본 블레이드, 푸시 플레이트, 리퍼, 멀티피스 림의 14-24 타이어 및 운전자를 포함하여 계산됩니다. |
| 블레이드 폭 | 12 ft 3.7 m |
| 커팅 엣지 폭 | 6 in 152 mm |
| 엔드 비트 - 폭 | 152 in 6 mm |
| 아크 반경 | 16.3 in 413 mm |
| 블레이드 높이 | 20 in 580 mm |
| 스로트 간극 | 4.7 in 112 mm |
| 전륜 구동(AWD) 무게 | 36,376 lb 16500 kg |
| 장비 길이* | 391.4 in 9941 mm |
| 폭 | 94.6 in 2402 mm |
| 최고 높이 | 149.1 in 3787.8 mm |
| 주 | *일반적으로 푸시 블록 및 리퍼가 장착되어 있습니다. *일반적으로 푸시 블록 및 리퍼가 장착되어 있습니다. |
| 몰드보드 사이드시프트 - 우측 | 26.1 in 663 mm |
| 서클 센터시프트 - 좌측 | 25.8 in 656 mm |
| 블레이드 팁 범위 - 전방 | 40° 40° |
| 서클 센터시프트 - 우측 | 25.8 in 656 mm |
| 몰드보드 사이드시프트 - 좌측 | 20.2 in 512 mm |
| 최대 지상 리프트 | 16.1 in 410 mm |
| 블레이드 팁 범위 - 후방 | 5° 5° |
| 최대 굴삭 깊이 | 30.5 in 775 mm |
| 엔진 크랭크케이스 | 2 gal (US) 7.6 l |
| 슬립 클러치가 없는 서클 드라이브 | 0.4 gal (US) 1.5 l |
| 변속기 | 4 gal (US) 15 l |
| 슬립 클러치가 있는 서클 드라이브 | 1.8 gal (US) 7 l |
| 유압 계통 | 11.9 gal (US) 45 l |
| 연료 탱크 | 71 gal (US) 269 l |
| 요소수 탱크(Tier 4만 해당) | 3.2 gal (US) 12 l |
| 냉각 계통 | 10.3 gal (US) 39 l |
| 재활용성 | 92% 92% |
| 작동 무게 - 일반 장착 - 전방 차축 | 8708 lb 3950 kg |
| 작동 무게 - 일반 장착 - 후방 차축 | 23250 lb 10546 kg |
| 변속기 | 중간축 토크, 컨버터 동력 변환기 중간축 토크, 컨버터 동력 변환기 |
| 전진/후진 기어 | 전진 6단 / 후진 3단 전진 6단 / 후진 3단 |
| 조향 범위 - 좌측/우측 | 47.5° 좌측 또는 우측 47.5° 좌측 또는 우측 |
| 굴절 각도 - 좌측/우측 | 20�좌측 또는 우측 20�좌측 또는 우측 |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
모터 그레이더용 Cat GRADE with 3D는 장비 통합 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 자동 블레이드 제어가 운전자의 조작 및 패스 횟수를 줄여 작업 완료 시간 및 비용을 절감합니다.
횡단 구배를 사용하는 Cat® GRADE는 블레이드의 횡단 구배를 자동화함으로써 모터 그레이더 운전자가 더욱 신속하고 정확하게 경사 작업을 완료할 수 있게 하며, 같은 시간에 더 많은 작업을 할 수 있도록 지원하는 통합 계통입니다. 이 계통의 다른 비용 절감 이점에는 연료 소비 절감과 최대 40%의 자재 사용 소모가 포함됩니다.
모터 그레이더용 Cat GRADE with 3D는 장비 통합 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 자동 블레이드 제어가 운전자의 조작 및 패스 횟수를 줄여 작업 완료 시간 및 비용을 절감합니다.
횡단 구배를 사용하는 Cat® GRADE는 블레이드의 횡단 구배를 자동화함으로써 모터 그레이더 운전자가 더욱 신속하고 정확하게 경사 작업을 완료할 수 있게 하며, 같은 시간에 더 많은 작업을 할 수 있도록 지원하는 통합 계통입니다. 이 계통의 다른 비용 절감 이점에는 연료 소비 절감과 최대 40%의 자재 사용 소모가 포함됩니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.