개요
운재로의 생산성과 효율성 유지
Cat® 18(18M3)은 더욱 높은 출력과 효율성, 배기가스 배출 저감, 그리고 더욱 넓어진 몰드보드 덕분에 광산 작업 시 문제를 해결하는 데 효과적입니다. 또한 운전자에게 도움이 되는 기술이 다양하게 적용되어 운용 비용을 최소화하는 데도 좋습니다. 그 밖에도 Cat 내구성을 통해 가용성이 극대화됩니다.
Cat® 18(18M3)은 더욱 높은 출력과 효율성, 배기가스 배출 저감, 그리고 더욱 넓어진 몰드보드 덕분에 광산 작업 시 문제를 해결하는 데 효과적입니다. 또한 운전자에게 도움이 되는 기술이 다양하게 적용되어 운용 비용을 최소화하는 데도 좋습니다. 그 밖에도 Cat 내구성을 통해 가용성이 극대화됩니다.
에코 모드에서는 생산성을 그대로 유지하면서 연료를 절약할 수 있습니다.
Cat Grade Control은 운전자가 원하는 횡단 구배를 정비하는 데 효과적입니다.
Cat MineStar는 장비 관리를 통해 품질과 운용 비용을 최적화하는 데 유용합니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 기본 출력(1단 기어) - 정미 | 304 hp 227 kW |
| 엔진 모델 | Cat® C13 Cat® C13 |
| 보어 | 5.1 in 130 mm |
| 행정 | 6.2 in 157 mm |
| 정격 출력에서의 속도 | 2,000rpm 2,000rpm |
| 표준 - 대기 능력 | 122 °F 50 °C |
| 기본 출력(1단 기어) - 정미 - 미터법 | 309 hp 227 kW |
| VHP 범위 - 정미 | 227-266kW(304-357hp) 227-266kW(304-357hp) |
| 최대 토크 - ISO 9249 - Tier 2/Stage II/Japan 2001(Tier 2)과 동등 수준 | 1270 lb/ft 1721 N·m |
| 출력 감소 고도 - Tier 2/Stage II/Japan 2001(Tier 2)과 동등 수준 | 12973 ft 3954 m |
| 출력 감소 고도 - Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006(Tier 3)과 동등 수준 | 12176 ft 3711 m |
| 최대 토크 - ISO 9249 - Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006(Tier 3)과 동등 수준 | 1270 lb/ft 1721 N·m |
| 표준 - 팬 속도 - 최소 | 550rpm 550rpm |
| 배기가스 배출(1) | 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014(Tier 4 Final) 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014(Tier 4 Final) |
| 토크 상승 - Tier 4/Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final) | 40% 40% |
| 최대 토크 - ISO 9249 - Tier 4/Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final) | 1306 lb/ft 1771 N·m |
| 출력 감소 고도 - Tier 4/Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final) | 12500 ft 3810 m |
| 토크 상승 - Tier 2/Stage II/Japan 2001(Tier 2)과 동등 수준 | 38% 38% |
| 표준 - 팬 속도 - 최대 | 1,450rpm 1,450rpm |
| 배기가스 배출(2) | Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006(Tier 3)과 동등 수준 배기가스 배출 표준 Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006(Tier 3)과 동등 수준 배기가스 배출 표준 |
| 토크 상승 - Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006(Tier 3)과 동등 수준 | 38% 38% |
| VHP 범위 - 정미 - 미터법 | 227-266kW(309-362hp) 227-266kW(309-362hp) |
| 배기가스 배출(3) | Tier 2/Stage IIIA/Japan 2001(Tier 2)과 동등 수준 배기가스 배출 표준 Tier 2/Stage IIIA/Japan 2001(Tier 2)과 동등 수준 배기가스 배출 표준 |
| 최적화된 VHP 범위 - 정미 | 227-266kW(304-357hp) 227-266kW(304-357hp) |
| 배기량 | 763 in³ 12.5 l |
| 실린더 수 | 6 6 |
| 작동 무게 - 일반 장착 | 74324 lb 33713 kg |
| 블레이드 폭 | 18 ft 5.5 m |
| 아크 반경 | 16.3 in 413 mm |
| 스로트 간극 | 5 in 126 mm |
| 누르는 압력 - 최대 GVW | 43861 lb 19895 kg |
| 블레이드 견인력* - 기본 GVW | 47216 lb 21417 kg |
| 블레이드 견인력* - 최대 GVW | 52878 lb 23985 kg |
| 엔드 비트 - 폭 | 6 in 152 mm |
| 누르는 압력 - 기본 GVW | 34008 lb 15426 kg |
| 커팅 엣지 두께 | 1.4 in 35 mm |
| 두께 | 1 in 25 mm |
| 폭 | 18 ft 5.5 m |
| 커팅 엣지 폭 | 10 in 254 mm |
| 엔드 비트 - 두께 | 0.75 in 19 mm |
| 높이 | 31 in 787 mm |
| 주 | *블레이드 견인력은 미끄러짐이 없는 이상적인 조건에서의 견인 계수인 0.9와 총 장비 중량으로 계산됩니다. *블레이드 견인력은 미끄러짐이 없는 이상적인 조건에서의 견인 계수인 0.9와 총 장비 중량으로 계산됩니다. |
| 연료 용량 | 131 gal (US) 496 l |
| 냉각 계통 | 18.5 gal (US) 70 l |
| 유압 계통 - 탱크 | 18.5 gal (US) 70 l |
| 유압 계통 - 총 | 38.6 gal (US) 146 l |
| DEF 탱크 | 4.2 gal (US) 16 l |
| 엔진 오일 | 9.5 gal (US) 36 l |
| 변속기 - 차동 - 최종 드라이브 | 26 gal (US) 98.5 l |
| 텐덤 하우징 - 각각 | 34 gal (US) 129 l |
| 전방 휠 스핀들 베어링 하우징 | 0.24 gal (US) 0.9 l |
| 서클 드라이브 하우징 | 2.6 gal (US) 10 l |
| 전진/후진 기어 | 8단 전진/6단 후진 8단 전진/6단 후진 |
| 변속기 | 직접 구동, 동력 변환, 중간축 직접 구동, 동력 변환, 중간축 |
| 브레이크 - 주차 | 스프링 작동, 유압 해제 스프링 작동, 유압 해제 |
| 브레이크 - 휠당 동적 브레이크 토크 | 27069.27 lb/ft 36701 N·m |
| 브레이크 - 서비스 | 오일 작동식, 오일 디스크 오일 작동식, 오일 디스크 |
| 브레이크 - 보조 | 오일 작동식, 오일 디스크 오일 작동식, 오일 디스크 |
| 회로 형식 | 전기 유압식 부하 감지, 중앙 폐쇄형 전기 유압식 부하 감지, 중앙 폐쇄형 |
| 펌프 유형 | 가변 피스톤 가변 피스톤 |
| 최대 계통 압력 | 3590 psi 24750 kPa |
| 대기 압력 | 856 psi 5900 kPa |
| 펌프 출력* | 74 gpm 280 L/min |
| 주 | *펌프 출력은 2,150rpm에서 측정됩니다. *펌프 출력은 2,150rpm에서 측정됩니다. |
| 최대 블레이드 위치 각도 | 65° 65° |
| 최대 지상 리프트 | 15.7 in 400 mm |
| 최대 굴삭 깊이 | 18.5 in 470 mm |
| 타이어 외측 최대 숄더 도달 거리 - 우측 | 103 in 2605 mm |
| 서클 센터시프트 - 우측 | 22 in 560 mm |
| 타이어 외측 최대 숄더 도달 거리 - 좌측 | 103 in 2605 mm |
| 몰드보드 사이드시프트 - 우측 | 31.1 in 790 mm |
| 블레이드 팁 범위 - 후방 | 5° 5° |
| 몰드보드 사이드시프트 - 좌측 | 29.1 in 740 mm |
| 서클 센터시프트 - 좌측 | 27.2 in 690 mm |
| 블레이드 팁 범위 - 전방 | 40° 40° |
| 전진 - 6단 | 16 mile/h 25.8 km/h |
| 전진 - 2단 | 3.8 mile/h 6.1 km/h |
| 전진 - 8단 | 32.1 mile/h 51.7 km/h |
| 전진 - 5단 | 11.8 mile/h 19 km/h |
| 후진 - 3단 | 6 mile/h 9.7 km/h |
| 회전 반경 - 외측 전방 타이어 | 30.5 ft 9.3 m |
| 전진 - 4단 | 7.6 mile/h 12.3 km/h |
| 최고 속도 - 후진 | 25.3 mile/h 40.8 km/h |
| 전진 - 7단 | 22 mile/h 35.5 km/h |
| 굴절 각도 - 좌측/우측 | 20° 20° |
| 후진 - 1단 | 2.2 mile/h 3.6 km/h |
| 전진 - 3단 | 5.5 mile/h 8.9 km/h |
| 후진 - 4단 | 9.3 mile/h 15 km/h |
| 전진 - 1단 | 2.8 mile/h 4.5 km/h |
| 최고 속도 - 전진 | 32.1 mile/h 51.7 km/h |
| 후진 - 6단 | 25.3 mile/h 40.8 km/h |
| 조향 범위 - 좌측/우측 | 47.5° 47.5° |
| 후진 - 2단 | 4.1 mile/h 6.6 km/h |
| 후진 - 5단 | 17.4 mile/h 28 km/h |
| 주 | 미끄러짐 방지 23.5 R25 L-3 타이어를 기준으로 계산되었습니다. 미끄러짐 방지 23.5 R25 L-3 타이어를 기준으로 계산되었습니다. |
| 전방 프레임 구조 - 폭 | 14 in 356 mm |
| 전방 차축 - 중심까지의 높이 | 26.4 in 670 mm |
| 서클 - 직경 | 71.7 in 1822 mm |
| 전방 프레임 구조 - 두께 | 0.6 in 14 mm |
| 전방 프레임 구조 - 높이 | 18.1 in 460 mm |
| 서클 - 블레이드 빔 두께 | 2 in 50 mm |
| 견인바 - 폭 | 3 in 76 mm |
| 전방 차축 - 휠 기울어짐 | 18° 좌측/17° 우측 18° 좌측/17° 우측 |
| 전방 차축 - 각 측면당 총 진동 | 35° 35° |
| 견인바 - 높이 | 8 in 203 mm |
| 측면벽 두께 - 외부 | 0.9 in 22 mm |
| 측면벽 두께 - 내부 | 0.9 in 22 mm |
| 텐덤 진동 - 전방 올림 | 15° 15° |
| 텐덤 진동 - 전방 내림 | 25° 25° |
| 높이 | 25.5 in 648 mm |
| 폭 | 9.3 in 236 mm |
| 구동 체인 피치 | 2.5 in 63.5 mm |
| 휠 차축 간격 | 72.5 in 1841 mm |
| 생크 홀더 간격 - 최소 | 17.5 in 445 mm |
| 리핑 깊이 - 최대 | 17.8 in 452 mm |
| 생크 홀더 간격 - 최대 | 20 in 500 mm |
| 리퍼 생크 홀더 | 7 7 |
| 침투력 | 30311 lb 13749 kg |
| 지레 작용력 | 43700 lb 19822 kg |
| 장비 길이 연장, 빔 상승 | 63.4 in 1610 mm |
| 총 장비 중량 - 일반 장착 - 후방 차축 | 53830 lb 24417 kg |
| 총 장비 무게 - 기본** - 총 | 72298 lb 32794 kg |
| 총 장비 무게 - 최대 테스트 - 후방 차축 | 58753 lb 26650 kg |
| 총 장비 무게 - 최대 테스트 - 전방 차축 | 26125 lb 11850 kg |
| 총 장비 중량 - 일반 장착 - 전방 차축 | 20494 lb 9296 kg |
| 총 장비 무게 - 기본** - 전방 차축 | 19837 lb 8998 kg |
| 총 장비 무게 - 최대 테스트 - 총 | 84877 lb 38500 kg |
| 총 장비 중량 - 일반 장착 - 총 | 74324 lb 33713 kg |
| 총 장비 무게 - 기본** - 후방 차축 | 52461 lb 23796 kg |
| 주(2) | **기본 작동 무게는 23.5 R25 타이어를 장착하고 가득 채운 연료 탱크, 운전자 및 ROPS 운전실을 포함한 표준 장비 구성에서 계산됩니다. **기본 작동 무게는 23.5 R25 타이어를 장착하고 가득 채운 연료 탱크, 운전자 및 ROPS 운전실을 포함한 표준 장비 구성에서 계산됩니다. |
| 주(1) | *Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final) 배기가스 배출 엔진 미장착: 후방 차축 중량 및 총 중량에서 150kg(331lb) 감산 *Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final) 배기가스 배출 엔진 미장착: 후방 차축 중량 및 총 중량에서 150kg(331lb) 감산 |
| 높이 - 실린더 상단까지 | 122.6 in 3115 mm |
| 폭 - 외측 후방 타이어 | 134.3 in 3411 mm |
| 높이 - 배기통 | 141.1 in 3584 mm |
| 길이 - 텐덤 차축 사이 | 72.5 in 1841 mm |
| 길이 - 전방 차축에서 중간 텐덤까지 | 290 in 7365 mm |
| 폭 - 타이어 중앙 라인 | 106.4 in 2703 mm |
| 길이 - 전방 차축에서 몰드보드까지 | 120.7 in 3066 mm |
| 길이 - 카운터웨이트에서 리퍼까지 | 474.4 in 12051 mm |
| 높이 - 전방 차축 중앙 | 29.9 in 760 mm |
| 폭 - 외측 전방 타이어 | 134.3 in 3411 mm |
| 길이 - 전방 타이어에서 장비의 후방까지 - 견인 히치 포함 | 417 in 10593 mm |
| 높이 - 운전실 상단 | 147.5 in 3746 mm |
| 지상고 - 후방 차축 | 16.7 in 423 mm |
| 소음 | ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008 ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008 |
| ROPS/FOPS | ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005 ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005 |
| 브레이크 | ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011 |
| 조향 | ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007 |
| 기어 - 전진 1단 | 309 hp 227 kW |
| 기어 - 전진 2단 | 309 hp 227 kW |
| 기어 - 후진 2단 | 309 hp 227 kW |
| 기어 - 전진 4단 | 325 hp 239 kW |
| 기어 - 전진 6단 | 341 hp 251 kW |
| 기어 - 전진 5단 | 332 hp 244 kW |
| 기어 - 전진 8단 | 362 hp 266 kW |
| 기어 - 후진 1단 | 309 hp 227 kW |
| 기어 - 전진 3단 | 315 hp 232 kW |
| 기어 - 전진 7단 | 347 hp 255 kW |
| 기어 - 후진 3~6단 | 315 hp 232 kW |
| 휠 그룹 - 19.5×25 MP(2) | 타이어: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star 타이어: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star |
| 휠 그룹 - 19.5×25 MP(1) | 타이어: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star 타이어: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star |
| 휠 그룹 - 19.5×25 MP(3) | 타이어: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star 타이어: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star |
| 휠 그룹 - 19.5×25 MP(4) | 타이어: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star 타이어: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star |
| 휠 그룹 - 19.5×25 MP(5) | 타이어: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 타이어: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 |
| 기어 - 전진 4단 | 321 hp 239 kW |
| 기어 - 후진 2단 | 304 hp 227 kW |
| 기어 - 전진 1단 | 304 hp 227 kW |
| 기어 - 후진 3~6단 | 311 hp 232 kW |
| 기어 - 전진 3단 | 311 hp 232 kW |
| 기어 - 전진 5단 | 327 hp 244 kW |
| 기어 - 전진 7단 | 342 hp 255 kW |
| 기어 - 전진 2단 | 304 hp 227 kW |
| 기어 - 후진 1단 | 304 hp 227 kW |
| 기어 - 전진 6단 | 337 hp 251 kW |
| 기어 - 전진 8단 | 357 hp 266 kW |
| 에어컨 | 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 가스 식별은 라벨 또는 지침 매뉴얼을 참조하십시오. - R134a(지구온난화지수=1,430)가 들어 있는 경우, 이 계통에는 2 미터톤(4.4톤)의 CO2에 해당하는 2.860 kg (3.152 lb)의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 가스 식별은 라벨 또는 지침 매뉴얼을 참조하십시오. - R134a(지구온난화지수=1,430)가 들어 있는 경우, 이 계통에는 2 미터톤(4.4톤)의 CO2에 해당하는 2.860 kg (3.152 lb)의 냉매가 들어 있습니다. |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.
Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.
모터 그레이더용 Cat GRADE with 3D는 장비 통합 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 자동 블레이드 제어가 운전자의 조작 및 패스 횟수를 줄여 작업 완료 시간 및 비용을 절감합니다.
횡단 구배를 사용하는 Cat® GRADE는 블레이드의 횡단 구배를 자동화함으로써 모터 그레이더 운전자가 더욱 신속하고 정확하게 경사 작업을 완료할 수 있게 하며, 같은 시간에 더 많은 작업을 할 수 있도록 지원하는 통합 계통입니다. 이 계통의 다른 비용 절감 이점에는 연료 소비 절감과 최대 40%의 자재 사용 소모가 포함됩니다.
모터 그레이더용 Cat GRADE with 3D는 장비 통합 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 자동 블레이드 제어가 운전자의 조작 및 패스 횟수를 줄여 작업 완료 시간 및 비용을 절감합니다.
횡단 구배를 사용하는 Cat® GRADE는 블레이드의 횡단 구배를 자동화함으로써 모터 그레이더 운전자가 더욱 신속하고 정확하게 경사 작업을 완료할 수 있게 하며, 같은 시간에 더 많은 작업을 할 수 있도록 지원하는 통합 계통입니다. 이 계통의 다른 비용 절감 이점에는 연료 소비 절감과 최대 40%의 자재 사용 소모가 포함됩니다.
정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.
적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.
정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.
적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.
정지는 눈에 잘 띄진 않지만 적재 및 운반 작업에 필수적인 기반을 마련하는 핵심적 업무입니다. 정지 작업용 Cat® MineStar™ Terrain은 도저 및 모터 그레이더 작업을 더 안전하고 효율적이 되도록 지원하며 광산의 수익성에 크게 기여할 수 있습니다. 정지 작업용 Terrain은 운전자가 측량, 추측 또는 재작업 없이 지정된 경사면 작업에 더 빠르게 도달하도록 지원합니다.
정지는 눈에 잘 띄진 않지만 적재 및 운반 작업에 필수적인 기반을 마련하는 핵심적 업무입니다. 정지 작업용 Cat® MineStar™ Terrain은 도저 및 모터 그레이더 작업을 더 안전하고 효율적이 되도록 지원하며 광산의 수익성에 크게 기여할 수 있습니다. 정지 작업용 Terrain은 운전자가 측량, 추측 또는 재작업 없이 지정된 경사면 작업에 더 빠르게 도달하도록 지원합니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교18 모터 그레이더
18 모터 그레이더
18 모터 그레이더
18 모터 그레이더
18 모터 그레이더
18 모터 그레이더
18 모터 그레이더
18 모터 그레이더
18 모터 그레이더
18 모터 그레이더
18 모터 그레이더
18 모터 그레이더
Cat® 16 및 18 광산용 모터 그레이더
고급 제어 조이스틱 | Cat® 모터 그레이더
Cat® 모터 그레이더 | 통합된 기술