개요
생산성이 뛰어난 그레이더를 움직이는 동력과 정밀도
160 모터 그레이더는 Cat® C7 엔진과 직접 구동식 동력 변환 변속기, 그리고 부하 감지식 유압 및 Cat 기술 솔루션이 장착되어 정지 작업 시 동력, 제어, 편의성 및 생산성을 지원합니다.
160 모터 그레이더는 Cat® C7 엔진과 직접 구동식 동력 변환 변속기, 그리고 부하 감지식 유압 및 Cat 기술 솔루션이 장착되어 정지 작업 시 동력, 제어, 편의성 및 생산성을 지원합니다.
동력 변환 중간축 변속기는 엔진에 적합한 장치이며, 지면에 대한 출력을 극대화합니다.
공격적인 블레이드 각도와 최적화된 몰드보드 곡률, 그리고 큰 스로트 간극이 자재가 블레이드를 따라 더욱 원활하게 굴러갈 수 있도록 해줍니다.
자동 변속기(선택사양)가 최적의 지점에서 자동으로 변속하여 생산성을 극대화합니다.
표시 중: 1-6 / 8
| 기본 출력(1단 기어) - 정미 | 186 hp 139 kW |
| 엔진 모델 | Cat C7 Cat C7 |
| 배기량 | 439 in³ 7.2 l |
| 보어 | 4.1 in 105 mm |
| 행정 | 5 in 127 mm |
| 높음 - 대기 능력 | 122 °F 50 °C |
| 최대 토크 | 794 ft-lb 1076 N·m |
| 출력 감소 고도 | 10000 ft 3048 m |
| 실린더 수 | 6 6 |
| 주(2) | 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 2,000rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 2,000rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. |
| 토크 상승 | 46% 46% |
| VHP 범위 - 정미 | 139 - 154kW(186 - 206hp) 139 - 154kW(186 - 206hp) |
| 주(3) | 최대 토크는 4 - 8단 기어에서 1,000rpm으로 작동 시 측정됩니다. 최대 토크는 4 - 8단 기어에서 1,000rpm으로 작동 시 측정됩니다. |
| 주(1) | 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다. 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다. |
| 블레이드 폭 | 14 ft 4.3 m |
| 아크 반경 | 16.3 in 413 mm |
| 스로트 간극 | 3.5 in 90 mm |
| 몰드보드 - 두께 | 1 in 25 mm |
| 엔드 비트 - 두께 | 0.6 in 16 mm |
| 커팅 엣지 두께 | 0.6 in 16 mm |
| 커팅 엣지 폭 | 8 in 203 mm |
| 몰드보드 - 높이 | 27 in 686 mm |
| 엔드 비트 - 폭 | 6 in 152 mm |
| 서클 센터시프트 - 우측 | 28.7 in 728 mm |
| 최대 지상 리프트 | 17.8 in 452 mm |
| 최대 굴삭 깊이 | 31.1 in 790 mm |
| 몰드보드 사이드시프트 - 우측 | 37.1 in 943 mm |
| 몰드보드 사이드시프트 - 좌측 | 33.5 in 851 mm |
| 블레이드 팁 범위 - 후방 | 5° 5° |
| 타이어 외측 최대 숄더 도달 거리 - 좌측 | 87.5 in 2223 mm |
| 블레이드 팁 범위 - 전방 | 40° 40° |
| 타이어 외측 최대 숄더 도달 거리 - 우측 | 89 in 2261 mm |
| 서클 센터시프트 - 좌측 | 29.6 in 752 mm |
| 전방 차축 - 각 측면당 총 진동 | 32° 32° |
| 전방 차축 - 휠 기울어짐 - 좌측/우측 | 18° 18° |
| 서클 - 외경 | 61.1 in 1553 mm |
| 총 장비 중량 - 기본 - 후방 차축 | 23646 lb 10726 kg |
| 총 장비 중량 - 기본 - 총 | 33477 lb 15185 kg |
| 총 장비 무게 - 일반 장착 - 총 | 39035 lb 17706 kg |
| 총 장비 중량 - 기본 - 전방 차축 | 9831 lb 4459 kg |
| 총 장비 무게 - 일반 장착 - 후방 차축 | 27711 lb 12570 kg |
| 총 장비 무게 - 일반 장착 - 전방 차축 | 11324 lb 5136 kg |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
모터 그레이더용 Cat GRADE with 3D는 장비 통합 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 자동 블레이드 제어가 운전자의 조작 및 패스 횟수를 줄여 작업 완료 시간 및 비용을 절감합니다.
횡단 구배를 사용하는 Cat® GRADE는 블레이드의 횡단 구배를 자동화함으로써 모터 그레이더 운전자가 더욱 신속하고 정확하게 경사 작업을 완료할 수 있게 하며, 같은 시간에 더 많은 작업을 할 수 있도록 지원하는 통합 계통입니다. 이 계통의 다른 비용 절감 이점에는 연료 소비 절감과 최대 40%의 자재 사용 소모가 포함됩니다.
모터 그레이더용 Cat GRADE with 3D는 장비 통합 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 자동 블레이드 제어가 운전자의 조작 및 패스 횟수를 줄여 작업 완료 시간 및 비용을 절감합니다.
횡단 구배를 사용하는 Cat® GRADE는 블레이드의 횡단 구배를 자동화함으로써 모터 그레이더 운전자가 더욱 신속하고 정확하게 경사 작업을 완료할 수 있게 하며, 같은 시간에 더 많은 작업을 할 수 있도록 지원하는 통합 계통입니다. 이 계통의 다른 비용 절감 이점에는 연료 소비 절감과 최대 40%의 자재 사용 소모가 포함됩니다.
VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.
VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교