120 / 120 AWD

모터 그레이더 120 / 120 AWD Tier 4 / Stage V

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

정미 출력 범위(Tier 4)
139 hp
104 kW
블레이드 폭
12 ft
3.7 m
실린더 수
6
6

개요

공장에서 통합되는 기술을 통한 연료 효율

차세대 Cat® 120 모터 그레이더는 조이스틱 또는 조향 휠 및 전륜 구동 선택사양을 갖춘 레버 컨트롤 선택사양을 제공합니다. 연료 소비량을 최대 15%까지 절약할 수 있습니다. 운전실 및 컴포트 선택사양으로 성능을 향상하는 데 도움을 줍니다. 공장에서 통합되는 기술 선택사양으로 모든 프로젝트에 적합한 경사면을 달성합니다.

복리후생

최대 15% 연료 효율성 향상

Cat C7.1 엔진 및 에코 코드에서 연료 사용량을 줄입니다.

편의를 고려해 설계된 운전실

작업자 편의를 극대화하도록 설계된 차세대 운전실은 제어 및 편의 선택사양을 갖추고 있어서 생산성을 높이는 데 효과적입니다.

최대 15% 정비 비용 절감

새로운 여과 기술을 사용해 정비 주기를 확장합니다. 필터는 서로 그룹으로 구분되어 접근이 용이합니다.

다음에 대한 제품 사양 120 / 120 AWD

정미 출력 범위(Tier 4) 139 hp 104 kW
실린더 수 6 6
표준 용량 122 °F 50 °C
토크 상승 - ISO 9294 42% 42%
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV - 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV - 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA
엔진 모델 Cat 7.1 Cat 7.1
출력 감소 고도 9842.5 ft 3000 m
보어 4.1 in 105 mm
주(1) 정미 출력은 제조 시점 기준에서 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다. 정미 출력은 제조 시점 기준에서 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다.
출력 감소 고도(AWD) 5499 ft 1676 m
주(2) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 2,000rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 2,000rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다.
최대 토크 - ISO 9249 606 lb/ft 822 N·m
최대 토크 - AWD On 611 lb/ft 828 N·m
엔진 RPM 2,000 2,000
주(3) ISO 14396에 따라 선언된 출력임 ISO 14396에 따라 선언된 출력임
행정 5.3 in 135 mm
배기량 427.8 in³ 7.01 l
블레이드 폭 12 ft 3.7 m
엔드 비트 6 in 152 mm
스로트 간극 4.1 in 105 mm
아크 반경 16.3 in 413 mm
블레이드 높이 24 in 610 mm
커팅 엣지 6 in 152 mm
몰드보드 사이드시프트 좌측 20.1 in 512 mm
서클 센터시프트 우측 26 in 656 mm
최대 굴삭 깊이 30.5 in 775 mm
최대 숄더 도달 거리 오른쪽 76 in 1928 mm
블레이드 팁 범위 전방 40 40
최대 숄더 도달 거리 왼쪽 69.4 in 1764 mm
최대 지상 리프트 16.1 in 410 mm
몰드보드 사이드시프트 우측 26.1 in 663 mm
서클 센터시프트 좌측 26 in 656 mm
블레이드 팁 범위 후방 5 5
레버/조향 휠 전륜 구동(AWD) 무게* Tier 4 36,731 lb 16661 kg
조이스틱 전륜 구동(AWD) 무게* Tier 3 36,374 lb 16499 kg
레버/조향 휠 전륜 구동(AWD) 무게* Tier 3 36,275 lb 16454 kg
조이스틱 전륜 구동(AWD) 무게* Tier 4 36,846 lb 16713 kg
조이스틱 무게* Tier 4 35,358 lb 16038 kg
조이스틱 무게* Tier 3 34,886 lb 15824 kg
레버/조향 휠 무게* Tier 3 34,610 lb 15699 kg
주(1) *일반적 장착 무게에는 4,267mm(14ft) 및 블레이드, 타이어, 푸시 플레이트, 리퍼, 하단 보호대, 운전자 및 전체 유체가 포함됩니다. *일반적 장착 무게에는 4,267mm(14ft) 및 블레이드, 타이어, 푸시 플레이트, 리퍼, 하단 보호대, 운전자 및 전체 유체가 포함됩니다.
레버/조향 휠 무게* Tier 4 35,067 lb 15906 kg
유압 계통 25.6 gal (US) 97 l
냉각 계통 14 gal (US) 52.5 l
변속 및 차동 9 gal (US) 34 l
연료 탱크 65 gal (US) 246 l
요소수 탱크(Tier 4만 해당) 5 gal (US) 15 l
서클 드라이브 1.8 gal (US) 7 l
장비 길이* 387 in 9838 mm
102 in 2592 mm
폭 전륜 구동(AWD) 2551 mm 100.4 in
* 일반적으로 푸시블록 및 리퍼가 장착되어 있습니다. * 일반적으로 푸시블록 및 리퍼가 장착되어 있습니다.
최고 높이 151 in 3832 mm
엔진 크랭크케이스 4.8 gal (US) 18 l

120 / 120 AWD 표준 장비

운전실

  • 비닐 시트
  • ROPS, 표준 소음 억제
  • 난방/냉방 운전실 계통
  • 기본 운전실
  • 254mm(10인치) 하이브리드 정보 디스플레이
  • 할로겐 조명

Cat Connect 기술

  • Product Link

엔진

  • Cat C7.1
  • 에코 모드
  • 유압식 수요 팬

견인바 서클 몰드보드

  • 표준
  • 서클 드라이브 슬립 클러치

안전

  • 주차 브레이크
  • 신호/경고 경적
  • 후사경
  • 유압 브레이크
  • 2차 조향 계통
  • 측면 시야 거울
  • 통로 및 손잡이 레일

120 / 120 AWD 선택사양 장비

운전실

  • 직물 또는 가죽 시트
  • 조향 휠/레버 컨트롤
  • 조이스틱 제어장치
  • 후방 와이퍼
  • 컴포트 플러스
  • 프리미엄 플러스
  • 안전벨트 지시계
  • 냉난방 시트
  • Bluetooth/보조 라디오
  • LED 조명
  • 뒷창문 스크린

Cat Connect 기술

  • 디지털 블레이드 구배 미터를 사용하는 Cat GRADE
  • 횡단 구배 지시계를 사용하는 Cat GRADE
  • 횡단 구배를 사용하는 Cat GRADE
  • Cat GRADE 어탯치먼트 지원 선택사양(ARO)
  • 블레이드 안정화
  • 원격 서비스

엔진

  • 전륜 구동(AWD)

견인바 서클 몰드보드

  • 상단 조정
  • 원형 세이버

안전

  • 후방 시야 카메라

다기능성

  • 카운터웨이트
  • 푸시 블록
  • 리퍼
  • 노면 파쇄기
  • 전방 리프트 그룹
  • 전방 블레이드
  • 전방 블레이드

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

모터 그레이더용 Cat GRADE with 3D는 장비 통합 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 자동 블레이드 제어가 운전자의 조작 및 패스 횟수를 줄여 작업 완료 시간 및 비용을 절감합니다.

기술 살펴보기

횡단 구배를 사용하는 Cat® GRADE는 블레이드의 횡단 구배를 자동화함으로써 모터 그레이더 운전자가 더욱 신속하고 정확하게 경사 작업을 완료할 수 있게 하며, 같은 시간에 더 많은 작업을 할 수 있도록 지원하는 통합 계통입니다. 이 계통의 다른 비용 절감 이점에는 연료 소비 절감과 최대 40%의 자재 사용 소모가 포함됩니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

120 / 120 AWD이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

120 모터 그레이더

120 모터 그레이더

120 모터 그레이더

120 모터 그레이더

120 모터 그레이더

120 모터 그레이더
120 모터 그레이더
120 모터 그레이더
120 모터 그레이더
120 모터 그레이더

차세대 Cat® 120 모터 그레이더 - 사용 요건을 고려한 설계

차세대 Cat® 120 모터 그레이더 – 제어 선택사양

차세대 Cat® 120 모터 그레이더 - 사용 요건을 고려한 설계
차세대 Cat® 120 모터 그레이더 – 제어 선택사양

360 View
360 View
360 View
360 View