24

24 모터 그레이더 Tier 4 Final, Stage V

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

정미 출력 - EEC 80/1269
535 hp
399 kW
블레이드 폭
24 ft
7.3 m
보어
5.4 in
137.2 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

정비 비용 절감

정비 비용 절감

  • 동력전달장치의 향상된 재생 수명, 새로운 모듈식 설계 및 장비 보호 기능을 통해 장비 수명 기간 동안 최대 2,400 사용 시간을 절약할 수 있습니다.
  • Cat C27 엔진, 533mm(21인치) 변속기 및 하부 동력전달장치는 재생까지 33%의 추가 장비 수명을 제공합니다.
  • 주요 구성품의 새롭고 혁신적인 모듈식 설계에 힘입어 구성품을 더욱 간편하고 빠르게 제거 및 장착할 수 있습니다. 변속기 및 냉각 패키지는 24M보다 최대 70%까지 빠르게 제거할 수 있습니다.
  • 유체 서비스 센터는 지상에서 엔진, 변속기, 유압 오일 및 냉각수에 접근할 수 있는 단일 위치입니다. 이 특징은 군집된 필터들과 길어진 서비스 간격과 함께 정비 시간 및 운용 비용을 줄입니다.
  • 호스 및 전기 하니스는 쉽게 접근할 수 있는 벌크헤드 위치에서 분리되어 서비스 기술자가 작은 구역을 쉽고 빠르게 작업할 수 있습니다.
  • Ok-to-start(시동 확인) 및 위험할 정도로 낮은 유체 수준 모니터링 계통은 유체 수준을 전자식으로 확인하고 유체 수준이 낮을 때 경고하여 장비를 보호합니다.
성능 극대화

성능 극대화

  • Cat C27 엔진은 미국 EPA Tier 4/EU Stage IV 배기가스 배출 표준에 따라 3,048m(10,000ft)까지, 그리고 동등한 수준의 Tier 2/Stage II 배기가스 배출 표준에 따라 4,572m(15,000ft)까지 출력 감소 없이 향상된 고도 기능을 제공합니다.
  • 무게가 11% 증가하여 24M보다 견인력과 블레이드 내리기 압력이 향상되었습니다.
  • 지면에 일정한 출력을 전달하고 실시간으로 엔진 출력 수준을 변경하여 냉각 팬 손실을 옵셋하고 대기 조건에 상관없이 최고 성능을 발휘합니다.
작업 현장의 안전 보장

작업 현장의 안전 보장

  • 엔진 엔클로저와 운전실 주위에 15개의 분리 지점이 있어 서비스 작업을 수행할 때 운전자와 기술자를 안전하게 보호하는 안전 분리 후크를 제공합니다.
  • 선택사양인 높은 곳에서의 작업 패키지는 접근 및 안전성을 향상시키기 위해 핸드레일과 손잡이를 제공함으로써 안전을 한층 더 강화합니다.
  • 24는 화재 진압용 장비로서 화재 진압 계통을 쉽게 설치하여 투자를 보호할 수 있습니다.
  • 표준 후방 시야 카메라가 운전실에서 장비 뒤쪽까지의 시야를 개선하고 선택사양인 전방 카메라를 사용하면 전방 및 측면 장비 시야가 향상됩니다.
  • 표준 안전벨트 지시계는 안전벨트를 착용하지 않았을 때 시각 및 청각 경고를 제공합니다. 24는 사전 배선되어 있어 운전실 상단에 경광등을 쉽게 장착하여 안전벨트 사용 여부를 알릴 수 있습니다.
수익을 높이는 기술

수익을 높이는 기술

  • 24는 엔진 과속/저속, 2세대 조향 계통, 굴절 eStop, 리퍼 자동 스토우, 잠금 장치 및 원형 각도 제한 등 자산 보호 및 성능 향상 기술을 특징으로 합니다.
  • 횡단 구배를 지원하는 표준 Cat GRADE는 블레이드의 한 면을 자동 제어하여 적절한 배수를 위해 원하는 횡단 구배를 유지함으로써 운전자 생산성, 운재로 품질 및 내구성을 향상시킵니다.
  • Cat 24는 MineStar™를 지원하며 Cat Product Link™ Elite 및 VIMS™가 포함되어 장비 관리, 원격 모니터링 기능, 장비 가용성 및 구성품 수명을 최적화하는 동시에 수리 비용 및 큰 문제를 일으키는 고장의 위험을 줄입니다.

다음에 대한 제품 사양 24

정미 출력 - EEC 80/1269 535 hp 399 kW
보어 5.4 in 137.2 mm
행정 6 in 152.4 mm
주(1) 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다. 정미 출력은 제조 시점 기준에서 유효한 ISO 9249, SAE J1349 및 EEC 80/1269 표준에 따라 시험되었습니다.
주(3) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 1,800rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 측정한 1,800rpm 정격 속도에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다.
주(2) 최적화된 VHP Plus는 24 표준입니다. 최적화된 VHP Plus는 24 표준입니다.
표준 용량 122 °F 50 °C
배기가스 배출 Tier 4 Final/Stage IV 또는 Tier 2/Stage II와 동등 Tier 4 Final/Stage IV 또는 Tier 2/Stage II와 동등
주(4) ISO 14396에 따라 선언된 출력입니다. 정격 rpm 1,800(561hp) ISO 14396에 따라 선언된 출력입니다. 정격 rpm 1,800(561hp)
엔진 모델 Cat C27 Cat C27
배기량 1648 in³ 27.03 l
실린더 수 12 12
블레이드 폭 24 ft 7.3 m
블레이드 높이 40 in 1025 mm
최대 굴삭 깊이 21.7 in 550 mm
최대 지상 리프트 16.1 in 410 mm
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 가스 식별은 라벨 또는 지침 매뉴얼을 참조하십시오. - R134a(지구온난화지수=1,430)가 들어 있는 경우, 이 계통에는 1.6 미터톤(3.5 톤)의 CO2에 해당하는 2.288 kg(2.521 lb)의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 가스 식별은 라벨 또는 지침 매뉴얼을 참조하십시오. - R134a(지구온난화지수=1,430)가 들어 있는 경우, 이 계통에는 1.6 미터톤(3.5 톤)의 CO2에 해당하는 2.288 kg(2.521 lb)의 냉매가 들어 있습니다.

24 표준 장비

동력전달장치

  • 엔진: C27
  • 24V 전기 시동
  • 에어 필터, 이중(프리클리너 포함)
  • 자동 먼지 이젝터
  • 에테르 시동 보조장치
  • 자동 팬, 유압 수요로 흡입
  • 드라이브, 0에 가까운 팬 속도
  • 토크 디바이더, 잠금 장치
  • 변속기, 533mm(21인치) 유성기어 동력 변환기(6F/3R 포함), ECPC
  • 고급 자동 변속, APECS
  • 방향 전환 관리
  • 차동장치, 잠금/잠금 해제(자동/수동)
  • 주차 브레이크, 다중 디스크, 밀폐 및 오일 냉각식
  • 급속 보충(연료, 유압, 변속기, 냉각수)
  • 연료 공급 펌프, 전기식
  • 전자식 프리클리너 수분/연료
  • 프리클리너 분리기, 수분/연료
  • 열 차폐장치
  • 유체 모니터링(엔진, 변속기, 유압, 차동)

전기

  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 150암페어, 밀폐, 여과된 흡기
  • 무료 유지 배터리, 12V(4), 200amp-시간
  • 중부하 작업용 시동장치(둘)
  • 전기 유압식 밸브, 베이스 8
  • 전기 계통, 24볼트
  • 라이트, 후진등, 후미등, 방향 지시등
  • 시동장치 소켓 플러그

운전자 환경

  • 에어컨 및 히터 소음 억제, 가압식 운전실 73dB(A) ISO 6394(70% 팬 속도에서)
  • 조절식 팔걸이
  • 전기 유압식 제어장치
  • 전자식 스로틀 제어장치
  • 중앙 굴절로 자동 회송
  • 10인치 디지털 터치 스크린 정보 디스플레이
  • 후방 시야 카메라
  • 옷걸이
  • 컴포트 서스펜션 시트, 직물 커버
  • 전방 고정식 접합 유리(간헐식 와이퍼 장착), 측면(둘), 후방(와이퍼/와셔 장착)
  • 자동 조절식 안전벨트, 76mm(3인치)
  • 주행 및 정비용 유압 작동기구 잠금장치

기술 제품

  • VIMS - 3G
  • 경사면 제어 X 슬로프
  • 과속/저속 보호
  • 2세대 조향 계통
  • 리퍼 자동 스토우
  • 원형 각도 제한

안전 및 보안

  • 화재 진압 지원
  • 서클 드라이브 슬립 클러치
  • 잠금식 도어
  • 지면 엔진 차단
  • 2차 조향장치
  • 높이 분리 앵커에서 작업
  • 후방 텐덤 접근 플랫폼
  • 안전벨트 지시계

지상 결합 작업 툴

  • 몰드보드, 7,315mm x 1,067mm x 50mm(24ft x 42인치 x 2인치)
  • 7생크 용량의 후방 리퍼, 3개 생크/팁 제공

기타 표준 장비

  • 블레이드 리프트 축압기
  • Lincoln Centro-Matic 자동윤활 계통
  • 견인 막대, 교체식 마모 스트립이 있는 슈즈 8개
  • 연료 탱크, 908L(240gal) 급속 보충
  • 지면 연료 주입
  • 푸시 플레이트-카운터웨이트
  • SOS 포트, 엔진, 유압, 변속기, 냉각수, 연료
  • 유압 및 전기 벌크헤드
  • 유체 서비스 센터: 엔진, 변속기, 유압 오일 및 냉각수 포트

24 선택사양 장비

운전자 환경

  • 열선식 시트
  • 열선식 환기 가능 시트
  • 에어 경적
  • 라디오 블루투스
  • 라디오 위성 Sirius
  • 외부 장착 거울
  • 열선식 외부 장착 거울 24V
  • 후방 시야 카메라 추가 전용 모니터
  • 자동 굴절

동력전달장치

  • 바 및 플레이트 듀얼 코어 라디에이터
  • 프리클리너 Sy-Klone
  • 제어장치 블레이드 가변 부양

보호대

  • 진흙 보호대 (둘) 하단을 포함한 보호대 패키지, 엔진 구획 및 전방 차축(둘)
  • 가드레일이 장착된 텐덤 흙받이
  • 소음 억제 보호대 패키지

전기

  • 할로겐 운전자 액세스 조명 패키지
  • LED 운전자 액세스 조명 패키지
  • 작동 할로겐 라이트 패키지
  • 작동 LED 조명 패키지
  • LED 경고용 섬광등

안전

  • 듀얼 액세스 운전실 플랫폼
  • 전면 카메라(둘)
  • 화재 진압 계통
  • 장착 브래킷이 있는 휠 고임목

기타 어탯치먼트

  • VIMS 및 위성 Product Link
  • VIMS 및 듀얼(휴대폰/위성) Product Link
  • 림 전용 선택사양, 25" x 29" MP

작업 툴/G.E.T.(Ground Engaging Tools, 지상 결합 작업 툴)

  • 플랫 406mm x 60mm(16인치 x 2.36인치) 커팅 엣지
  • 톱니형 406mm x 75mm(16인치 x 2.95인치) 커팅 엣지
  • 마이닝비트 355.6mm x 75mm(14인치 x 2.13인치) 커팅 엣지 계통
  • 이빨, 리퍼

유체

  • 혹한기 패키지 - 북극 유압 오일, 엔진, 유압, 변속기 및 냉각수 히터(240V/30A)

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

모터 그레이더용 Cat GRADE with 3D는 장비 통합 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 자동 블레이드 제어가 운전자의 조작 및 패스 횟수를 줄여 작업 완료 시간 및 비용을 절감합니다.

기술 살펴보기

횡단 구배를 사용하는 Cat® GRADE는 블레이드의 횡단 구배를 자동화함으로써 모터 그레이더 운전자가 더욱 신속하고 정확하게 경사 작업을 완료할 수 있게 하며, 같은 시간에 더 많은 작업을 할 수 있도록 지원하는 통합 계통입니다. 이 계통의 다른 비용 절감 이점에는 연료 소비 절감과 최대 40%의 자재 사용 소모가 포함됩니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.

적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

정지는 눈에 잘 띄진 않지만 적재 및 운반 작업에 필수적인 기반을 마련하는 핵심적 업무입니다. 정지 작업용 Cat® MineStar™ Terrain은 도저 및 모터 그레이더 작업을 더 안전하고 효율적이 되도록 지원하며 광산의 수익성에 크게 기여할 수 있습니다. 정지 작업용 Terrain은 운전자가 측량, 추측 또는 재작업 없이 지정된 경사면 작업에 더 빠르게 도달하도록 지원합니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

24이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

24

24

24

24

24
24
24
24

360 View
360 View