Cat 중간 장착 V형 파쇄기

미드머신 파쇄기, V형 다중 섕크 리퍼

견적 요청 지금 구매

주요 사양

표준 리퍼 섕크 개수
13
13
리핑 깊이, 최대
11.5 in
292 mm
모터 그레이더 장비 기능
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

다음에 대한 제품 사양 미드머신 파쇄기, V형

표준 리퍼 섕크 개수 13 13
파쇄기 섕크 홀더 간격 4.6 in 116 mm
섕크 홀더 13 13
리핑 깊이, 최대 11.5 in 292 mm
작동 폭 70.1 in 1781 mm
모터 그레이더 장비 기능 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
침투력 20233 lb 90 kN
지레 작용력 6744 lb 30 kN
무게 2275 lb 132 kg

미드머신 파쇄기, V형이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

미드머신 파쇄기

미드머신 파쇄기

미드머신 파쇄기
미드머신 파쇄기