스튜디오 샷

단일 섕크 리퍼 639mm(25인치)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

생크 길이
25.2 in
639 mm
무게
240.3 lb
109 kg
전장
32.8 in
833 mm

개요

토지 개간이나 암석, 채석 작업 및 이와 유사한 강한 굴착 작업에서의 현장 준비에 사용합니다. 리핑 및 적재 생산성을 위해 커플러와 함께 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 639mm(25인치)

생크 길이 25.2 in 639 mm
무게 240.3 lb 109 kg
전장 32.8 in 833 mm
16.5 in 420 mm
팁 반경 31.7 in 806 mm

639mm(25인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

작업 중인 섬과 리퍼를 장착한 Cat® 305.5E2 미니 굴삭기

작업 중인 섬과 리퍼를 장착한 Cat® 420F2 백호 로더

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
작업 중인 섬과 리퍼를 장착한 Cat® 305.5E2 미니 굴삭기
작업 중인 섬과 리퍼를 장착한 Cat® 420F2 백호 로더