치수
디퍼 탑재하중 | 50 t 45 t |
디퍼 용량 | 19.1~38.2m3(25~50yd3) 19.1~38.2m3(25~50yd3) |
주 | 작업 및 자재 밀도에 따라 달라짐. 작업 및 자재 밀도에 따라 달라짐. |
Cat® 전기식 로프 삽은 엄청난 탑재하중을 비롯하여 적은 정비 요구 사항 및 높은 안정성을 통해 장기 광산에 대한 최저 톤당 비용 적재 솔루션을 제공합니다. 로프 삽 중 가장 작은 Cat 7295은 탑재하중이 플래그십 7495의 절반 정도인 45톤(50톤)입니다. 하지만 7295는 더 큰 로프 삽처럼 가동시간 증가, 운영 비용 감소, 사이클 시간 가속화를 위해 AC IGBT 전기 장치를 사용합니다. 7295는 디젤 구동 장비보다 더 깨끗하고 효율적이며, 전기 에너지를 회생 제동 기술로 다시 그리드에 공급합니다.
전력을 효율적으로 사용하고 직접 탄소 배출량을 제로화하며 전력을 다시 그리드로 회생시킵니다.
빠른 스윙 시간, 우수한 가시성, 넓은 붐 지점 시브
간소화되고 정비가 쉽고 간단한 계통으로 입증된 AC IGBT 전기 구동 계통 사용
디퍼 탑재하중 | 50 t 45 t |
디퍼 용량 | 19.1~38.2m3(25~50yd3) 19.1~38.2m3(25~50yd3) |
주 | 작업 및 자재 밀도에 따라 달라짐. 작업 및 자재 밀도에 따라 달라짐. |
작동 높이 - 디퍼 및 표준 링크 포함 | 1748837 lb 793259 kg |
밸라스트 - 고객이 제공함 | 352000 lb 159665 kg |
주(1) | 무게는 디퍼 및 선택사양 장비의 선택에 따라 약간 달라집니다. 무게는 디퍼 및 선택사양 장비의 선택에 따라 약간 달라집니다. |
주(2) | 모든 사양은 19m3(25yd3) 디퍼 및 표준 182.9cm(72인치) 트레드 기준입니다. 모든 사양은 19m3(25yd3) 디퍼 및 표준 182.9cm(72인치) 트레드 기준입니다. |
지면 베어링 압력 | 지면 베어링 압력은 여러 요인에 따라 달라집니다. 지면 베어링 압력은 여러 요인에 따라 달라집니다. |
크롤러 치수 - 전체 폭 182.9cm(72인치) 트레드, 표준 | 28.22 in 8.6 cm |
지면 베어링 압력 - 182.9cm(72인치) 트레드 | 39 in 269 cm |
상부 작업 전체 폭 - 표준 통로 포함 | 41.33 in 12.6 cm |
유성기어 추진 | 이중 모터 독립형 구동. 이중 모터 독립형 구동. |
스윙 | 각각 수직으로 장착된 모터로 구동되는 병렬 샤프트 기어 케이스가 회전 프레임의 한쪽 측면에 있습니다. 각각 수직으로 장착된 모터로 구동되는 병렬 샤프트 기어 케이스가 회전 프레임의 한쪽 측면에 있습니다. |
지면 베어링 압력 - 총 유효 베어링 면적 | 315.6 ft² 29.3 m² |
호이스트 | 두 개의 기어 감속 장치에 연결된 모터가 137cm(54인치) 호이스트 드럼을 구동합니다. 두 개의 기어 감속 장치에 연결된 모터가 137cm(54인치) 호이스트 드럼을 구동합니다. |
덤프 높이 - 열린 디퍼 도어 간극 포함 | 27.56 ft 8.4 m |
커팅 반경 - 최대 | 67.59 ft 20.6 m |
회전 프레임 테일 스윙 반경 | 25.59 in 7.8 m |
수평 바닥 반경 | 48.88 ft 14.9 m |
절삭 높이 - 최고 | 45 ft 13.7 m |
주(1) | Cat® 785D 트럭 적재에 기반한 최적의 작업 범위. Cat® 785D 트럭 적재에 기반한 최적의 작업 범위. |
주(2) | *모든 사양은 19m3(25yd3) 디퍼 및 표준 182.9cm(72인치) 트레드 기준입니다. *모든 사양은 19m3(25yd3) 디퍼 및 표준 182.9cm(72인치) 트레드 기준입니다. |
유형 | 개방형 기어 윤활유 및 그리스용 자동 단선 계통. 개방형 기어 윤활유 및 그리스용 자동 단선 계통. |
구성품(1) | 절연되고 가열된 이중벽 윤활실에 6개 펌프(개방형 기어 윤활유용 4개, 그리스용 2개)가 있음. 절연되고 가열된 이중벽 윤활실에 6개 펌프(개방형 기어 윤활유용 4개, 그리스용 2개)가 있음. |
구성품(2) | 하위 수준에서 외부 급속 보충. 하위 수준에서 외부 급속 보충. |
전원 요구 사항 - 60Hz | 4,160V, 7,200V 4,160V, 7,200V |
전원 요구 사항 - 피크 출력 | 2886 hp 2152 kW |
드라이브 | IGBT Acutrol 구동 계통. IGBT Acutrol 구동 계통. |
전원 요구 사항 - 전압 | 3상, 50/60Hz, 7,200V 3상, 50/60Hz, 7,200V |
전원 요구 사항 - 50Hz | 6,000V, 6,600V, 7,200V 6,000V, 6,600V, 7,200V |
전원 요구 사항 - 평균 전력 수요 | 538~753kW(721~1,010hp) 538~753kW(721~1,010hp) |
주 | 고객 요구 사항에 맞게 사용할 수 있는 기타 전압. 고객 요구 사항에 맞게 사용할 수 있는 기타 전압. |
표준 로프 데이터 - 수축 - 직경 | 2.25 in 57 mm |
표준 로프 데이터 - 디퍼 트립 - 직경 | 0.625 in 16 mm |
표준 로프 데이터 - 붐 서스펜션 - 번호 | 4 4 |
표준 로프 데이터 - 크라우드 - 번호 | 1 1 |
표준 로프 데이터 - 붐 서스펜션 - 직경 | 2.75 in 70 mm |
구성품 | 디퍼 핸들을 안정화하기 위해 호이스트 로프와 디퍼 자물쇠가 장착된 원피스 형태의 통합 단조 파이프형 디퍼 핸들 및 와이드 스프레드 붐 지점 시브. 디퍼 핸들을 안정화하기 위해 호이스트 로프와 디퍼 자물쇠가 장착된 원피스 형태의 통합 단조 파이프형 디퍼 핸들 및 와이드 스프레드 붐 지점 시브. |
표준 로프 데이터 - 수축 - 번호 | 1 1 |
표준 로프 데이터 - 호이스트 - 직경 | 2.375 in 60 mm |
표준 로프 데이터 - 크라우드 - 직경 | 2.25 in 57 cm |
표준 로프 데이터 - 디퍼 트립 - 번호 | 1 1 |
크라우드 | 모터, 브레이크, 드럼 및 기어 장치로 구성된 회전 프레임의 전방 중심에 크라우드 기계를 포함한 로프 크라우드가 있습니다. 플라스틱 함침형 크라우드와 수축 로프는 디퍼 핸들을 앞뒤로 움직이는 데 사용됩니다. 모터, 브레이크, 드럼 및 기어 장치로 구성된 회전 프레임의 전방 중심에 크라우드 기계를 포함한 로프 크라우드가 있습니다. 플라스틱 함침형 크라우드와 수축 로프는 디퍼 핸들을 앞뒤로 움직이는 데 사용됩니다. |
표준 로프 데이터 - 호이스트 - 번호 | 2 2 |
주 | 옵션으로 사용 가능한 고충격 로프 옵션으로 사용 가능한 고충격 로프 |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.
Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.
정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.
적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.
정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.
적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.
광산 출력은 효율적인 적재와 운반에 달려 있습니다. 적재용 Cat® MineStar™ Terrain은 이러한 작업을 더 생산적이 되도록 하고 중요한 인력에게 정확한 피드백을 제공합니다. 적재용 Terrain은 버킷 위치 지정과 벤치 높이부터 절단되고 채워진 자재의 광석 본체와 양까지 모든 것에 대한 데이터를 실시간으로 운전실에 전달하는 장비 유도 계통입니다. 모든 운전자가 장비 효율성을 극대화할 수 있도록 하여 더 나은 자재 관리, 더 정확한 경사면 작업, 더 적은 재작업 및 마모를 이끕니다.
광산 출력은 효율적인 적재와 운반에 달려 있습니다. 적재용 Cat® MineStar™ Terrain은 이러한 작업을 더 생산적이 되도록 하고 중요한 인력에게 정확한 피드백을 제공합니다. 적재용 Terrain은 버킷 위치 지정과 벤치 높이부터 절단되고 채워진 자재의 광석 본체와 양까지 모든 것에 대한 데이터를 실시간으로 운전실에 전달하는 장비 유도 계통입니다. 모든 운전자가 장비 효율성을 극대화할 수 있도록 하여 더 나은 자재 관리, 더 정확한 경사면 작업, 더 적은 재작업 및 마모를 이끕니다.
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교