일반
엔진 출력 - SAE J1995 | 2079 hp 1550 kW |
버킷 탑재하중 | 43.7 ton (US) 39.6 t |
작동 무게 | 446 ton (US) 404.6 t |
주 | 위의 사양은 HRC 페이스 셔블 구성에 적용됩니다. HRC와 LRC 모두에서 백호 및 무전방 구성도 사용할 수 있습니다. 위의 사양은 HRC 페이스 셔블 구성에 적용됩니다. HRC와 LRC 모두에서 백호 및 무전방 구성도 사용할 수 있습니다. |
Cat 6040® 유압 광산 셔블은 전 세계 현장에서 신뢰받고 있으며, 사용자가 요구하는 생산성과 내구성을 일관성 있게 제공합니다. 검증된 이 셔블은 최고의 성능과 높은 신뢰성으로 잘 알려져 있고, 현장에서 Cat 특약점 네트워크의 지원을 받습니다.
여기서 멈추지 않고, 당사는 더 나은 6040을 위한 방법을 항상 고려합니다. 사이클 시간을 빠르게 하고 굴착력을 높여 최대로 생산할 수 있도록 개선하였습니다. 6040의 안정성과 서비스 편의성을 높여 가동 시간을 늘렸습니다. 엔진은 DEF 없이도 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 표준을 충족하여 규제가 심한 국가와 규제가 덜한 국가 모두에서 사용할 수 있으므로, 정비 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
빠른 사이클, 높은 굴착력, 트윈 Tier 4 Final 비 DEF C32 엔진 제공
최대 18% 더 무거운 작동 무게, 견고한 구조 및 축 지점의 대형 주물
차대, 호스 및 커플링 라우팅 및 배치, 먼지 배출 계통 개선됨
엔진 출력 - SAE J1995 | 2079 hp 1550 kW |
버킷 탑재하중 | 43.7 ton (US) 39.6 t |
작동 무게 | 446 ton (US) 404.6 t |
주 | 위의 사양은 HRC 페이스 셔블 구성에 적용됩니다. HRC와 LRC 모두에서 백호 및 무전방 구성도 사용할 수 있습니다. 위의 사양은 HRC 페이스 셔블 구성에 적용됩니다. HRC와 LRC 모두에서 백호 및 무전방 구성도 사용할 수 있습니다. |
엔진 모델 | Cat C32 2개 Cat C32 2개 |
총 출력 - SAE J1995 | 2079 hp 1550 kW |
정미 출력 - SAE J1349 | 1915 hp 1428 kW |
주 | 전력 출력은 규제가 심한 엔진과 관련이 있습니다. 규제가 덜한 엔진도 사용할 수 있습니다. 전력 출력은 규제가 심한 엔진과 관련이 있습니다. 규제가 덜한 엔진도 사용할 수 있습니다. |
실린더 수 – 각 엔진 | 12 12 |
보어 | 5.71 in 145 mm |
행정 | 6.38 in 162 mm |
배기량 | 1959 in³ 32.1 l |
흡기 | 터보차징 공랭식 애프터쿨링 터보차징 공랭식 애프터쿨링 |
구성품(1) | 추가 고용량 수분 분리기 추가 고용량 수분 분리기 |
구성품(2) | 수분 분리기 포함 2단 연료 필터 수분 분리기 포함 2단 연료 필터 |
구성품(3) | 중부하 작업용 에어 필터 중부하 작업용 에어 필터 |
구성품(4) | 마이크로 처리 엔진 관리 마이크로 처리 엔진 관리 |
구성품(5) | 팬 속도를 전자적으로 제어하는 유압 구동식 라디에이터 팬 팬 속도를 전자적으로 제어하는 유압 구동식 라디에이터 팬 |
연료 탱크 용량 | 2098 gal(US) 7940 l |
배기가스 배출 | U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다. U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다. |
계통 전압 | 24V 24V |
연속/병렬 설치 배터리 | 각각 210Ah - 12V 6개, 총 630Ah - 24V 각각 210Ah - 12V 6개, 총 630Ah - 24V |
구성품(1) | 무정비 배터리 6개 무정비 배터리 6개 |
구성품(2) | 배터리 격리 계전기 및 스위치 배터리 격리 계전기 및 스위치 |
구성품(3) | 엔진 모듈과 운전자의 운전실에 있는 지면에서 접근 가능한 긴급 장지 스위치 엔진 모듈과 운전자의 운전실에 있는 지면에서 접근 가능한 긴급 장지 스위치 |
구성품(4) | LED 고휘도 작업 충전등 14개 LED 고휘도 작업 충전등 14개 |
구성품(5) | LED 고휘도 작업 충전등 11개 LED 고휘도 작업 충전등 11개 |
6040 FS - 표준 트랙 패드 | 3.9 ft 1200 mm |
6040 FS - 작동 무게 | 891980 lb 404600 kg |
6040 FS - 지면 압력 | 24.1N/cm2(35.0psi) 24.1N/cm2(35.0psi) |
6040 - 표준 트랙 패드 | 3.9 ft 1200 mm |
6040 - 작동 무게 | 897930 lb 407300 kg |
6040 - 지면 압력 | 24.3N/cm2(35.3psi) 24.3N/cm2(35.3psi) |
주 | 1,600mm 트랙 패드(선택 사양) 1,600mm 트랙 패드(선택 사양) |
6040 FS - 참고 | 요청 시 다른 트랙 패드 사용 가능 요청 시 다른 트랙 패드 사용 가능 |
유압 탱크 용량 - 디젤 버전 - 근사치 | 898 gal(US) 3400 l |
총 유압 오일 용량 - 디젤 버전 - 근사치 | 1532 gal(US) 5800 l |
메인 펌프 - 디젤 버전 | 가변 사판 플레이트 펌프 4개 가변 사판 플레이트 펌프 4개 |
메인 펌프 - 최대 오일 흐름 - 디젤 버전 | 724L/min 4개(191gal/min 4개) 724L/min 4개(191gal/min 4개) |
최대 압력 - 어탯치먼트 | 4350 psi 300 bar |
최대 압력 - 주행 | 5080 psi 350 bar |
스윙 펌프 - 디젤 버전 | 역회전식 사판 펌프 4개 역회전식 사판 펌프 4개 |
스윙 펌프 - 최대 오일 흐름 - 디젤 버전 | 321L/min 4개(85gal/min 4개) 321L/min 4개(85gal/min 4개) |
최대 압력 - 스윙 펌프 | 5080 psi 350 bar |
직경 - 팬 | 60 in 1524 mm |
냉각 펌프의 오일 흐름 - 디젤 버전 | 799L/min 2개(211gal/min 2개) 799L/min 2개(211gal/min 2개) |
특징(1) | 냉각 계통이 모든 주 회로와 분리되어, 엔진 작동 시 언제든 제어 냉각 용량 사용 가능 냉각 계통이 모든 주 회로와 분리되어, 엔진 작동 시 언제든 제어 냉각 용량 사용 가능 |
특징(2) | 팬 속도는 자동 온도 조절 장치로 제어 팬 속도는 자동 온도 조절 장치로 제어 |
특징(3) | 최고 수준의 냉각 효율로 최적의 오일 온도 보장 최고 수준의 냉각 효율로 최적의 오일 온도 보장 |
구성품(1) | 알루미늄 쿨러에 고용량 저압 오일을 공급하는 기어형 냉각 펌프 알루미늄 쿨러에 고용량 저압 오일을 공급하는 기어형 냉각 펌프 |
구성품(2) | 저용량 고압 오일을 팬에 공급하는 가변 차축 피스톤 펌프 저용량 고압 오일을 팬에 공급하는 가변 차축 피스톤 펌프 |
직경 - 팬 | 1,524mm 2개(60in 2개) 1,524mm 2개(60in 2개) |
스윙 드라이브 | 차축 피스톤 모터를 장착한 컴팩트 유성기어 변속기 3개 차축 피스톤 모터를 장착한 컴팩트 유성기어 변속기 3개 |
주차 브레이크 | 습식 다중 디스크 브레이크, 스프링 장착/유압식 해제 습식 다중 디스크 브레이크, 스프링 장착/유압식 해제 |
최대 스윙 속도 - 디젤 버전 | 4.7 r/min 4.7 r/min |
스윙 링 | 밀폐형 내부 기어링을 적용한 트리플 레이스 롤러 베어링 밀폐형 내부 기어링을 적용한 트리플 레이스 롤러 베어링 |
특징(1) | 스윙 링의 먼지 와이퍼가 스윙 링과 차체 사이 이물질 축적 방지 스윙 링의 먼지 와이퍼가 스윙 링과 차체 사이 이물질 축적 방지 |
특징(2) | 토크 제어를 지원하는 폐루프 스윙 회로 토크 제어를 지원하는 폐루프 스윙 회로 |
특징(3) | 제어에 대응해 스윙 모션을 유압식으로 제동 제어에 대응해 스윙 모션을 유압식으로 제동 |
특징(4) | 자동 중앙 윤활 계통에서 공급하는 모든 레이스웨이 및 스윙 링의 내부 기어링 자동 중앙 윤활 계통에서 공급하는 모든 레이스웨이 및 스윙 링의 내부 기어링 |
주행 속도 - 1단 - 최고 | 0.93 mile/h 1.5 km/h |
주행 속도 - 2단 - 최고 | 1.55 mile/h 2.5 km/h |
최대 견인력 | 471260 lb 2097 kN |
등판 능력 - 주행 드라이브 - 최고 | 57 % 57 % |
트랙 패드 - 각 측면 | 42 42 |
하부 롤러 - 각 측면 | 7 7 |
지지 롤러 - 각 측면 | 2개+중간 스키드 플레이트 1개 2개+중간 스키드 플레이트 1개 |
주행 드라이브 - 각 측면 | 2단 차축 피스톤 모터 장착 유성기어 변속기 1개 2단 차축 피스톤 모터 장착 유성기어 변속기 1개 |
주차 브레이크 | 습식 다중 디스크 브레이크, 스프링 장착/유압식 해제 습식 다중 디스크 브레이크, 스프링 장착/유압식 해제 |
구성품(1) | 스프로킷, 아이들러, 롤러 및 트랙의 모든 접촉면이 경화됨 스프로킷, 아이들러, 롤러 및 트랙의 모든 접촉면이 경화됨 |
구성품(2) | 음향 주행 알람 음향 주행 알람 |
구성품(3) | 경화된 전부동식 핀으로 연결된 부싱이 있는 주조 이중 그라우저 결합 패드 링크 경화된 전부동식 핀으로 연결된 부싱이 있는 주조 이중 그라우저 결합 패드 링크 |
구성품(4) | 스프로킷 및 패드 링크의 이빨에 대한 모든 접촉면 경화됨 스프로킷 및 패드 링크의 이빨에 대한 모든 접촉면 경화됨 |
구성품(5) | 멤브레인 축압기 적용 완전 유압식 자체 조정 트랙 인장 계통 멤브레인 축압기 적용 완전 유압식 자체 조정 트랙 인장 계통 |
구성품(6) | 내리막 주행 시 과속을 방지하는 자동 유압 리타더 밸브 내리막 주행 시 과속을 방지하는 자동 유압 리타더 밸브 |
운전자 시야 높이(근사치) | 22.31 ft 6.8 m |
운전실 내부 치수 - 길이 | 7.22 ft 2200 mm |
운전실 내부 치수 - 폭 | 5.25 ft 1600 mm |
운전실 내부 치수 - 높이 | 7.05 ft 2150 mm |
구성품(1) | 시트 쿠션에 스위치가 있어 운전자가 시트에서 일어날 경우 유압 제어 자동 중지 시트 쿠션에 스위치가 있어 운전자가 시트에서 일어날 경우 유압 제어 자동 중지 |
구성품(2) | 허리 등받이, 열선, 안전벨트, 머리 및 팔 받침대 적용 공압식 쿠션 및 다중 조절 가능 컴포트 시트 허리 등받이, 열선, 안전벨트, 머리 및 팔 받침대 적용 공압식 쿠션 및 다중 조절 가능 컴포트 시트 |
구성품(3) | 모든 창문에 롤러 블라인드 적용 모든 창문에 롤러 블라인드 적용 |
구성품(4) | 병렬 간헐식 와이퍼/와셔 포함 전면 유리 병렬 간헐식 와이퍼/와셔 포함 전면 유리 |
구성품(5) | 전면 유리와 슬라이딩 측창으로 무장한 전천후 안전 유리 전면 유리와 슬라이딩 측창으로 무장한 전천후 안전 유리 |
구성품(6) | 운전자 보호대(상단 보호대) 운전자 보호대(상단 보호대) |
구성품(7) | 단일 HVAC, 이중 HVAC 옵션 지원 단일 HVAC, 이중 HVAC 옵션 지원 |
구성품(8) | 독립 조절식 시트 콘솔에 통합된 조이스틱 제어장치 독립 조절식 시트 콘솔에 통합된 조이스틱 제어장치 |
구성품(9) | 안전벨트 포함 접이식 보조 시트 안전벨트 포함 접이식 보조 시트 |
구성품(10) | 측창과 뒷창문에 설치된 외부 차양 측창과 뒷창문에 설치된 외부 차양 |
구성품(11) | 사다리 케이지가 있는 슬라이딩 비상 사다리(킥다운형) 사다리 케이지가 있는 슬라이딩 비상 사다리(킥다운형) |
구성품(12) | 약 45도의 유압 작동 자동 조절식 접근 계단을 통해 장비 접근 약 45도의 유압 작동 자동 조절식 접근 계단을 통해 장비 접근 |
구성품(13) | 반투과 기술이 적용된 대형 컬러 BCS 화면이 부착된 견고한 계기 패널 반투과 기술이 적용된 대형 컬러 BCS 화면이 부착된 견고한 계기 패널 |
보드 제어 계통(BCS III) 특징(1) | 데이터 내보내기용 USB, Lan(TCP/IP) 및 CAN 부스 인터페이스 데이터 내보내기용 USB, Lan(TCP/IP) 및 CAN 부스 인터페이스 |
보드 제어 계통(BCS III) 특징(2) | 화면에 표시되는 PDF 문서(예: 작동 지침, 기술 핸드북, 예비 부품 카탈로그, 전기 회로도) 화면에 표시되는 PDF 문서(예: 작동 지침, 기술 핸드북, 예비 부품 카탈로그, 전기 회로도) |
보드 제어 계통(BCS III) 특징(3) | 직관적인 처리를 위한 대형(12in) 컬러 터치 스크린이 부착된 견고한 계기 패널 직관적인 처리를 위한 대형(12in) 컬러 터치 스크린이 부착된 견고한 계기 패널 |
보드 제어 계통(BCS III) 특징(4) | 엔진, 유압 및 윤활 계통의 중요 신호와 서비스 데이터의 전자 모니터링, 데이터 로깅 및 진단 계통 엔진, 유압 및 윤활 계통의 중요 신호와 서비스 데이터의 전자 모니터링, 데이터 로깅 및 진단 계통 |
보드 제어 계통(BCS III) 특징(5) | 화면에 표시되는 고장진단 지원 화면에 표시되는 고장진단 지원 |
보드 제어 계통(BCS III) 특징(6) | 기록된 데이터의 그래픽 차트 기록된 데이터의 그래픽 차트 |
보드 제어 계통(BCS III) 특징(7) | 관련 조건 저장이 가능한 결함 메모리 관련 조건 저장이 가능한 결함 메모리 |
용량 - 그리스 컨테이너 | 188 gal(US) 710 l |
유형(1) | 유압 구동식 중부하 작업용 펌프와 전기식 정시 계전기 제어장치를 지원하는 이중 회로 계통으로 일시정지/윤활 시간 조절 유압 구동식 중부하 작업용 펌프와 전기식 정시 계전기 제어장치를 지원하는 이중 회로 계통으로 일시정지/윤활 시간 조절 |
유형(2) | 보드 제어 계통에 계통 장애 표시 보드 제어 계통에 계통 장애 표시 |
유형(3) | 서비스 스테이션과 컨테이너 사이, 그리스 펌프 후방 직접 부착된 그리스 필터(200µm) 서비스 스테이션과 컨테이너 사이, 그리스 펌프 후방 직접 부착된 그리스 필터(200µm) |
유형(4) | 윤활 계통에 연결된 항목: 어탯치먼트, 버킷 및 실린더의 피벗 지점 윤활 계통에 연결된 항목: 어탯치먼트, 버킷 및 실린더의 피벗 지점 |
유형(5) | 윤활 계통에 연결된 항목: - 스윙 롤러 베어링의 레이스웨이 - 스윙 링 내부 기어링용 그리스 주입 피니언 2개 윤활 계통에 연결된 항목: - 스윙 롤러 베어링의 레이스웨이 - 스윙 링 내부 기어링용 그리스 주입 피니언 2개 |
모든 버킷(FS 및 BH)에는 다음으로 구성된 마모 패키지가 장착되어 있음: (1) | - 버킷 내외부의 주 마모 지역을 덮는 특수 라이너 소재 - 이빨 사이의 립 슈라우드 - 버킷 내외부의 주 마모 지역을 덮는 특수 라이너 소재 - 이빨 사이의 립 슈라우드 |
모든 버킷(FS 및 BH)에는 다음으로 구성된 마모 패키지가 장착되어 있음: (2) | - 측면 벽의 윙 슈라우드 - 하단 가장자리의 힐 슈라우드 - 측면 벽의 윙 슈라우드 - 하단 가장자리의 힐 슈라우드 |
다음과 같은 주 기능을 보장하는 고유 TriPower 운동성 지원 셔블 어탯치먼트: (1) | - 자재 유출을 방지하는 자동 롤백 제한장치 - 유압력에 대한 운동학적 지원 - 자재 유출을 방지하는 자동 롤백 제한장치 - 유압력에 대한 운동학적 지원 |
다음과 같은 주 기능을 보장하는 고유 TriPower 운동성 지원 셔블 어탯치먼트: (2) | - 수평 자동 고정 각도 버킷 가이드 - 수직 자동 고정 각도 버킷 가이드 - 수평 자동 고정 각도 버킷 가이드 - 수직 자동 고정 각도 버킷 가이드 |
다음과 같은 주 기능을 보장하는 고유 TriPower 운동성 지원 셔블 어탯치먼트: (3) | - 전체 리프트 아크에 적용되는 고정 붐 - 추진력 지원 - 전체 리프트 아크에 적용되는 고정 붐 - 추진력 지원 |
유형(1) | 모노붐 BH에 있는 검사 구멍 모노붐 BH에 있는 검사 구멍 |
유형(2) | 부양 밸브를 이용한 붐(FS 및 BH) 및 스틱(FS)의 무압력 하강 부양 밸브를 이용한 붐(FS 및 BH) 및 스틱(FS)의 무압력 하강 |
유형(3) | 요청 시 제공되는 고마모 자재용 특수 마모 패키지 요청 시 제공되는 고마모 자재용 특수 마모 패키지 |
유형(4) | 붐에 레일이 장착된 발판(FS 및 BH) 붐에 레일이 장착된 발판(FS 및 BH) |
유형(5) | 내부 카운터 용접(이중 준비 용접) 또한 가능 내부 카운터 용접(이중 준비 용접) 또한 가능 |
유형(6) | 붐과 스틱은 용접 후 응력이 완화됨 붐과 스틱은 용접 후 응력이 완화됨 |
유형(7) | 비틀림 방지 고장력강 용접 상자 형태(피벗 영역에 고강도 강철 주조 형태 적용)의 붐 및 스틱 비틀림 방지 고장력강 용접 상자 형태(피벗 영역에 고강도 강철 주조 형태 적용)의 붐 및 스틱 |
유형(8) | 셔블 실린더용 보호대(FS) 셔블 실린더용 보호대(FS) |
버킷 용량 - 백호(산적 1:1) | 28.8 yd³ 22 m³ |
버킷 용량 - 페이스 셔블(산적 2:1) | 28.8 yd³ 22 m³ |
장착 | 엔진 모듈 아래에 설치되어 지면에서 쉽게 접근 가능한 자동 조절식 서비스 스테이션 엔진 모듈 아래에 설치되어 지면에서 쉽게 접근 가능한 자동 조절식 서비스 스테이션 |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.
Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.
정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.
적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.
정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.
적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.
광산 출력은 효율적인 적재와 운반에 달려 있습니다. 적재용 Cat® MineStar™ Terrain은 이러한 작업을 더 생산적이 되도록 하고 중요한 인력에게 정확한 피드백을 제공합니다. 적재용 Terrain은 버킷 위치 지정과 벤치 높이부터 절단되고 채워진 자재의 광석 본체와 양까지 모든 것에 대한 데이터를 실시간으로 운전실에 전달하는 장비 유도 계통입니다. 모든 운전자가 장비 효율성을 극대화할 수 있도록 하여 더 나은 자재 관리, 더 정확한 경사면 작업, 더 적은 재작업 및 마모를 이끕니다.
광산 출력은 효율적인 적재와 운반에 달려 있습니다. 적재용 Cat® MineStar™ Terrain은 이러한 작업을 더 생산적이 되도록 하고 중요한 인력에게 정확한 피드백을 제공합니다. 적재용 Terrain은 버킷 위치 지정과 벤치 높이부터 절단되고 채워진 자재의 광석 본체와 양까지 모든 것에 대한 데이터를 실시간으로 운전실에 전달하는 장비 유도 계통입니다. 모든 운전자가 장비 효율성을 극대화할 수 있도록 하여 더 나은 자재 관리, 더 정확한 경사면 작업, 더 적은 재작업 및 마모를 이끕니다.
Caterpillar 제품 프로셔 및 기타 정보 문서가 성장하는 기업을 위해 제공됩니다.
6040 백호
6040/6040 FS 작업 장면 2
6040 수리 장면
6040 페이스 셔블 좌측면
45도 각도의 6040 페이스 셔블 측면
6040 백호 좌측면
45도 각도의 6040 백호 측면
6040 작업 장면
Cat® 유압 광산 셔블용 TriPower System
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교