일반
| 엔진 출력 - SAE J1995 | 824 hp 615 kW |
| 버킷 탑재하중 | 16.1 ton (US) 14.6 t |
| 작동 무게 | 154.3 ton (US) 140 t |
| 주 | 위에 표시된 사양은 규제가 심한 백호 구성에 적용됩니다. 규제가 덜한 구성 및 무전방 구성도 사용할 수 있습니다. 위에 표시된 사양은 규제가 심한 백호 구성에 적용됩니다. 규제가 덜한 구성 및 무전방 구성도 사용할 수 있습니다. |
Cat® 6015 유압 셔블을 사용하면 더 적은 비용으로 더 많은 자재를 이동하여 생산 목표를 달성하고, 요구 사항을 이행하고, 기한을 준수하고, 수익성을 극대화할 수 있습니다. 동급 최고 수준의 툴 취급 능력, 개선된 내구성과 초강력 엔진이 특징인 Cat 6015은 다른 셔블보다 뛰어난 생산성과 연료 효율성을 자랑합니다. 장비를 작업 환경에 맞출 수 있도록 접근 및 혹한기 패키지부터 스틱 및 트랙 패드 옵션까지 다양한 개선 선택사양도 제공됩니다. 버킷의 선택 폭이 넓으므로, 탑재하중과 장비 효율성이 작업 환경에 최적인 툴을 골라 사용할 수 있습니다. 6015는 툴 취급 능력이 뛰어나므로, 대형 버킷을 장착하여 더 적은 사이클로도 많은 자재를 옮길 수 있습니다.
후처리 DEF가 필요없는 검증된 Cat C27 엔진과 늘어난 차대 수명
뛰어난 툴 취급 능력, 빠른 붐 이동 속도, 사이클 횟수 증가
업계 최고의 연료 효율성으로 운반량 대비 연료비가 절감됩니다.
| 엔진 출력 - SAE J1995 | 824 hp 615 kW |
| 버킷 탑재하중 | 16.1 ton (US) 14.6 t |
| 작동 무게 | 154.3 ton (US) 140 t |
| 주 | 위에 표시된 사양은 규제가 심한 백호 구성에 적용됩니다. 규제가 덜한 구성 및 무전방 구성도 사용할 수 있습니다. 위에 표시된 사양은 규제가 심한 백호 구성에 적용됩니다. 규제가 덜한 구성 및 무전방 구성도 사용할 수 있습니다. |
| 엔진 모델 | Cat® C27 Cat® C27 |
| 총 출력 - SAE J1995 | 824 hp 615 kW |
| 정미 출력 - SAE J1349 | 746 hp 556 kW |
| 실린더 수 | 12 12 |
| 보어 | 5.4 in 137.2 mm |
| 행정 | 6 in 152.4 mm |
| 배기량 | 1648 in³ 27 l |
| 엔진 모델 | Cat® C27 Cat® C27 |
| 총 출력 - SAE J1995 | 839 hp 626 kW |
| 정미 출력 - SAE J1349 | 746 hp 556 kW |
| 실린더 수 | 12 12 |
| 보어 | 5.4 in 137.2 mm |
| 행정 | 6 in 152.4 mm |
| 배기량 | 1648 in³ 27 l |
| 흡기 | 터보차징 공랭식 애프터쿨링 터보차징 공랭식 애프터쿨링 |
| 배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V, 중국 비도로용 Stage III, U.S. EPA Tier 2와 동등, U.S. EPA Tier 1와 동등 U.S. EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V, 중국 비도로용 Stage III, U.S. EPA Tier 2와 동등, U.S. EPA Tier 1와 동등 |
| 작동 무게 | 154 ton (US) 140 t |
| 지면 압력 | 23.6 psi 16.3 N/cm² |
| 주 | 작동 무게 포함사항: 700mm(28in) 트랙 슈, 7.6m(24ft 11in) 붐, 3.4m(11ft 2in) 스틱, 표준 암반용 버킷, 100% 연료 및 윤활유 작동 무게 포함사항: 700mm(28in) 트랙 슈, 7.6m(24ft 11in) 붐, 3.4m(11ft 2in) 스틱, 표준 암반용 버킷, 100% 연료 및 윤활유 |
| 작동 무게 | 308000 lb 140000 kg |
| 표준 | 28 in 700 mm |
| 와이드 | 36 in 900 mm |
| 초광폭 | 39 in 1000 mm |
| 슈즈 수 - 각 측면 | 46 46 |
| 트랙 롤러 수 - 각 측면 | 9 9 |
| 캐리어 롤러 수 - 각 측면 | 3 3 |
| 트랙 패드 | 이중 그라우저 이중 그라우저 |
| 주행 속도 - 2단 - 1단 - 최고 | 1.4 mile/h 2.3 km/h |
| 주행 속도 - 2단 - 2단 - 최고 | 2.1 mile/h 3.3 km/h |
| 최대 견인바 당김 - 전진 | 192886 lbf 858 kN |
| 최대 견인바 당김 - 후진 | 220987 lbf 983 kN |
| 등판 능력 - 주행 드라이브 | 약 42% 약 42% |
| 유압 트랙 인장 | 축압기 포함 축압기 포함 |
| 최대 견인바 당김 | 179847 lbf 800 kN |
| 연료 탱크 | 449 gal(US) 1700 l |
| 그리스 탱크 | 18 gal(US) 68 l |
| 냉각 계통 | 44 gal(US) 165 l |
| 엔진 오일 | 23 gal(US) 87 l |
| 스윙 드라이브 | 2.4 gal(US) 9 l |
| 유압 계통 - 탱크 포함 | 463 gal(US) 1752 l |
| 유압 탱크 | 253 gal(US) 956 l |
| 계통 전압 | 24V 24V |
| 배터리 | 200Ah 4개(각각 12V) 200Ah 4개(각각 12V) |
| 교류 발전기 등급 | 총 150A(24V) 총 150A(24V) |
| 구성품(1) | 운전실, 엔진 모듈, 펌프실 및 서비스 스테이션에 있는 지면에서 접근 가능한 비상 정지 운전실, 엔진 모듈, 펌프실 및 서비스 스테이션에 있는 지면에서 접근 가능한 비상 정지 |
| 구성품(2) | 무정비 배터리 4개 무정비 배터리 4개 |
| 구성품(3) | 잠금식 배터리 격리 스위치 잠금식 배터리 격리 스위치 |
| 구성품(5) | LED 고휘도 작업등 14개 LED 고휘도 작업등 14개 |
| 구성품(4) | LED 서비스등 5개 LED 서비스등 5개 |
| 구성품(6) | 전기식 경적 2개 전기식 경적 2개 |
| 구성품(7) | 후방 엔드용 조명 2개 후방 엔드용 조명 2개 |
| 구성품(9) | 운전실 지붕에 경광등 1개 운전실 지붕에 경광등 1개 |
| 구성품(8) | 장비 덱/서비스용 조명 1개 장비 덱/서비스용 조명 1개 |
| 메인 펌프 | 가변 사판 플레이트 펌프 3개 가변 사판 플레이트 펌프 3개 |
| 메인 펌프 - 최대 총 오일 흐름 | 407 gal/min 1544 l/min |
| 메인 펌프 - 최대 압력 - 어탯치먼트 | 4641 psi 320 bar |
| 파일럿 펌프 | 기어 펌프 1개 기어 펌프 1개 |
| 파일럿 펌프 - 최대 흐름, 파일럿 | 40.4 gal/min 153 l/min |
| 파일럿 펌프 - 최대 압력, 파일럿 | 1378 psi 95 bar |
| 메인 펌프 - 최대 압력 - 주행 | 4641 psi 320 bar |
| 스윙 펌프 | 가변 사판 플레이트 펌프 1개 가변 사판 플레이트 펌프 1개 |
| 엔진 팬 펌프 - 최대 흐름, 엔진 팬 | 53.1 gal/min 201 l/min |
| 엔진 팬 펌프 - 최대 압력, 엔진 팬 | 3191 psi 220 bar |
| 엔진 팬 펌프 | 가변 사판 플레이트 펌프 1개 가변 사판 플레이트 펌프 1개 |
| 유압 팬 펌프 - 최대 흐름, 유압 팬 | 22.7 gal/min 86 l/min |
| 스윙 펌프 - 최대 흐름 - 스윙 | 127 gal/min 479 l/min |
| 유압 팬 펌프 | 가변 사판 플레이트 펌프 1개 가변 사판 플레이트 펌프 1개 |
| 유압 팬 펌프 - 최대 압력, 유압 팬 | 1958 psi 135 bar |
| 스윙 펌프 - 최대 압력 - 스윙 | 5294 psi 365 bar |
| 유압 오일 냉각 - 최대 흐름 | 284 gal/min 1075 l/min |
| 유압 오일 냉각 - 팬 직경 | 40 in 1016 mm |
| 필터(1) | 메인 펌프용 완전 흐름 고압 필터(200μm) 메인 펌프용 완전 흐름 고압 필터(200μm) |
| 필터(2) | 완전 회송 회로용 완전 흐름 필터(20μm) 완전 회송 회로용 완전 흐름 필터(20μm) |
| 필터(3) | 서보 회로용 압력 필터(16μm) 서보 회로용 압력 필터(16μm) |
| 필터(4) | 엔진 냉각 회송 회로용 완전 흐름 필터(6μm) 엔진 냉각 회송 회로용 완전 흐름 필터(6μm) |
| 필터(5) | 스윙 충전 필터(15μm) 스윙 충전 필터(15μm) |
| 필터(6) | 펌프 케이스 반환 스크린(125μm) 펌프 케이스 반환 스크린(125μm) |
| 스윙 드라이브 | 차축 피스톤 모터를 장착한 컴팩트 유성기어 변속기 2개 차축 피스톤 모터를 장착한 컴팩트 유성기어 변속기 2개 |
| 주차 브레이크 | 습식 다중 디스크 브레이크, 스프링 장착/유압식 해제 습식 다중 디스크 브레이크, 스프링 장착/유압식 해제 |
| 최대 스윙 속도 | 4.9 r/min 4.9 r/min |
| 스윙 링 | 밀폐형 내부 기어링을 적용한 크로스 롤러 베어링 밀폐형 내부 기어링을 적용한 크로스 롤러 베어링 |
| 특징(1) | 속도 제어를 지원하는 폐루프 스윙 회로 속도 제어를 지원하는 폐루프 스윙 회로 |
| 특징(2) | 제어장치가 중립 위치로 돌아오면 스윙 모션을 유압식으로 제동하며, 제어장치에 대응하여 더 강한 제동을 만들기도 합니다. 제어장치가 중립 위치로 돌아오면 스윙 모션을 유압식으로 제동하며, 제어장치에 대응하여 더 강한 제동을 만들기도 합니다. |
| 특징(3) | 자동 중앙 윤활 계통에서 공급하는 모든 레이스웨이 및 스윙 링의 내부 기어링 자동 중앙 윤활 계통에서 공급하는 모든 레이스웨이 및 스윙 링의 내부 기어링 |
| 특징 | 지면에서 접근 가능 지면에서 접근 가능 |
| 장비품(1) | 긴급 중지 긴급 중지 |
| 장비품(2) | 다음에 대한 빠른 연결: 디젤 연료 및 그리스 다음에 대한 빠른 연결: 디젤 연료 및 그리스 |
| 주행 속도 - 2단 - 1단 - 최고 | 1.6 mile/h 2.6 km/h |
| 주행 속도 - 2단 - 2단 - 최고 | 2.3 mile/h 3.7 km/h |
| 최대 견인바 당김 - 전진 | 192886 lbf 858 kN |
| 최대 견인력 | 197157 lbf 877 kN |
| 최대 견인바 당김 - 후진 | 220987 lbf 983 kN |
| 등판 능력 - 주행 드라이브 | 38°/78%(SAE J1309) 38°/78%(SAE J1309) |
| 유압 트랙 인장 | 축압기 포함 축압기 포함 |
| 슈즈 수 - 각 측면 | 46 46 |
| 트랙 롤러 수 - 각 측면 | 9 9 |
| 캐리어 롤러 수 - 각 측면 | 3 3 |
| 구성품(1) | 주조 처리 이중 그라우저 트랙 패드 주조 처리 이중 그라우저 트랙 패드 |
| 구성품(2) | 경화된 핀과 부싱으로 연결된 체인 링크 경화된 핀과 부싱으로 연결된 체인 링크 |
| 구성품(3) | 포지티브 핀 유지(PPR2) 밀폐 및 그리스 적용 트랙 설계 포지티브 핀 유지(PPR2) 밀폐 및 그리스 적용 트랙 설계 |
| 구성품(4) | 스프로킷, 아이들러, 롤러 및 트랙 연결 체인 링크의 모든 접촉면이 경화됨 스프로킷, 아이들러, 롤러 및 트랙 연결 체인 링크의 모든 접촉면이 경화됨 |
| 구성품(5) | 축압기 적용 완전 유압식 자체 조정 트랙 인장 계통 축압기 적용 완전 유압식 자체 조정 트랙 인장 계통 |
| 구성품(6) | 내리막 주행 시 과속을 방지하는 자동 유압 리타더 밸브 내리막 주행 시 과속을 방지하는 자동 유압 리타더 밸브 |
| 구성품(7) | 음향 주행 알람 음향 주행 알람 |
| 구성품(1) | 포지티브 필터가 장착된 가압식 운전실 포지티브 필터가 장착된 가압식 운전실 |
| 구성품(2) | 열선식 운전실 거울 열선식 운전실 거울 |
| 구성품(3) | 슬라이딩식 상부 도어 창문(좌측 운전실 도어) 슬라이딩식 상부 도어 창문(좌측 운전실 도어) |
| 구성품(4) | 유리 파괴용 안전 해머 유리 파괴용 안전 해머 |
| 구성품(5) | 운전실 내부 보관 브래킷을 포함한 탈착식 하단 전면 유리 운전실 내부 보관 브래킷을 포함한 탈착식 하단 전면 유리 |
| 구성품(6) | ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE 또는 SCM을 포함하는 조이스틱 제어장치 대체 패턴 ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE 또는 SCM을 포함하는 조이스틱 제어장치 대체 패턴 |
| 구성품(7) | 음료수 홀더 음료수 홀더 |
| 구성품(8) | 책꽂이 책꽂이 |
| 구성품(9) | AM/FM 라디오 AM/FM 라디오 |
| 구성품(10) | MP3 보조 오디오 포트를 포함한 라디오 MP3 보조 오디오 포트를 포함한 라디오 |
| 구성품(11) | 스테레오 스피커 2개 스테레오 스피커 2개 |
| 구성품(12) | 도시락통 또는 툴박스를 넣을 수 있는 보관 선반 도시락통 또는 툴박스를 넣을 수 있는 보관 선반 |
| 구성품(13) | 경고, 필터/유체 교체 및 작업 시간 정보를 표시하는 컬러 LCD 디스플레이 경고, 필터/유체 교체 및 작업 시간 정보를 표시하는 컬러 LCD 디스플레이 |
| 구성품(14) | 조절식 팔걸이 조절식 팔걸이 |
| 구성품(15) | 높이 조절식 조이스틱 콘솔 높이 조절식 조이스틱 콘솔 |
| 구성품(16) | 모든 제어장치용 중립 레버(잠금) 모든 제어장치용 중립 레버(잠금) |
| 구성품(17) | 탈착식 핸드 레버를 포함한 주행 제어 페달 탈착식 핸드 레버를 포함한 주행 제어 페달 |
| 구성품(18) | 두 개의 파워 아웃렛, 10Amp(총) 두 개의 파워 아웃렛, 10Amp(총) |
| 구성품(19) | 접합 유리 상부 전방 창문 및 기타 강화 창문 접합 유리 상부 전방 창문 및 기타 강화 창문 |
| 용량 - 그리스 배럴 | 18 gal(US) 68 l |
| 유형(1) | 중앙 뱅크 윤활 계통 중앙 뱅크 윤활 계통 |
| 유형(2) | 그리스는 모든 피벗 지점(버킷 링키지 제외)과 슬루 베어링에 자동으로 적용됨 그리스는 모든 피벗 지점(버킷 링키지 제외)과 슬루 베어링에 자동으로 적용됨 |
| 유형(3) | 버킷 링키지용 장비에 표준 그리스 릴 장착 버킷 링키지용 장비에 표준 그리스 릴 장착 |
| 유형(4) | 지면에서 접근할 수 있는 그리스 보충 서비스 지점 지면에서 접근할 수 있는 그리스 보충 서비스 지점 |
| 유형(1) | 용접 상자 설계를 통한 붐 및 스틱 비틀림 저항 용접 상자 설계를 통한 붐 및 스틱 비틀림 저항 |
| 유형(2) | 피벗 영역에 강철 주조가 적용된 고장력강 피벗 영역에 강철 주조가 적용된 고장력강 |
| 유형(3) | 붐과 스틱은 용접 후 응력이 완화됨 붐과 스틱은 용접 후 응력이 완화됨 |
| 유형(4) | 붐 하강 기능을 위한 부양 밸브 붐 하강 기능을 위한 부양 밸브 |
| 다음을 장착한 버킷 | – 버킷 내외부의 주 마모 지역을 덮는 특수 라이너 소재 – 립 슈라우드 – 윙 슈라우드 – 힐 슈라우드 – 버킷 내외부의 주 마모 지역을 덮는 특수 라이너 소재 – 립 슈라우드 – 윙 슈라우드 – 힐 슈라우드 |
| 최대 굴착 깊이 | 26.3 ft 8 m |
| 최대 굴착 거리 | 45.6 ft 13.9 m |
| 최고 굴착 높이 | 41.9 ft 12.8 m |
| 최고 덤프 높이 | 27.9 ft 8.5 m |
| 버킷 굴착력 - ISO | 120947 lbf 538 kN |
| 버킷 굴착력 - SAE | 112600 lbf 501 kN |
| 스틱 굴착력 - ISO | 104761 lbf 466 kN |
| 스틱 굴착력 - SAE | 98800 lbf 439 kN |
| 용량 1:1 | 10.6 yd³ 8.1 m³ |
| 총 폭 | 8.8 ft 2682 mm |
| 이빨 수 | 5 5 |
| 이빨 계통 | Cat C70 또는 M75 Cat C70 또는 M75 |
| 무게 - 표준 마모 패키지 포함 | 18521 lb 8401 kg |
| 최고 자재 밀도 - 탈착 상태 | 3030 lb/yd³ 1.8 t/m³ |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.
Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.
정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.
적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.
정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.
적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.
광산 출력은 효율적인 적재와 운반에 달려 있습니다. 적재용 Cat® MineStar™ Terrain은 이러한 작업을 더 생산적이 되도록 하고 중요한 인력에게 정확한 피드백을 제공합니다. 적재용 Terrain은 버킷 위치 지정과 벤치 높이부터 절단되고 채워진 자재의 광석 본체와 양까지 모든 것에 대한 데이터를 실시간으로 운전실에 전달하는 장비 유도 계통입니다. 모든 운전자가 장비 효율성을 극대화할 수 있도록 하여 더 나은 자재 관리, 더 정확한 경사면 작업, 더 적은 재작업 및 마모를 이끕니다.
광산 출력은 효율적인 적재와 운반에 달려 있습니다. 적재용 Cat® MineStar™ Terrain은 이러한 작업을 더 생산적이 되도록 하고 중요한 인력에게 정확한 피드백을 제공합니다. 적재용 Terrain은 버킷 위치 지정과 벤치 높이부터 절단되고 채워진 자재의 광석 본체와 양까지 모든 것에 대한 데이터를 실시간으로 운전실에 전달하는 장비 유도 계통입니다. 모든 운전자가 장비 효율성을 극대화할 수 있도록 하여 더 나은 자재 관리, 더 정확한 경사면 작업, 더 적은 재작업 및 마모를 이끕니다.
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교