PL87

배관 PL87

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat C15
Cat C15
플라이휠 동력
319 hp
238 kW
리프트 용량
216,000 lb
97,976 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

성능 지향 설계

성능 지향 설계

  • 통합된 동력전달장치와 차동 조향장치 및 업데이트된 유압 계통의 조합으로 배관 작업을 위한 출력과 향상된 장비 기동성을 제공합니다.
  • 전기 유압식 장치로 보다 큰 응답성과 중부하 작업 윈치의 변속 회전 모터에 대한 정밀한 제어를 제공하여 장비 생산성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
  • 카운터웨이트 프로필은 리프트 용량을 증가시킵니다.
  • 차동 조향 계통은 양쪽 트랙 모두에 최대 출력을 유지해 붐이 적재되어 있는 상태에서도 동급 최고 수준의 회전력을 통해 좁은 장소에서도 향상된 기동성을 제공합니다.
  • 장비의 무게 중심을 개선하고 트랙 롤러 프레임의 길이를 늘리고 후방 아이들러의 위치를 조정하여, 지면에 더 많은 트랙을 접촉시킴으로써 슬로프 기능을 강화했습니다.
가동 시간이 중요하기 때문에

가동 시간이 중요하기 때문에

  • Product Link™를 통해 원격으로 모니터링하여 전체적인 장비 관리 효과를 개선할 수 있습니다.
  • 보충 튜브, 계량봉, 에어클리너, 연료 필터, 오일 필터 및 냉각수 수준 점검을 포함해 완전한 좌측 엔진 서비스성을 제공하므로 정기 서비스를 빠르고 효율적으로 진행할 수 있습니다.
  • 고속 오일 교환이 기본으로 제공되며 정비를 훨씬 신속하게 수행할 수 있습니다.
  • 유압 및 동력전달장치 필터 및 연료 탱크 배출부는 장비의 후방에 있으며 지면에서 편리하게 정비를 수행할 수 있습니다.
  • 압력 탭은 유압 계통 내에 있어 빠르게 모니터링할 수 있습니다.
  • 엔진, 변속기, 최종 드라이브와 같은 주요 구성품은 모듈식으로 설계되어 서비스 중 신속하게 분리할 수 있으므로 비용이 절약되고 가동 중지 시간이 줄어듭니다.
운전자를 고려한 설계

운전자를 고려한 설계

  • 작동기구 조이스틱은 모든 배관 작동기구 제어장치와 기능을 한곳에 모았습니다.
  • 쉽게 조작할 수 있게 인체 공학적으로 설계되고 배치된 제어 핸들을 통해 부하 라인과 붐 및 연장형 카운터웨이트의 위치를 동시에 정밀하게 조작할 수 있습니다.
  • 이중 브레이크 페달 제어장치는 기동성과 조향 제어 능력을 높여줍니다.
  • 유성기어 차동 조향장치는 비좁은 구역에서 탁월한 기동성은 물론, 슬로프 기능 향상에 기여합니다.
작업을 편안하게

작업을 편안하게

  • 열선/환기식 시트 선택사양이 구비된 보다 조용해진 가압식 운전실을 통해 운전자 편의와 생산성이 향상되었습니다.
  • 인체 공학적으로 설계된 시트는 작업 영역에 대한 시야를 향상하고 장비 제어 레버, 스위치 및 페달에 편리하게 접근할 수 있도록 배치되었습니다.
기본 안전 특징

기본 안전 특징

  • LMI(Load Moment Indicator)는 기본 옵션입니다.
  • 편리한 발판, 손잡이 및 가드레일로 안전한 접근/출입이 가능합니다.
  • 자동 조절식 차양이 포함된 넓어진 지붕 윈도우와 추가된 거울, 각이 진 도어로 도랑, 붐 및 블록에 대한 시야를 개선했습니다.
  • 표준 운전자 감지 계통을 통해 운전자가 착석하지 않는 경우 장비를 공회전 상태로 두고 동력전달장치 및 전방 작동기구를 잠가 예기치 못한 작동을 방지합니다.
  • 후방 비전 카메라는 기본 옵션이며, 두 개의 카메라가 장비 주변의 가시성을 강화하기 위해 추가될 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 PL87

엔진 모델 Cat C15 Cat C15
플라이휠 동력 319 hp 238 kW
Tier 4 Final/Stage V: 정미 출력(정격 속도**) - ISO 9249/SAE J1349 319 hp 238 kW
Tier 4 Final/Stage V: 정미 출력(정격 속도**) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 323 mhp 323 mhp
Tier 3/Stage IIIA 동등: 정미 출력(정격 속도****) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 333 mhp 333 mhp
Tier 3/Stage IIIA 동등: 정미 출력(정격 속도****) - ISO 9249/SAE J1349 329 hp 245 kW
배기가스 배출 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final/EU Stage V/U.S. EPA Tier 3과 동등한 한국 Tier 4 Final 또는 UN ECE R96 Stage IIIA/EU Stage IIIA U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final/EU Stage V/U.S. EPA Tier 3과 동등한 한국 Tier 4 Final 또는 UN ECE R96 Stage IIIA/EU Stage IIIA
연료 탱크 109.6 gal (US) 415 l
DEF 탱크(1) 4.5 gal (US) 17 l
주(2) **정격 속도 1,900rpm. 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 정미 출력은 ISO 9249:2007 및 SAE J1349:2011에 따라 테스트됩니다. **정격 속도 1,900rpm. 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 정미 출력은 ISO 9249:2007 및 SAE J1349:2011에 따라 테스트됩니다.
주(4) ****정격 속도 1,850rpm. 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 정미 출력은 ISO 9249:2007 및 SAE J1349:2011에 따라 테스트됩니다. ****정격 속도 1,850rpm. 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 정미 출력은 ISO 9249:2007 및 SAE J1349:2011에 따라 테스트됩니다.
리프트 용량 216,000 lb 97,976 kg
작동 무게 121,795 lb 55,246 kg
선적 중량 90,600 lb 41,096 kg
탈착식 카운터웨이트(14개 플레이트) 단일 플레이트 1,708 lb 775 kg
총 탈착식 카운터웨이트* 23,908 lb 10,844 kg
트랙 게이지 8.3 ft 2.54 m
길이 - 지면상의 트랙 12.2 ft 3.72 m
지면 접촉 면적 9,920.1 in² 6.4 m²
폭 - 표준 슈 34 in 864 mm
폭 - 트랙터 - 표준 슈즈 12.7 ft 3.86 m
폭 - 트랙터 - 카운터웨이트 연장 시 20.8 ft 6.34 m
폭 - 트랙터 - 카운터웨이트 수축 시 14.2 ft 4.32 m
폭 - 트랙터 – 카운터웨이트/붐 탈착 시 13.3 ft 4.06 m
장비 높이 - 카운터웨이트 상단 11.2 ft 3.4 m
높이 - 장비 - 운전실 및 ROPS 11.6 ft 3.53 m
붐 높이(SAE 1.22m[4ft] 오버행) 6.1m(20ft) 붐 22.3 ft 6.78 m
붐 높이(SAE 1.22m[4ft] 오버행) 7.3m(24ft) 붐 26.3 ft 8.02 m
붐 높이(SAE 1.22m[4ft] 오버행) 8.5m(28ft) 붐 30.4 ft 9.25 m
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 3.575미터톤의 CO2에 해당하는 2.5kg의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 3.575미터톤의 CO2에 해당하는 2.5kg의 냉매가 들어 있습니다.

PL87 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • Cat C15 디젤 엔진: 전자 유닛 분사(EUI) 후처리는 판매 지역에 근거하여 Tier 4 Final/Stage V 또는 Tier 3/Stage IIIA와 동등한 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
  • 24V 전기 시동
  • 애프터쿨러, 공랭식(ATAAC)
  • 냉각수, -37°C(-34°F)까지 보호하여 수명 연장
  • 전자식 서비스 지시계를 포함한 에어 필터
  • 최종 드라이브: 이중 감속 유성기어 4개
  • 연료 공급 펌프, 전기식
  • 고성능 단면 냉각 계통
  • 주차 브레이크, 전자식
  • 프리클리너, 스트라타 튜브 먼지 이젝터
  • 프리스크리너
  • 시동 보조장치, 에테르
  • 토크 디바이더
  • 변속기, 전자 제어식 3단 동력 변환기
  • 터보 차저, 웨이스트게이트
  • 수분 분리기
  • 제로 속도 유압 팬, 역회전 및 유압 구동식, 전자 제어식

운전자 환경

  • 후방 시야 카메라
  • LMI(Load Moment Indicator)
  • 어드바이저 운전자 인터페이스: 전자 모니터링 계통, 진단 서비스 정보, 운전자 기본 설정
  • 팔걸이, 조절식
  • 해제 스위치, 유압 제어장치
  • 감속 페달
  • 터치 변속을 이용한 차동 조향 제어
  • 이중 브레이크 페달
  • 히터 및 환기
  • ROPS
  • 안전벨트, 자동 조절식
  • 보관함 구조

파이프 매설 장비

  • 블록 및 후크(래치 포함)
  • 카운터웨이트, 연장형 세그먼트
  • 윈치, 유압 작동식 및 전자 제어식

차대

  • 캐리어 롤러
  • 유압식 트랙 조정기
  • 마스터 링크, 투피스
  • 중간 서비스 그라우저 760mm(30인치): 밀폐 및 윤활 처리된 트랙(48 섹션)
  • 비 서스펜션 차대
  • 롤러 및 아이들러, 영구 윤활 처리
  • 스프로킷 림 세그먼트, 교체식
  • 트랙 가이드 보호대
  • 트랙 롤러 프레임

전기

  • 알람, 백업
  • 배터리, 4개, 무정비 중부하 작업용
  • 붐 및 카운터웨이트 제한 스위치
  • 컨버터, 12V, 10Amp(콘센트 1개 포함)
  • 경적, 전방 경고용
  • 라이트, 전방 2개, 후방 2개
  • 장비 진단 커넥터
  • 장비 차단 스위치
  • 시동 소켓

기타 표준 장비

  • 보호대 하단, 힌지형
  • 전방 범퍼, 견인장치 포함
  • 환경 배출: 엔진 오일, 냉각수, 유압 오일, 토크 컨버터, 연료 탱크, 동력전달장치 케이스 및 변속기
  • 엔진 엔클로저, 천공식
  • 보호대, 힌지형 라디에이터
  • 후드, 천공식
  • 유압 계통, 후크, 붐 및 카운터웨이트 제어를 위한 전자 작동식
  • 유압장치, 독립적인 조향 및 작업 툴 펌프
  • 오일 쿨러, 유압식
  • Product Link 지원
  • S-O-S 샘플 채취 포트
  • 조향, 전자 제어식 동력 차동
  • 유체실의 도난∙파손 방지
  • ROPS

PL87 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 에어컨, 히터와 150Amp 교류 발전기를 포함한 운전실
  • 히터와 150Amp 교류 발전기를 포함한 OROPS
  • 직물 에어 시트
  • 디럭스 시트
  • 비닐 시트
  • 열선식 시트

차대

  • 극지방용 롤러
  • 표준 롤러

기술 제품

  • Product Link

파이프 매설 장비

  • 붐 및 케이블 6.1m(20ft)
  • 붐 및 케이블, 7.3m(24ft)
  • 붐 및 케이블 8.5m(28ft)

기타 선택사양 장비

  • CE 인증
  • ROPS

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

PL87이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

PL87 배관

PL87 배관

PL87 배관

PL87 배관

PL87 배관

PL87 배관
PL87 배관
PL87 배관
PL87 배관
PL87 배관

360 View
360 View