엔진
| 엔진 모델 | Cat C15 Cat C15 |
| 플라이휠 동력 | 319 hp 238 kW |
| Tier 4 Final/Stage V: 정미 출력(정격 속도**) - ISO 9249/SAE J1349 | 319 hp 238 kW |
| Tier 4 Final/Stage V: 정미 출력(정격 속도**) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) | 323 mhp 323 mhp |
| Tier 3/Stage IIIA 동등: 정미 출력(정격 속도****) - ISO 9249/SAE J1349 | 333 mhp 245 kW |
| Tier 3/Stage IIIA 동등: 정미 출력(정격 속도****) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) | 329 hp 333 mhp |
| 배기가스 배출 | U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final/EU Stage V/U.S. EPA Tier 3과 동등한 한국 Tier 4 Final 또는 UN ECE R96 Stage IIIA/EU Stage IIIA U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final/EU Stage V/U.S. EPA Tier 3과 동등한 한국 Tier 4 Final 또는 UN ECE R96 Stage IIIA/EU Stage IIIA |
| 연료 탱크 | 109.6 gal (US) 415 l |
| DEF 탱크(1) | 4.5 gal (US) 17 l |
| 주(2) | **정격 속도 1,900rpm. 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 정미 출력은 ISO 9249:2007 및 SAE J1349:2011에 따라 테스트됩니다. **정격 속도 1,900rpm. 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 정미 출력은 ISO 9249:2007 및 SAE J1349:2011에 따라 테스트됩니다. |
| 주(4) | ****정격 속도 1,850rpm. 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 정미 출력은 ISO 9249:2007 및 SAE J1349:2011에 따라 테스트됩니다. ****정격 속도 1,850rpm. 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 정미 출력은 ISO 9249:2007 및 SAE J1349:2011에 따라 테스트됩니다. |