엔진
엔진 모델 | Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ |
총 출력 - SAE J1995 | 409 HP 305 kW |
보어 | 5.4 인치 137.2 mm |
행정 | 6.8 인치 171.5 mm |
배기량 | 927.6 in³ 15.2 리터 |
정격 출력 | 1800 r/min 1800 r/min |
R3000H 지하 로더는 가장 까다로운 지하 채광 작업의 과제를 해결하도록 설계되었습니다. 민첩한 성능, 견고한 구조, 간편한 정비를 자랑하는 콤팩트한 설계가 낮은 운용 비용으로 뛰어난 생산성과 오랜 수명을 보장합니다. 성능 및 편의를 고려하여 설계되고, 오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다.
엔진 모델 | Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ |
총 출력 - SAE J1995 | 409 HP 305 kW |
보어 | 5.4 인치 137.2 mm |
행정 | 6.8 인치 171.5 mm |
배기량 | 927.6 in³ 15.2 리터 |
정격 출력 | 1800 r/min 1800 r/min |
공칭 탑재하중 용량 | 44092 lb 20000 kg |
정적 팁핑 하중 - 직선 방향 - 리프트 암 수평 | 104199 lb 47264 kg |
돌파력 - SAE | 61773 lb 28020 kg |
총 장비 질량 | 177273 lb 80410 kg |
정적 팁핑, 완전 회전, 전진 리프트 암 수평 | 88191 lb 40003 kg |
비적재 | 123580 lb 56055 kg |
적재 | 167672 lb 76055 kg |
비적재 - 후방 차축 | 71475 lb 32421 kg |
비적재 - 전방 차축 | 52104 lb 23634 kg |
적재 - 전방 차축 | 122733 lb 55671 kg |
적재 - 후방 차축 | 44938 lb 20384 kg |
전진 - 1단 | 3.4 mph 5.5 km/h |
전진 - 2단 | 6 mph 9.7 km/h |
전진 - 3단 | 10.7 mph 17.3 km/h |
전진 - 4단 | 19.6 mph 31.6 km/h |
후진 - 1 | 4.1 mph 6.7 km/h |
후진 - 2 | 7.6 mph 12.3 km/h |
후진 - 3 | 13.4 mph 21.6 km/h |
후진 - 4 | 21 mph 33.8 km/h |
상승 | 8.8 s 8.8 s |
덤프 | 1.85 s 1.85 s |
하강, 비적재, 하향 부양 | 3.54 s 3.54 s |
총 사이클 시간 | 14.2 s 14.2 s |
버킷 용량 | 8.3 - 11.6m3(10.9 - 15.2yd3) 8.3 - 11.6m3(10.9 - 15.2yd3) |
차축 진동 | 8 ° 8 ° |
굴절 각도 | 42.5 ° 42.5 ° |
내부 간극 반경** | 127.8 인치 3247 mm |
외부 간극 반경** | 296.7 인치 7536 mm |
타이어 크기 | 35/65 R33 VSNT 35/65 R33 VSNT |
엔진 크랭크케이스 | 9 gal(US) 34 리터 |
전방 차동장치 및 최종 드라이브 - 차축 오일 냉각 계통 포함 | 42 gal(US) 159 리터 |
후방 차동장치 및 최종 드라이브 - 차축 오일 냉각 계통 포함 | 44.1 gal(US) 167 리터 |
후방 차동장치 및 최종 드라이브 | 33.5 gal(US) 127 리터 |
전방 차동장치 및 최종 드라이브 | 31.4 gal(US) 119 리터 |
유압 탱크 | 37 gal(US) 140 리터 |
연료 탱크 | 406.5 gal(US) 1539 리터 |
냉각 계통 | 19.8 gal(US) 75 리터 |
변속기 | 16.4 gal(US) 62 리터 |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.