621
621
워터 풀
워터 풀
사진 (3)

621 부분 스크레이퍼 부분 스크레이퍼

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

트랙터 엔진
Cat® C13
Cat® C13
플라이휠 동력 - 트랙터
407 hp
304 kW
최고 속도 - 적재 시
33.5 mile/h
53.9 km/h

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

편리한 작업

편리한 작업

  • 많은 힘을 들이지 않고도 조향할 수 있는 새로 설계된 고압 조향 계통.
  • 인테리어 개선으로 더욱 인체 공학적인 작업 환경.
  • 운전자가 작업에 집중할 수 있도록 다기능 디스플레이가 달린 직관적이고 인체 공학적인 제어장치.
  • 운전실 온도를 원하는 수준으로 유지해주는 자동 온도 제어.

운전하기 편함

운전하기 편함

  • Cat Advanced Ride Management(ARM) 시트 서스펜션이 부하 실린더의 엔드 스트로크 움직임을 줄여 더욱 부드러운 승차감을 선사합니다.
  • 장비가 8단 기어에 있을 때는 운전자의 개입이 없어도 엔진 과속 방지 보호 기능이 자동으로 작동합니다. 장비가 스로틀 명령을 취소하고 엔진 압축 브레이크를 작동시켜 장비 속도를 줄여줍니다.

생산성 증대

생산성 증대

        
  • 고생산성 전자 제어 계통(APECS)은 장비의 엔진 출력과 토크 효율을 높여줍니다.
  •     
  • 지면 속도 제어 기능으로 원하는 최고 속도를 설정하면 엔진과 변속기에 가장 잘 맞는 기어 단수를 장비가 찾아 감속 구간에서의 연료 소비량을 줄입니다.
  •     
  • 장비 속도 제한 기능은 최고속 기어 선택을 대체합니다.
  •     
  • 자동 스톨은 추운 기후에서 작업할 때 시동 시 변속기를 작동 온도로 신속하게 설정하는 데 도움이 됩니다.

안전을 위한 설계

안전을 위한 설계

  • 새로운 전동식 출입 사다리 계통으로 운전실의 출입이 더 쉽습니다.
  • 선택사양인 작업 영역 시야 확보 계통(WAVS)은 운전자가 현장 환경을 더 잘 인식할 수 있도록 해줍니다.
  • 지상에서 연료 주입구와 여러 정비 지점에 접근 가능하므로 서비스하기가 더 쉽고 안전합니다.
  • 안전벨트 지시계는 안전벨트를 착용하지 않았을 때 시각적 및 청각적으로 경고합니다.
  • 넓은 브레이크 슈와 브레이크 드럼은 브레이크 성능을 향상시키고 브레이크 및 드럼의 마모를 줄입니다.
  • 서비스 압력이 강하하면 보조 브레이크가 자동으로 작동합니다.
  • 주차 브레이크에는 서비스 브레이크를 작동시키는 스프링 달린 유압식 해제 메커니즘이 있습니다.

지점 지원

Cat 지점 네트워크에서 지원

  • Cat 지점 및 부품 네트워크의 완벽한 지원.
  • 장비 보호 계획(EPP) 및 고객 가치 계약(CVA) 대상입니다.

다음에 대한 제품 사양 621 부분 스크레이퍼

트랙터 엔진 Cat® C13 Cat® C13
플라이휠 동력 - 트랙터 407 hp 304 kW
주 미국 EPA Tier 4 Final 또는 EU Stage V 배기가스 배출 표준, 또는 미국 EPA Tier 2와 동등한 수준, 또는 미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA와 동등한 수준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final 또는 EU Stage V 배기가스 배출 표준, 또는 미국 EPA Tier 2와 동등한 수준, 또는 미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA와 동등한 수준을 충족합니다.
최고 속도 - 적재 시 33.5 mile/h 53.9 km/h
1단 전진 3.1 mile/h 5 km/h
2단 전진 5.5 mile/h 8.9 km/h
3단 전진 7.5 mile/h 12.1 km/h
4단 전진 10.1 mile/h 16.3 km/h
5단 전진 13.6 mile/h 21.9 km/h
6단 전진 18.4 mile/h 29.6 km/h
7단 전진 24.8 mile/h 39.9 km/h
8단 전진 33.5 mile/h 53.9 km/h
후진 5.7 mile/h 9.2 km/h
브레이크 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: 17,084kg(37,664lb)까지 ISO 3471:2008 적용. FOPS: ISO 3449:2005 Level II ROPS: 17,084kg(37,664lb)까지 ISO 3471:2008 적용. FOPS: ISO 3449:2005 Level II
운전실 안전벨트: SAE J386:JUN1985 안전벨트: SAE J386:JUN1985
폭 - 180° 회전 38.6 ft 11.8 m
연료 탱크 216.1 gal (US) 818 l
크랭크케이스 9.7 gal (US) 37 l
변속기 25.5 gal (US) 97 l
차동장치 41.7 gal (US) 158 l
최종 드라이브 - 각 5 gal (US) 19 l
냉각 계통 11 gal (US) 42 l
유압 저장조 21.9 gal (US) 83 l
전면 유리 와셔 1.3 gal (US) 5 l
냉각 계통 16.6 gal (US) 63.2 l
차동장치 44 gal (US) 168 l
최종 드라이브 - 각각 7.8 gal (US) 30 l
연료 탱크 430 gal (US) 1628 l
변속기 31.9 gal (US) 121 l
크랭크케이스 8.9 gal (US) 34 l

621 부분 스크레이퍼 표준 장비

주

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • 기계식 작동 전자 유닛 분사(MEUI™)가 포함된 Cat® C13 엔진
  • 변속기: 8단 유성기어 동력 변환기, ECPC 제어, APECS 소프트웨어, 프로그램식 상단 기어 선택, 변속기 고정, 차동잠금장치, 보호대 - 동력전달장치, 지면 속도 제어, 장비 속도 제한
  • Cat 엔진 브레이크
  • 전기 시동, 24V
  • 팬, 유압식
  • 지면 엔진 차단
  • 보호대, 크랭크케이스
  • 시동 보조장치, 에테르
  • 브레이크 계통: 1차 및 2차, 습식 디스크, 유압, 주차, 유압 해제식, 스프링 작동

전기

  • 교류 발전기, 115암페어
  • 배터리(4), 12V, 1,000CCA, 무정비, 고출력
  • 전기 계통, 24V
  • 조명 계통: LED
  • 시동/충전 콘센트

운전자 환경

  • HVAC 계통, 히터, 교류(AC), 성에 제거
  • HVAC 계통의 서모스탯 제어
  • 옷걸이
  • 고정 스트랩이 있는 도시락 박스 플랫폼
  • 진단 연결(2)
  • 12V 출력 포트(2)
  • 차동잠금장치
  • 실내등 차내등
  • 경적, 전기식
  • T자형 핸들 작동기구 제어장치
  • 라디오 지원
  • ROPS/FOPS 운전실, 가압식
  • 키패드 스위치: 후방 엔진 시동, 스로틀 잠금, 와이퍼/와셔, 비상등, 작업등 켜짐/꺼짐, 정보 모드, Messenger 표시장치, 안전 탭 로커 스위치, 주차 브레이크
  • 안전벨트, 고정형 투피스
  • 창문, 슬라이딩
  • 전면 유리 와이퍼, 앞/뒷창문, 와셔 포함
  • 창문, 접합, 지퍼 부착
  • 후사경
  • 도어 잠금장치
  • Messenger 표시장치 게이지, 경고에 다음 포함: 냉각수 온도, 엔진 오일 온도, 유압 오일 온도, DPF 온도, 연료 수준, 주차 브레이크, 작동기구 잠금, 브레이크 계통, 재생 필요, 스로틀 잠금, 계통 전압, 보조 조향장치, 베일 다운, 차동잠금장치, 에이프런 부양, 변속기 고정, 상향빔 라이트, 작동 램프, 엔진 속도 및 rpm, 기어 선택, DPF 보충 수준
  • 안전 탭 로커 스위치
  • 시트: Cat Advanced Ride Management(ARM), Cat 컴포트 시리즈 III, 30도 회전
  • 조향 휠, 틸트, 텔레스코핑, 패딩 처리
  • 창문, 우측 비상 출구
  • Messenger 표시장치

유체

  • 수명 연장 냉각수, -37°C(-34°F)까지

기타 장비

  • 고급 쿠션 히치
  • 캐나다 등록 번호(CRN)가 있는 축압기(쿠션 히치 및 브레이크)
  • 견인 핀, 전방
  • 흙받이, 비금속성
  • 히터, 엔진 냉각수 120V

기타 어탯치먼트

  • 급속 보충 연료 탱크

621 부분 스크레이퍼 선택사양 장비

기타 어탯치먼트

  • 카메라 장비 구성: 작업 영역 시야 확보 계통(WAVS)
  • 운전실 경광등
  • 에어 경적
  • 에어 경적 및 경광등
  • 킹볼트 하우징
  • 후방 휠 장비 구성(2개 세트)
  • 스크레이퍼 드래프트 암 패키지
  • 조향 실린더 그룹(2개 세트)

621 부분 스크레이퍼이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!