Cat 651 부분 휠 트랙터 스크레이퍼의 사용자 지정

651 부분 스크레이퍼 부분 스크레이퍼

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

트랙터 엔진
Cat® C18
Cat® C18
총 출력(SAE J1995)
637 hp
475 kW
최고 속도 - 적재 시
34.9 mile/h
56.1 km/h

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

편리한 작업

편리한 작업

  • 많은 힘을 들이지 않고도 조향할 수 있는 새로 설계된 고압 조향 계통.
  • 인테리어 개선으로 더욱 인체 공학적인 작업 환경.
  • 운전자가 작업에 집중할 수 있도록 다기능 디스플레이가 달린 직관적이고 인체 공학적인 제어장치.
  • 운전실 온도를 원하는 수준으로 유지해주는 자동 온도 제어.

운전하기 편함

운전하기 편함

  • Cat Advanced Ride Management(ARM) 시트 서스펜션이 부하 실린더의 엔드 스트로크 움직임을 줄여 더욱 부드러운 승차감을 선사합니다.
  • 장비가 8단 기어에 있을 때는 운전자의 개입이 없어도 엔진 과속 방지 보호 기능이 자동으로 작동합니다. 장비가 스로틀 명령을 취소하고 엔진 압축 브레이크를 작동시켜 장비 속도를 줄여줍니다.

생산성 증대

생산성 증대

  • 고생산성 전자 제어 계통(APECS)은 장비의 엔진 출력과 토크 효율을 높여줍니다.
  • 지면 속도 제어 기능으로 원하는 최고 속도를 설정하면 엔진과 변속기에 가장 잘 맞는 기어 단수를 장비가 찾아 감속 구간에서의 연료 소비량을 줄입니다.
  • 장비 속도 제한 기능은 최고속 기어 선택을 대체합니다.
  • 자동 스톨은 추운 기후에서 작업할 때 시동 시 변속기를 작동 온도로 신속하게 설정하는 데 도움이 됩니다.

안전을 위한 설계

안전을 위한 설계

  • 새로운 전동식 출입 사다리 계통으로 운전실의 출입이 더 쉽습니다.
  • 선택사양인 작업 영역 시야 확보 계통(WAVS)은 운전자가 현장 환경을 더 잘 인식할 수 있도록 해줍니다.
  • 지상에서 연료 주입구와 여러 정비 지점에 접근 가능하므로 서비스하기가 더 쉽고 안전합니다.
  • 안전벨트 지시계는 안전벨트를 착용하지 않았을 때 시각적 및 청각적으로 경고합니다.
  • 넓은 브레이크 슈와 브레이크 드럼은 브레이크 성능을 향상시키고 브레이크 및 드럼의 마모를 줄입니다.
  • 서비스 압력이 강하하면 보조 브레이크가 자동으로 작동합니다.
  • 주차 브레이크에는 서비스 브레이크를 작동시키는 스프링 달린 유압식 해제 메커니즘이 있습니다.

지점 지원

Cat 지점 네트워크에서 지원

  • Cat 지점 및 부품 네트워크의 완벽한 지원.
  • 장비 보호 계획(EPP) 및 고객 가치 계약(CVA) 대상입니다.

다음에 대한 제품 사양 651 부분 스크레이퍼

트랙터 엔진 Cat® C18 Cat® C18
미국 EPA Tier 4 Final 또는 EU Stage V 배기가스 배출 표준, 또는 미국 EPA Tier 2와 동등한 수준, 또는 미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA와 동등한 수준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final 또는 EU Stage V 배기가스 배출 표준, 또는 미국 EPA Tier 2와 동등한 수준, 또는 미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA와 동등한 수준을 충족합니다.
총 출력(SAE J1995) 637 hp 475 kW
보어 5.7 in 145 mm
행정 7.2 in 183 mm
배기량 1105 in³ 18.1 l
최고 속도 - 적재 시 34.9 mile/h 56.1 km/h
1단 전진 3.5 mile/h 5.7 km/h
2단 전진 6.5 mile/h 10.5 km/h
3단 전진 7.8 mile/h 12.5 km/h
4단 전진 10.6 mile/h 17 km/h
5단 전진 14.2 mile/h 22.8 km/h
6단 전진 19.2 mile/h 30.9 km/h
7단 전진 25.7 mile/h 41.4 km/h
8단 전진 34.9 mile/h 56.1 km/h
후진 6.7 mile/h 10.8 km/h
브레이크 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: 26,600kg(58,643lb)까지 ISO 3471:2008 적용. FOPS: ISO 3449:2005 Level II ROPS: 26,600kg(58,643lb)까지 ISO 3471:2008 적용. FOPS: ISO 3449:2005 Level II
운전실 안전벨트: SAE J386:AUG2012 안전벨트: SAE J386:AUG2012
폭 - 180° 회전 - 오른쪽 44.6 ft 13.6 m
폭 - 180° 회전 - 왼쪽 47.57 ft 14.5 m
조향 각도 - 오른쪽 90 90
조향 각도 - 왼쪽 85 85
연료 탱크 430.1 gal (US) 1628 l
크랭크케이스 10 gal (US) 38 l
변속기 35.9 gal (US) 136 l
차동장치 36 gal (US) 136 l
최종 드라이브 - 각각 6 gal (US) 29.5 l
냉각 계통 23.4 gal (US) 88.6 l
유압 저장조 39.6 gal (US) 150 l
전면 유리 와셔 0.5 gal (US) 5 l

651 부분 스크레이퍼 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • 변속기: 8단 유성기어 동력 변환기, ECPC 제어, APECS 소프트웨어, 프로그램식 상단 기어 선택, 변속기 고정, 차동잠금장치, 보호대 - 동력전달장치, 지면 속도 제어, 장비 속도 제한
  • Cat C18
  • Cat 엔진 브레이크
  • 전기 시동, 24V
  • 에어클리너, 전동식 프리클리너
  • 팬, 유압식
  • 지면 엔진 차단
  • 보호대, 크랭크케이스
  • 시동 보조장치, 에테르
  • 브레이크 계통: 1차 및 2차, 습식 디스크, 유압, 주차, 유압 해제식, 스프링 작동
  • 스로틀 잠금장치

전기

  • 교류 발전기, 115암페어
  • 배터리(4), 12V, 1,000CCA, 무정비
  • 전기 계통, 24V
  • 조명 계통: 헤드라이트(할로겐), 비상등 기능이 있는 회전 신호(LED)
  • 시동/충전 콘센트

운전자 환경

  • HVAC 계통, 히터, 교류(AC), 성에 제거
  • HVAC 계통의 서모스탯 제어
  • 옷걸이
  • 고정 스트랩이 있는 도시락 박스 플랫폼
  • 진단 연결(2)
  • 12V 출력 포트(2)
  • 차동잠금장치(1)
  • 실내등 차내등
  • 경적, 전기식
  • T자형 핸들 작동기구 제어장치
  • 라디오 지원
  • ROPS/FOPS 운전실, 가압식
  • 키패드 스위치: 후방 엔진 시동, 스로틀 잠금, 와이퍼/와셔, 비상등, 작업등 켜짐/꺼짐, 정보 모드, Messenger 표시장치, 안전 탭 로커 스위치, 주차 브레이크
  • 안전벨트, 고정형 투피스
  • 전면 유리 와이퍼, 앞/뒷창문, 와셔 포함
  • 도어 잠금장치
  • 전동식 접근 사다리
  • 시트: Cat Advanced Ride Management(ARM), Cat 컴포트 시리즈 III, 30도 회전
  • 조향 휠, 틸트, 텔레스코핑, 패딩 처리
  • 창문, 우측 비상 출구
  • Messenger 표시장치

유체

  • 수명 연장 냉각수, -37°C(-34°F)까지

기타 장비

  • 캐나다 등록 번호(CRN)가 있는 축압기(브레이크 및 쿠션 히치)
  • 고속 오일 교환
  • 도난∙파손 방지 잠금장치
  • 조향 잠금장치
  • 히터, 엔진 냉각수 120V

기타 어탯치먼트

  • 카메라 장비 구성: 작업 영역 시야 확보 계통(WAVS)

651 부분 스크레이퍼 선택사양 장비

기타 어탯치먼트

  • 킹볼트 하우징
  • 후방 휠 장비 구성(2개 세트)
  • 스크레이퍼 드래프트 암 패키지
  • 조향 실린더 그룹(2개 세트)
  • 배선 그룹

651 부분 스크레이퍼이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

651

워터 풀

워터 풀

651
워터 풀
워터 풀