D1 Mulcher

Kleine dozers D1 Mulcher

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C3.6
Cat C3.6
Control (regeling)
Hydrauliek
Hydrauliek
Vermogen - Netto
104 hp
77.6 kW

Overzicht

Vanaf hier ziet het werk er beter uit

De D1 Mulcher heeft een verbeterd zicht, op de stoel gemonteerde bedieningselementen, een intuïtieve bestuurdersinterface, een overdrukcabine, een scharnierend radiatorrooster, een trekkerplatform, een duurzame mulchkop, een hydraulisch bediende voordeur en verstelbare duwbeugel, een hydrostatisch circuit met gesloten lus, een omkeerbare trommel, een trommelsnelheidsindicator, een Cat C3.6-dieselmotor, een Cat afgedichte en gesmeerde rupsband, een omkeerventilator, een turbinevoorreiniger en een verbeterd brandstofverbruik.

Productspecificaties voor D1 Mulcher

Motortype Cat C3.6 Cat C3.6
Vermogen - Netto 104 hp 77.6 kW
Cilinderinhoud 220 in³ 3.6 L
Opmerking (1) Het nettovermogen wordt getest volgens ISO 9249:2007 en SAE J1349:2011 en is zoals geadverteerd het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo. Het nettovermogen wordt getest volgens ISO 9249:2007 en SAE J1349:2011 en is zoals geadverteerd het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo.
Nettovermogen bij 2200 tpm - SAE J1349 104 hp 77.6 kW
Nominaal nettovermogen - 2200 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 104 hp 77.6 kW
Opmerking (2) Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van de U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final) en Korea Tier 4 Final mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel bevat. Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van de U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final) en Korea Tier 4 Final mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel bevat.
Control (regeling) Hydrauliek Hydrauliek
Snelheid Variabel Variabel
Lieraandrijving Hydrauliek Hydrauliek
Gewicht 794 lb 1747 kg
Trommelcapaciteit - optionele kabelmaat 195 ft 59 m
Trommelcapaciteit - Aanbevolen kabel 277 ft 84 m
Maximale trekkracht van kabel - lege trommel 32150 lb 14583 kg
Maximale trekkracht van kabel - volle trommel 20350 lb 9231 kg
Maximale snelheid van kabel - lege trommel 50 ft/min 15 m/min
Maximale snelheid van kabel - volle trommel 79 ft/min 24 m/min
Kabeldiameter - optioneel 0.75 in 19 mm
Kabeldiameter - aanbevolen 0.67 in 16 mm
Totale breedte 27.91 in 709 mm
Lierlengte 35.63 in 905 mm
Trommeldiameter 8 in 203.2 mm
Speling bij scharnierpunt 5.6 in 141.4 mm
Trommelbreedte 9.65 in 245 mm
Bedrijfsgewicht 23338 lb 10586 kg
Bedrijfsgewicht - LGP 24209 lb 10981 kg
Opmerking De weergegeven specificaties gelden voor de machine met mulcher, ROPS-overkapping, achteruitrijalarm, machinist, koelvloeistof, smeermiddelen en volle brandstoftank. De weergegeven specificaties gelden voor de machine met mulcher, ROPS-overkapping, achteruitrijalarm, machinist, koelvloeistof, smeermiddelen en volle brandstoftank.
Aandrijfpompen 1 1
Instellingen van ontlastklep 7033 psi 48500 kPa
Maximale rijsnelheid - vooruit 5.6 mph 9 km/h
Rupsmotoren 2 2
Maximale rijsnelheid - achteruit 6.2 mph 10 km/h
Pompopbrengst 17.2 gpm 65 L/min
Instellingen van ontlastklep 2988 psi 20600 kPa
FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Spoorbreedte - LGP 68 in 1725 mm
Breedte van rupsplaat - standaard 16 in 406 mm
Shoe Width - LGP 25 in 635 mm
Lengte - rups op maaiveld - LGP 89 in 2248 mm
Rupsmaat 59 in 1495 mm
Bodemdruk 6.45 psi 44.5 kPa
Aantal rollen - per kant 6 6
Lengte van rupsen op maaiveld 89 in 2248 mm
Bodemdruk - LGP 4.3 psi 29.9 kPa
Aantal rupsplaten - per kant - onderwagen met afgedichte en gesmeerde rups (SALT) 43 43
Transmissie - hydrauliekolietank 23.8 gal (US) 90 L
Eindaandrijvingen - elke zijde 2.6 gal (US) 10 L
Carter - met filter 2.8 gal (US) 10.5 L
Koelsysteem 4.2 gal (US) 19 L
Eindaandrijving - elk - LGP 2.6 gal (US) 10 L
Brandstoftank 51.5 gal (US) 195 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 4.9 gal (US) 19 L
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,574 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,574 metrische ton.
Spoorbreedte - LGP 67.9 in 1725 mm
Breedte - dozer - standaard rupsplaten - geen mulcher - LGP 92.9 in 2360 mm
Dozerhoogte - standaard 112 in 2845 mm
Totale lengte - met blad - LGP 167.6 in 4255 mm
Meter voor rupsen - standaard 58.9 in 1495 mm
Dozerhoogte - LGP 108.8 in 2763 mm
Bodemvrijheid - standaard 13 in 332 mm
Bodemvrijheid - LGP 13 in 332 mm
Totale lengte - met blad - standaard 168 in 4266 mm
Lengte - basisdozer - zonder mulcher - LGP 128.9 in 3275 mm
Breedte - trekker - standaard rupsplaten - geen mulcher - standaard 74.8 in 1901 mm
Lengte - Basistractor - Zonder Mulcher - Standaard 128.9 in 3275 mm
Gewicht 3197 lb 1450 kg
Totale hoogte 58 in 1480 mm
Totale breedte 84 in 2122 mm
Optimale hydraulische druk 5900 psi 407 bar
Aandrijfmethode Poly Chain-riem Poly Chain-riem
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 30 gpm 114 L/min
Hefhoogte 31 in 787 mm
Maximale kanteling 14.5 in 368 mm
Werkbreedte 72 in 1822 mm
Lengte 53 in 1354 mm
Toerentalbereik van trommel 2150-2450 rpm 2150-2450 rpm
Maximale hoek - weerszijden 25° 25°
Motor Gesloten hydrostatisch circuit Gesloten hydrostatisch circuit
Vaste tanden per trommel 38 38

D1 Mulcher Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • CAT C3.6-dieselmotor
  • Met turbocharged nakoeling
  • Koelsysteem met aluminium platen en buizen (radiator, aandrijflijn)
  • Luchtfilter met voorfilter, automatische stofuitwerper en luchtinlaat onder motorkap
  • Automatische tractieregeling
  • Aandrijving, hulp
  • Transmissie met gesloten hydrostatisch systeem met dubbel pad
  • Elektrische brandstofpomp
  • Brandstof-waterafscheider
  • Omkeerbare ventilator

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 150 A, zwaar gebruik
  • Achteruitrijalarm
  • Accu's, zware uitvoering, onderhoudsvrij 1000 CCA
  • Testaansluiting
  • Claxon, elektrisch
  • Startmotor, elektrisch, 12 volt, zware uitvoering

ONDERWAGEN

  • SALT-onderwagen
  • Rollenwagen met 6 rollen
  • Looprollen, permanent gesmeerd
  • Draagrollen
  • Kettingspanners, hydraulisch
  • Beschermkappen, geleiding voor/achter

MULCHER-HYDRAULIEK

  • Hydraulica, 4 kleppen (voor gebruik met grijplier of ripper)
  • Hydrauliek met lastdetectie
  • Bediening met één hendel, drie functies
  • Hydraulische pomp en olie
  • Gesloten hydrostatisch circuit
  • Axiale plunjerpomp met variabele verplaatsing en motor

BESCHERMKAPPEN

  • Beschermplaat, rupsgeleider, midden
  • Scherm, achterkant, cabine
  • Scherm, zijkant, cabine
  • Beschermingsstangen, voor
  • Beschermingsstangen, achter
  • Beschermkap voor carter voor zwaar gebruik

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS-/FOPS-cabine
  • Cabine, polycarbonaat ruiten en airconditioning
  • Stoel, luchtgeveerd, stof
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 76 mm (3 inch)
  • Voetsteunen, instrumentenpaneel
  • Het primaire display is een 254 mm (10") touchscreen kleurenmonitor met achteruitrijcamera.
  • Elektronisch bewakingssysteem met:
    – Meters voor motorkoelvloeistoftemperatuur, temperatuur van hydrauliekolie en brandstofniveau
    – Rijsnelheidsbegrenzer, elektronisch
    – Weergave van motortoerental en versnelling
    – Urenteller, elektrisch
    – Vervuilingsindicator voor het motorluchtfilter, elektronisch
    – Indicator voor water-in-brandstof, elektronisch
    – Mulcher trommelsnelheid en richtingsbalk
  • Slope Indicate
  • Gasklepschakelaar, draaiend
  • Bedieningselementen, aan de stoel bevestigd, afstelling naar voren/achteren
  • Armleuningen, verstelbaar
  • Spiegel, achteruitkijken, binnen
  • Eén pedaal voor vertragings- en remfuncties
  • Onafhankelijke instellingen voor vooruit/achteruit-versnellingen
  • Aansluiting, 12 V
  • Kledinghaak
  • Opbergruimte
  • Bekerhouder
  • Vloermat, rubber, zware uitvoering

OVERIGE

  • Product Link PL641, mobiele telefonie
  • C-frame, VPAT, hydraulische cilinders en leidingen
  • Afsluitbare motorkappen
  • Trekinrichting aan voorkant
  • Milieuvriendelijke aftapkranen (motor-, aandrijflijn- en uitrustingsstukolie en motorkoelvloeistof)
  • Systematisch onderzoek van smeeroliepoorten (SOS) (motor-, aandrijflijn-, uitrustingsstukolie)
  • Bescherming tegen vandalisme
  • Scharnierend radiatorrooster
  • Achteruitkijkcamera
  • Extended Life-koelvloeistof, –37°C (–35°F)

D1 Mulcher Optionele uitrusting

ELEKTRISCH

  • Vier geïntegreerde halogeenlichten voor, twee halogeenlichten achter

BLADEN

  • VPAT XL-blad
  • VPAT LGP-blad
  • VPAT-tussenblad

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Radio AM/FM, Bluetooth®

OVERIGE

  • Contragewicht, achter
  • Lier, terugrol
  • Verwarming, motor, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Starthulp, ether
  • Extended Life-koelvloeistof -50 °C (-58 °F)

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

D1 Mulcher

D1 Mulcher

D1 Mulcher

D1 Mulcher

D1 Mulcher

D1 Mulcher

D1 Mulcher

D1 Mulcher
D1 Mulcher
D1 Mulcher
D1 Mulcher
D1 Mulcher
D1 Mulcher
D1 Mulcher

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  D1 Mulcher

Meer aanbiedingen bekijken