Skrzynia ładunkowa HE – 796 AC

Wysokowydajna (HE) skrzynia ładunkowa Skrzynia ładunkowa HE – 796 AC

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Pojemność
186–237 m³ (243–310 jardów3)
186–237 m³ (243–310 jardów3)
Masa podstawowej skrzyni ładunkowej
39 600–40 100 kg (87 300–88 431 funtów)
39 600–40 100 kg (87 300–88 431 funtów)
Żywotność
Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek
Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek

Podsumowanie

Wysokowydajna (HE) skrzynia ładunkowa

Wysokowydajna (HE) skrzynia ładunkowa Cat® ma lekką i trwałą konstrukcję, która gwarantuje dużą ładowność i długą żywotność. Zakrzywiona płyta podłogowa zapewnia wytrzymałość na uderzenia bez stosowania ciężkiej kratownicy. Zadaszenie osłaniające górną część oraz wzmocnienie na obwodzie od tylnego żebra do szyny górnej zwiększają wytrzymałość i trwałość. Płyty sprężyste w obszarach o dużych naprężeniach zastępują połączenia spawane, zwiększając trwałość spawów.

Korzyści

Wydajna

Skrzynia ładunkowa HE jest lekka, co przekłada się na największą ładowność w tej klasie wielkości.

Trwała

Trwałość potwierdzona podczas ponad 3 milionów godzin pracy. Konstrukcja z dużym otwartym obszarem umożliwia absorbowanie uderzeń. Wytrzymałe żebro tylne zapobiega uszkodzeniom podczas zrzutu.

Efektywna

Ze względu na wymiary i konstrukcję skrzynie ładunkowe Cat® stanowią idealną część pełnego systemu transportowego, pomagając uzyskać wysoką produktywność i najniższy koszt w przeliczeniu na tonę.

Dane techniczne produktu Skrzynia ładunkowa HE – 796 AC

Pojemność 186–237 m³ (243–310 jardów3) 186–237 m³ (243–310 jardów3)
Masa podstawowej skrzyni ładunkowej 39 600–40 100 kg (87 300–88 431 funtów) 39 600–40 100 kg (87 300–88 431 funtów)
Żywotność Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek
Model maszyny 796 AC 796 AC
Zastosowanie do materiałów Wszystkie materiały ferromagnetyczne i nieferromagnetyczne Wszystkie materiały ferromagnetyczne i nieferromagnetyczne
Idealne zastosowanie nie dotyczy nie dotyczy
Masa podstawowej skrzyni ładunkowej, konfiguracja standardowa 39 600–40 100 kg (87 300–88 431 funtów) 39 600–40 100 kg (87 300–88 431 funtów)
Masa wkładki, typowo 2 700 kg (6 000 funtów) 2 700 kg (6 000 funtów)
Materiał wkładki 450–500 BHN 450–500 BHN
Opcje wkładek Moduł do transportu skał, gładka płyta, o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia Moduł do transportu skał, gładka płyta, o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia
Wysokość zrzutu 1,8 m (5 stóp 10 cali) 1,8 m (5 stóp 10 cali)
Z podgrzewaniem lub bez podgrzewania Dostępne podgrzewanie Dostępne podgrzewanie

Zobacz, jak Skrzynia ładunkowa HE – 796 AC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Widok z góry

widok od dołu

widok z boku

Widok z góry
widok od dołu
widok z boku

Film – krótka skrzynia ładunkowa HE

Video - Bodies Family Overview

Film – krótka skrzynia ładunkowa HE
Video - Bodies Family Overview